Odporová síť pro bezdotykové spínače přiblížení

Odporová síť pro bezdotykové spínače přiblížení

Rezistorová síť se používá k monitorování poruch na vedení bezpotenciálových kontaktů a bezdotykových spínačů přiblížení pomocí oddělovacích spínacích zesilovačů nebo digitálních vstupů podle normy NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Využijte výhod jednoduché manipulace a kompaktního provedení.

Vaše výhody

  • Jednoduché uzpůsobení kontaktů bez napětí země a bezdotykových iniciátorů přiblížení pro monitorování poruch na vedení
  • Kompatibilní s oddělovacími spínacími zesilovači a digitálními vstupními moduly podle normy NAMUR IEC/EN 60947-5-6
  • Obzvláště prostorově úsporné: Možnost integrace do přípojných místností vysílačů
  • Jednoduché propojení s pohodlnou technologií push-in

Nové produkty

Síť rezistorů pro bezdotykové spínače přiblížení

Síť rezistorů pro bezdotykové spínače přiblížení

Pro monitorování poruch na vedení

Rezistorová síť se používá k monitorování poruch na vedení bezpotenciálových kontaktů a bezdotykových spínačů přiblížení pomocí oddělovacích spínacích zesilovačů nebo digitálních vstupů podle normy NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Využijte výhod jednoduché manipulace a kompaktního provedení.

Hlavní vlastnosti

  • Kompaktní provedení: (š x v x h) 35,1 mm x 14,2 mm x 14,2 mm
  • Hodnoty odporu (paralelní / sériové): 10 kΩ / 1 kΩ, 10 kΩ / 1,5 kΩ, 22 kΩ / 620 Ω, 22 kΩ / 680 Ω
  • IP20, s příslušenstvím až do IP67

Vaše výhody

  • Jednoduché uzpůsobení beznapěťových kontaktů a bezdotykových iniciátorů přiblížení pro monitorování poruch na vedení
  • Kompatibilní s oddělovacími spínacími zesilovači a digitálními vstupními moduly podle normy NAMUR IEC/EN 60947-5-6
  • Obzvláště prostorově úsporné: Možnost integrace do přípojných místností vysílačů
  • Jednoduché propojení s pohodlnou technologií push-in

Odporová síť ve spojení s oddělovacím spínacím zesilovačem NAMUR

Zvýšení bezpečnosti monitorováním poruch na vedení

Odporová síť vám umožňuje snadno aktivovat kontakty bez napětí země a bezdotykové spínače přiblížení pro monitorování poruch na vedení v kombinaci se vstupními moduly v souladu s normou NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Monitorování poruch na vedení je nezbytné v aplikacích s vysokými bezpečnostními požadavky.
Díky technologii push-in můžete produkt rychle, flexibilně a snadno integrovat do stávající kabeláže. Štíhlé pouzdro umožňuje flexibilní instalaci i ve stísněných prostorách, jako jsou kabelové kanály nebo malé skříně vysílačů.
Díky prohlášení Simple Apparatus pro jednoduché provozní prostředky, která nejsou zdrojem vznícení, je odporová síť vhodná i pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Použijte toto praktické a efektivní řešení k modernizaci a zvýšení bezpečnosti v průmyslových aplikacích.

E-paper
Zpracování signálu a ochrana proti výbuchu

Úprava, přenášení a vizualizace signálu bez rušení a s vysokou bezpečností díky třícestnému galvanickému oddělení: Naše portfolio produktů pro úpravu signálu a ochranu proti výbuchu, které pokrývá všechny úlohy přenosu signálu bez rušení a s ochranou proti výbuchu, zahrnuje oddělovací zesilovače NAMUR, bipolární oddělovací zesilovače, teplotní převodníky, oddělovače napájení atd.

Otevřít elektronickou dokumentaci
Titulní strana brožury „Úprava signálů a ochrana proti výbuchu“