Vysoce kompaktní oddělovací zesilovač Ex i a měřicí převodník MINI Analog Pro s rozsáhlým souborem schválení
Jiskrově bezpečné oddělovací zesilovače a měřicí převodníky o šířce 6,2 mm z produktové řady MINI Analog Pro od společnosti Phoenix Contact mají nyní kromě certifikátů ATEX / IECEX a CCC Ex další certifikáty.
Jedná se o směrnice UL pro běžná a nebezpečná stanoviště (ordloc/hazloc), jakož i INMETRO (brazilské schválení) a DNV pro námořní aplikace. V kombinaci s hodnocením podle nejvyššího stupně integrity bezpečnosti SIL 3 kombinuje tato produktová řada jiskrově bezpečnou ochranu proti výbuchu a funkční bezpečnost až do SIL 3 1oo1 v mimořádně kompaktním provedení z hlediska konstrukční šířky a výšky.
Certifikace ATEX/IECEX zajišťují bezpečný provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu v EU i po celém světě. Kromě toho certifikace UL, která je důležitá zejména pro severoamerický trh, potvrzuje splnění přísných bezpečnostních norem. Certifikace INMETRO navíc zaručuje, že prudkuty splňují brazilské bezpečnostní a kvalitativní normy. A konečně, certifikace DNV potvrzuje splnění vysokých bezpečnostních a kvalitativních požadavků lodního průmyslu, což umožňuje použití v pobřežních oblastech.
Kromě mezinárodních schválení pro všechny zóny a skupiny materiálů nabízejí výrobky rozšířený teplotní rozsah od –40 °C do 70 °C a dokumentovaný rozsah nadmořské výšky až do 5 000 metrů. Nejvyšší stupeň integrity bezpečnosti SIL 3 (jeden z jednoho) zajišťuje ochranu osob, životního prostředí a systémů.
Uživatelsky přívětivý design a koncepce ovládání umožňují snadnou manipulaci. Díky intuitivní konfiguraci a monitorování prostřednictvím aplikace, komunikačních bran, digitálního značení a digitálního typového štítku poskytuje produktová řada MINI Analog Pro také komplexní digitalizaci.