Konfigurovatelné horní díly pouzdra BC 35,6 und BC 53,6 pro přípojku push-in

21.01.2025
Pouzdra elektroniky BC 35,6 und BC 53,6 s přípojkou push-in

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje řadu pouzder BC modular o horní díly pouzdra o šířce 35,6 a 53,6 mm. To znamená, že nyní jsou k dispozici konfigurovatelné horní díly o konstrukčních šířkách 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm a 161,6 mm.

Při použití svorek desek plošných spojů řady SPT-THR mohou uživatelé využívat výhod pohodlné obsluhy díky technice připojení push-in na přední straně pouzdra.

Pouzdra na nosnou lištu vyhovující normě jsou vhodné pro použití v instalačních rozvaděčích podle normy DIN 43880. Aby bylo možné vyhovět všem požadavkům zařízení, lze každou komoru pouzdra upravit pomocí online konfigurátoru. Navíc vývojáři přístrojů šetří čas, neboť provedení konfigurovatelných horních dílů je již dokonale sladěno se svorkami desky plošných spojů řady SPT-THR 1,5, resp. 2,5. Horní díly o šířce 53,6 mm nabízejí prostor až pro 48 pólů 1,5 mm² nebo až pro 16 pólů 2,5 mm². Čelní přípojka push-in umožňuje pohodlné propojení bez použití nářadí a zajišťuje trvalé připojení odolné proti vibracím. Horní díly pouzdra jsou připraveny pro použití se sběrnicí KNX.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications