Kompaktní průmyslové panelové počítače

12.11.2024
VL3 PPCS – Kompaktní průmyslové panelové počítače

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio v oblasti rozhraní HMI a průmyslových počítačů. Kompaktní panelové počítače produktové řady VL3 PPCS vyplňují mezeru mezi přístroji s rozhraním HMI TP 6000 a WP 6000 a průmyslovými počítači řady VL3 Box a panelovými počítači.

Nové přístroje mají zpředu stejný vzhled i konstrukční rozměry jako výše uvedená zařízení HMI. Díky tomu je instalace jednodušší a z hlediska obsluhy není poznat žádný rozdíl. Základní technologie nových panelových počítačů odpovídá technologii kompaktních skříňových počítačů z produktové řady VL3 UPC. Výrobci a uživatelé zařízení těží z vysoké škálovatelnosti mezi jednotlivými řadami výrobků a z možnosti opakovaného použití osvědčené technologie. Kompaktní panelové počítače jsou díky své konektivitě a různorodým možnostem rozšíření vhodné pro jakékoli použití.

VL3 PPCS nabízí flexibilitu panelového počítače pro špičkovou vizualizaci a pokročilé úlohy z oblasti průmyslového internetu věcí. Kompaktní provedení umožňuje instalaci do malých skříní s malou montážní hloubkou. Průmyslový design se vyznačuje pasivním chlazením, možností velkokapacitního úložiště bez pohyblivých součástí a dotykovými obrazovkami, které lze ovládat v rukavicích. Tento panelový počítač rozšiřuje portfolio panelových počítačů VL3 na celkem pět velikostí obrazovek.

Přístroje VL3-PPCS s 12" obrazovkou mají konfigurovatelné pohybové čidlo. To umožňuje automatické vypnutí displeje v nepřítomnosti obsluhy. Tato funkce šetří energii a prodlužuje životnost obrazovky.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications