Modulární systém zásobníků pro efektivní přípravu komponent během montáže

22.10.2024
Příprava materiálu pomocí různých posuvných zásobníků

Procesy montáže při výrobě rozvaděčů lze optimalizovat pomocí jednoduchých řešení pro efektivní přípravu materiálu od společnosti Phoenix Contact. Portfolio zahrnuje zásobníky v různých provedeních, od policových přepážek až po posuvné systémy. Ty lze flexibilně přizpůsobit příslušným požadavkům a rozmanitosti komponent. Nezáleží na tom, zda se používají samostatně jako doplněk ke stávajícím montážním pracovištím nebo v kombinaci s asistenčními systémy pro pracovníky od společnosti Phoenix Contact.

Díky vysoké přizpůsobivosti různým montážním úkolům umožňují zásobníky efektivní a ergonomickou přípravu materiálu. Tato skutečnost zvyšuje produktivitu a snižuje dobu vyhledávání a chybovost při montáži.
Dle montážní situace upravené uspořádání zásobníků pro řadové svornice, komponenty a označovací materiály nebo zásobníky pro malé volně ložené díly zajišťují lepší ergonomické odebírání a efektivní podávání požadovaných komponent. Plnění a doplňování je rychlé a snadné díky aretaci posuvu v zadní části. Pro zvětšení tlačné plochy zásobníků je portfolio doplněno například o policové přepážky a sadu příslušenství, která se skládá z různých předsádkových profilů. Instalují se jednoduchým nacvaknutím na T-profily adaptéru. Zásobník lze následně přesouvat, takže je zajištěna možnost flexibilního polohování bez velké námahy.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications