Svorky desek plošných spojů push-in pro pouzdro elektroniky BC 17,8

21.01.2025
Svorky desek plošných spojů push-in pro BC 17,8

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje možnosti připojení pro pouzdra elektroniky řady BC. Poprvé jsou svorky desek plošných spojů push-in řady FKDSO 1,5 a FKDSO 2,5 dostupné pro BC 17,8 (1 TE).

Se svorkami desek plošných spojů řady FKDSO 1,5 a FKDSO 2,5 mohou uživatelé realizovat perspektivní aplikace v automatizaci budov s až 16 póly na modul. Sladěný systém pouzdra a připojení šetří vývojářům zařízení čas při návrhu Design-in. Svorky desek plošných spojů s roztečí 3,5 mm (FKDSO 1,5) a 5 mm (FKDSO 2,5) jsou určeny pro proud až 22 A. K dispozici jsou třípólové a svornice, které lze snadno kombinovat v horním dílu. Uspořádání svornice kolmo k desce plošných spojů zajišťuje optimální přístupnost v přístrojích namontovaných na nosné liště. Přípojka push-in umožňuje pohodlné propojení bez použití nářadí. Ovládání je jednoduché a bezpečné díky barevně odlišenému ovládacímu tlačítku. Definovaná kontaktní síla přípojky push-in zajišťuje dlouhodobě stabilní kontakt s odolností vůči vibracím.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications