Shoda s normou SEMI-F47 pro napájení

30.07.2024
Shoda s normou SEMI-F47 pro napájení Uno Power

Napájení Uno Power se základními funkcemi, které je obsaženo v nabídce společnosti Phoenix Contact, je díky své vysoké výkonové hustotě optimální pro použití v kompaktních rozvaděčích. Kompletní portfolio bylo nyní přezkoušeno a potvrzeno z hlediska shody s normou SEMI-F47.

Produktová řada Uno Power se vyznačuje efektivní technikou v malém pouzdře, nízkými ztrátami při chodu naprázdno a vysokou účinností. Celkem 24 přístrojů se stejnosměrným výstupním napětím od 5 do 48 V je rozděleno do osmi kategorií provedení, které pokrývají velikosti zátěže od 25 do 960 W. Norma SEMI-F47 definuje minimální požadavky na odolnost proti poklesu napětí u zařízení pro zpracování polovodičů, měření a automatizované testování. Napájecí zdroje jako součásti těchto zařízení musí splňovat tyto minimální požadavky na odolnost proti rušení. Je-li napájení certifikováno podle normy SEMI F47, bude spolehlivě fungovat i při krátkodobých poklesech napětí. Norma přispěla k zabránění nákladným dobám prostojů v továrnách a u přístrojů. Zavádějí ji téměř všichni výrobci polovodičových nástrojů a její význam se celosvětově postupně zvyšuje. Přístroje 1. a 2. generace nyní splňují požadavky této nové normy, a jsou proto vhodné pro polovodičové odvětví.

Díky velké rozmanitosti produktů a širokému teplotnímu rozsahu od -25 °C do +70 °C (spuštění zařízení při -40 °C) jsou napájecí zdroje flexibilně použitelné. Přístroje se navíc vyznačují mimořádně vysokou odolností proti vibracím, společně s vysokou odolností v oblasti elektromagnetické kompatibility. Přístroje s výkonem od 25 do maximálně 90 W jsou kromě toho certifikovány podle normy UL 1310/508 Listed Class 2. Jsou proto obzvláště vhodné pro použití na amerických trzích.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications