PLCnext Technology Ecosystem fra Phoenix Contact opfylder nu globalt gældende standarder som DIN EN ISO 13577-2/4 og NFPA 85, 86, 87 for industriel procesvarme.
Nyheder Få aktuelle nyheder om vores produkter og teknologier, vores virksomhed, vores strategiske forretningsudvikling og vores engagement inden for bæredygtighed. Du kan hente pressemeddelelser og billedmaterialer i download-området.
- Filtre:
-
Fokusområde
-
Emne/teknologi
-
Produktområde
- Anvendte filtre (1):
Fremtiden for procesvarme: Phoenix Contact sætter en ny standard for sikker automatisering i industriel procesvarme
Installationskontaktorer og -relæer til bygninger
Installationskontaktorer og -relæer er kendetegnet ved høj pålidelighed og effektivitet. De er særligt velegnede til brug i elektriske systemer inden for bygningsautomation.
Phoenix Contact udvider porteføljen af apparatbeskyttelse: Termomagnetisk beskyttelse med en modulbredde på kun 8 mm
Med PTCB TM lancerer Phoenix Contact en ny generation af termomagnetiske sikkerhedsafbrydere på markedet. Med en modulbredde på kun 8 mm, stabelbar strømovervågning og direkte brobygning til CLIPLINE complete-systemet tilbyder produktfamilien høj effektivitet og gennemsigtighed i styretavlen og er velegnet til krævende industrielle applikationer.
Enkel signalkabling med M12 Push-Pull tilslutningsstik
Phoenix Contact udvider sin produktportefølje til at omfatte A-kodede, ottepolede, færdigkonfektionerede signalkabler med M12 Push-Pull tilslutningsstik. De muliggør hurtig og nem kabelføring af signaler.
Konfektionerede M12 Push-Pull tilslutningsstik til Ethernet-applikationer
Phoenix Contact præsenterer de nye M12 Push-Pull-netværkskabler, som muliggør enkel og pålidelig højhastighedsdatatransmission til Ethernet-applikationer.
Berøringsbeskyttede printkortstik med skruetilslutning
PC 16 HC-serien med udvidet berøringsbeskyttelse fra Phoenix Contact tilbyder nu også klassisk skruetilslutningsteknik til brug i hele verden.
Vedligeholdelsesfri DC UPS med integreret strømforsyning og kapacitivt energilager
Øget digitalisering med dynamiske processer og stigende elforbrug presser forsyningsnettene til det yderste.
M23 HYBRID-apparatstik til bølgeloddeprocesser
De nye M23 HYBRID-apparatstik til bølgeloddeprocesser tilbyder en pladsbesparende 3-i-1-løsning. De muliggør pålidelig transmission af signaler, data og strøm i et enkelt tilslutningsstik.
Virtual PLCnext Control: Softwarebaseret styring til den industrielle fremtid
Med Virtual PLCnext Control præsenterer Phoenix Contact en softwarebaseret styringsløsning, der muliggør fleksible automatiseringsfunktioner i virtualiserede IT-miljøer.
Nye webpaneler til udendørs brug fra produktfamilien WP 6000
Det nye webpanel i produktfamilien WP 6000 fra Phoenix Contact er specielt designet til brug under ekstreme udendørs forhold.
Nye Raptor EP4200 og EP5200 Layer 2-switches
Raptor-switches i EP4200- og EP5200-serierne fra Phoenix Contact tilbyder udvidede Layer 2-funktioner med høj ydeevne og tilgængelighed. De er specielt designet til krævende anvendelser i kritisk infrastruktur og energisektoren.
Cellulink mobiltelefonrouter: Cybersikkerhed nu også til eksplosionsfarlige områder
Produktsortimentet af Cellulink mobiltelefonroutere fra Phoenix Contact udvides: Der findes nu nye varianter, som er specielt udviklet til brug i eksplosionsfarlige områder i zone 2. Enhederne har IECEx- og ATEX-godkendelse og muliggør derfor sikker drift i krævende industrimiljøer.
Automatisering med relæer gentænkt: Det netværkskompatible Remote-relæsystem PLC-INTERFACE Ethernet-gateway med multiprotokolforbindelse til styringen
Det modulære Remote-relæsystem PLC-Interface Ethernet Gateway fra Phoenix Contact med fleksibel kanaltildeling optimerer enkle applikationer med op til 56 I/O-kanaler. Høj fleksibilitet og intuitiv netværksintegration er mulig takket være kompatibilitet med almindelig styringssoftware.
M17 PRO-hybridstik i henhold til IEC-standard
Det nye M17 PRO-hybridstik i overensstemmelse med IEC-standard 61076-2-117 fra Phoenix Contact sætter nye standarder med hensyn til kompatibilitet og fleksibilitet.
Click-in modulbæreramme til kraftige tilslutningsstik
Den nye modulbæreramme i Heavycon-serien fra Phoenix Contact forenkler konsekvent montering og installation af kraftige tilslutningsstik. Det værktøjsfrie click-in-låseanordning gør det muligt at montere indsatserne hurtigt og pålideligt - uden skruer.
Klemmer på skinne med Push-X-rækkeklemme til fortrådning fra 0,34 mm²
Push-X-rækkeklemmerne vokser: Med de nye XT 1,5-rækkeklemmer udvider Phoenix Contact serien med varianter til ledertværsnit fra 0,34 til 2,5 mm².
HEAVYCON-kontaktindsatsmoduler til applikationer med høj strømstyrke
De nye HEAVYCON-kontaktindsatsmoduler fra Phoenix Contact er specielt udviklet til højstrømsapplikationer på op til 300 A. Kombinationen med andre moduler til signal-, data- og strømoverførsel i ét hus skaber en meget kompakt grænseflade.
Softwareopdatering til AC-ladestyringer: CHARX control modular nu med omfattende cybersikkerhedsfunktioner
CHARX control modular AC-ladestyring fra Phoenix Contact udgør kernen i en intelligent og fremtidssikret ladeinfrastruktur. Med den nye softwareversion 1.8 opfylder den ikke kun de nuværende krav i RED-direktivet, men er også godt forberedt på den kommende Cyber Resilience Act (CRA).
Datagrænseflader til styretavler og enheder
De nye Data Service Interfaces (DSI) fra Phoenix Contact tilbyder en praktisk løsning til servicearbejde på styretavler og enheder. Med forskellige grænseflader som RJ45 og USB giver de pladsbesparende servicegrænseflader mulighed for hurtig og nem tilslutning af ekstra elektriske enheder.
Nyt monteringsbeslag til fotovoltaikpaneler - hurtigt at installere, fleksibelt at bruge
De nye beslag POS Panelfix fra Phoenix Contact muliggør hurtig og nem montering af fotovoltaikpaneler i størrelsesordenen 20 til 200 Wp, uanset producent.
Ny overspændingsbeskyttelse til nordamerikanske strømforsyningssystemer
Med VALVETRAB US-SPP udvider Phoenix Contact produktfamilien Safe Protection Plus med UL-listede overspændingsbeskyttelsesenheder til det nordamerikanske marked. Enhederne er velegnede til alle almindelige forsyningsnetværkstyper i overensstemmelse med NEMA-standarden.
Ny online konfigurator til kraftige tilslutningsstik
HEAVYCON-konfiguratoren er et online værktøj til enkel, hurtig og sikker konfiguration af kraftige tilslutningsstik. Det store antal mulige kombinationer gør det ofte svært at vælge den rigtige løsning, selv for eksperter. Konfiguratoren hjælper brugerne med at vælge, validere og visualisere tilslutningsstik og sparer værdifuld tid i projektforretningen.
Strømforsyning til vægmontage nu også med Push-in tilslutning
Trio Power-strømforsyningerne til vægmontage med en effekt på op til 2,5 kW har nu en Push-in tilslutning. Enhederne med en udgangsspænding på 24 eller 48 V DC er kendetegnet ved en høj effekttæthed og høj effektivitet i et kompakt konstruktion.
Modulære AC-ladestikdåser med reduceret installationsdybde - til fleksibel og pladsbesparende montering
CHARX connect modular type 2-ladestikdåse fra Phoenix Contact fås nu med reduceret indbygningsdybde: Med tredje generation præsenterer virksomheden en optimeret løsning til fleksibel og pladsbesparende integration i ladeinfrastrukturløsninger.
Nye konfigurerbare signaltårne med IO-Link-grænseflade
Phoenix Contact udvider sin portefølje af meldeenheder med tre nye konfigurerbare signaltårne fra PSD-SC-serien. Modellerne har op til 15 RGB-segmenter, forskellige driftstilstande og er nemme at parametrere takket være IO-Link-grænsefladen.
Kompakte LED-signaliseringslamper til direkte maskinintegration
Med den nye PSD-SL LED-signallampeserie tilbyder Phoenix Contact en kompakt løsning til anvendelsesorienteret signalering direkte på maskinfunktioner. Lamperne er alsidige, robust bygget og velegnet til både indendørs og udendørs brug.
Uskærmede board-to-board-tilslutningsstik med 0,8 mm deling
Phoenix Contact præsenterer de nye uskærmede board-to-board-tilslutningsstik i FP 0,8 SL-serien til datahastigheder på op til 52 Gbit/s. Takket være deres kompatibilitet med printkort-aftrykkene i de afskærmede FP-0,8-varianter giver tilslutningsstikkene øget fleksibilitet i design-in af printkort. Udskiftningen mellem skærmede og uskærmede varianter kan udføres uden at tilpasse printkortet.
Batterimoduler med lithium-jernfosfat-teknologi
Med de nye litiumbatterimoduler med IQ Technology udvider Phoenix Contact sit produktprogram med højtydende energilagringsløsninger med en kapacitet på 284 Wh.
Funktionsudvidelser for AC-ladestyringer: Nyt koncept mht. lovgivningen om kalibrering forenkler certificering gennem softwareopdatering
AC-ladestyringerne CHARX control modular fra Phoenix Contact udgør kernen i en intelligent og bæredygtig ladeinfrastruktur til Mode 3-opladning af elkøretøjer.
Elektronikhus med termisk simulering
Elektronikhuse med de rigtige kølelegemer og optimerede printkortlayouts giver optimal køling og øget ydeevne for enhederne. Til elektronikhuse i serierne BC, ME-IO, ICS og UCS tilbyder Phoenix Contact derfor en kombination af egnede kølelegemer og en unik simuleringsservice, der maksimerer enhedens termiske effektivitet.
CAPAROC-system med elektronisk sikring eller effektafbryder: nyt forsyningsmodul med Modbus/TCP-kommunikationsgrænseflade
Anvendelsesmulighederne for systemet med elektronisk sikring eller effektafbryder CAPAROC er blevet udvidet. Takket være det nye forsyningsmodul med Modbus/TCP-grænseflade kan systemet bruges i andre kommunikationssystemer.
HEAVYCON-industrimultistik til Data Center
De nye HEAVYCON-tilslutningsstik fra Phoenix Contact optimerer energioverførslen fra PDU'en til IT-racket og giver en robust energioverførsel på op til 70 A. Crimpkontakternes lave kontaktmodstand reducerer energibehovet med op til 60 %. Lavere varmeudvikling reducerer også behovet for køling.
Praktisk fortrådning af styretavler med Push-X og Combi-stikzone
De nye stikbare rækkeklemmer med Push-X tilslutning og COMBI-stikzone fra Phoenix Contact sætter nye standarder inden for fortrådningsteknik. Denne kombination muliggør ubesværet og effektiv fortrådning i styretavlekonstruktioner ved at forbinde fieldniveauet med færdigkonfektionerede COMBI tilslutningsstik.
IFS Profisafe Gateway til enkel netværksintegration af op til 15 motorstartere
Med IFS PROFIsafe Gateway fra Phoenix Contact kan netværkskompatible motorstartere nemt integreres i PROFIsafe-netværk og bruges i sikkerhedsapplikationer.
Funktionel sikkerhed op til SIL 3 i eksplosionsfarlige områder
De konfigurerbare sikkerhedsmoduler i produktfamilien PSRmodular XC fra Phoenix Contact er certificeret til brug i eksplosionsfarlige områder. Det udvider anvendelsesmulighederne yderligere.
mGuard Secure Cloud med ny version 3.1
mGuard Secure Cloud fra Phoenix Contact giver sikker fjernadgang til maskiner og anlæg i hele verden. Den nye version 3.1 er nu tilgængelig.
Ny 1-polet overspændingsbeskyttelse VALVETRAB SPP
Overspændingsbeskyttelsesenhederne af type 2 fra produktfamilien Safe Protection Plus (SPP) fra Phoenix Contact fås nu også i 1-polede versioner. Dette føjer fem installationsklare produkter til det eksisterende sortiment, som hver især fås med og uden fjernmeldekontakt.
Det rigtige valg med den nye online konfigurator til systemkabling til styringer
Den nye online konfigurator til systemkabling til styringer fra Phoenix Contact hjælper med hurtigt og nemt at vælge en skræddersyet løsning til systemkabling.
Udmærkelser for PLC-INTERFACE-relæ Circuit Breaker i USA
PLC-INTERFACE-relæ med Circuit Breaker fra Phoenix Contact vinder guld ved Control Engineering 2025 Product of the Year Awards og titlen "Most Valuable Product" ved Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards i USA.
Energy Management Service - On-Premises: Effektiv energistyring i overensstemmelse med ISO 50001 til en bæredygtig virksomhedsledelse
Energistyringsløsningen "Energy Management Service - On-Premises" er kernen i et strategisk partnerskab mellem Phoenix Contact og EMPURON. Softwaren tilbyder kraftfulde analyseværktøjer, der gør det muligt at analysere energidata grundigt og skabe meningsfulde rapporter. Det hjælper med at træffe informerede beslutninger om energibesparelser.
Vinklet M12-apparatstik til THR
Phoenix Contact har vinklede M12-tilslutningsstik til reflow (THR)-behandling, som er specielt udviklet til automatiseret produktion.
Uno Power-strømforsyninger - nye versioner med Push-in og udvidet spændingsområde
Phoenix Contact udvider sin portefølje med nye strømforsyninger: Uno Power op til 90 W med Push-in tilslutningsteknik og et udvidet spændingsområde op til 277 V AC. De er den optimale strømforsyning til 1-fasede applikationer i kompakte styretavler. De nye strømforsyninger fra 30 til 90 W imponerer med deres høje effekttæthed, effektivitet og den nye Push-in tilslutning. Det gør dem ideelle til industrielle applikationer og kompakte styretavler.
Phoenix Contact og TECSAFE: Mere organisation og effektivitet med individuelle shadowboards til håndværktøj
Takket være samarbejdet med TECSAFE tilbyder Phoenix Contacts en mulighed for at klargøre individuelle løsninger, der muliggør en bedre organisering og større effektivitet.
Nye batteripoltilslutningsstik til lagringssystemer i hjemmet
Phoenix Contact markedsfører nye tilslutningsstik til lagringsapplikationer i hjemmet. En mekanisk kodning og farvemærkning gør de nye tilslutningsstik klar til brug på batterivekselrettere.
Multifunktionelt sikkerhedsrelæ: To beskyttelsesfunktioner i én enhed
Med det multifunktionelle sikkerhedsrelæ PSRuni fra Phoenix Contact kan op til to sikkerhedsfunktioner overvåges med kun én enhed. Den omfattende dækning af almindelige sikkerhedsfunktioner muliggør fleksibel konfiguration og tilpasning til individuelle krav.
Device and update management på docker hub
Med devide and update-tjenesten, der er baseret på OPC UA fra Phoenix Contact, er det muligt at styre og opdatere automatiseringsenheder uafhængigt af producenten. Softwaren, som tidligere var tilgængelig som en Windows-tjeneste, er nu også tilgængelig som en docker-container til brug i Linux-systemer.
Miljøovervågning som grundlag for efterspørgselsorienteret kunstvanding
Korrekt brug af vand som ressource har altid været vigtig, især i tider med klimaforandringer. Omfattende miljøovervågning er det første skridt mod at gøre ekstreme situationer som oversvømmelser eller tørke mere beherskbare. I bymiljøet måles jordfugtigheden f.eks. i grønne områder. Det gør det muligt at realisere efterspørgselsorienteret kunstvanding.
Nye IO-Link-koblere til kontaktløs energi- og dataoverførsel
Phoenix Contact tilføjer nye IO-Link-koblere til sin portefølje til kontaktløs energi- og dataoverførsel. Det innovative produkt muliggør kontaktløs dataudveksling mellem IO-Link-enheder i eksisterende automatiseringssystemer og giver mange fordele for brugerne.
Nye kompakte IO-Link-device-I/O-bokse til fieldinstallation
Med de nye IO-Link-device-I/O-bokse fra Phoenix Contact føjer robuste enheder til porteføljen i produktfamilien Axioline E. Disse tilbyder digital signalbehandling og fleksible tilslutningsmuligheder til krævende miljøer.
Installationsparate apparattilslutningskasser til solcelleanlæg på tage og til fritstående solcelleanlæg
I et All Electric Society er grøn elektricitet til enhver tid pålideligt tilgængelig til en overkommelig pris. Ud over vindenergi yder solenergi et betydeligt bidrag til produktionen af vedvarende energi. Specialister, der planlægger og installerer solcelleanlæg, skal sikre deres høje tilgængelighed og ydeevne. Til dette formål tilbyder Phoenix Contact generatortilslutningskasser fra Solarline-produktlinjen både til små solcelleanlæg på tag og som Combiner Box til store fritstående anlæg.
360° sikkerhedskoncept til omfattende beskyttelse af produkter, løsninger og tjenester
Adgangssikkerheden til de indsamlede data og til overførselssvejene er også meget vigtige ved dataregistrering i solcelle- eller vindenergianlæg. Ud over den konstant voksende risiko for hackerangreb er der forskellige lovbestemmelser, der skal beskytte din egen virksomhed mod cyberangreb. Disse omfatter forordningen om cyberrobusthed, NIS-2-direktivet og KRITIS-forordningen. Der findes i øjeblikket ingen harmoniseret standard for deres implementering. Det kan dog antages, at den førende internationale sikkerhedsstandard IEC 62443 vil spille en afgørende rolle.
CCS-ladedåser med konfektioneret kabelsæt: den installationsparate løsning til elektriske køretøjer
De universelt anvendelige CCS-ladedåser CHARX connect universal fungerer som grænseflade for High Power Charging med ladeeffekter op til 700 kW, som forkorter opladningstiden for elkøretøjer og mobile maskiner betydeligt. For første gang fås CCS-ladedåser type 2 med konfektioneret kabelsæt nu som en løsning, der er klar til installation.
CCS-mega-ladekabler til op til 1.000 kW – High Power Charging genopfundet
Anden generation af de væskekølede HPC-ladestik CHARX connect professional fra Phoenix Contact sender op til 1 MW i Boost Mode. Med denne ladeeffekt kan ikke kun elbiler oplades på få minutter, men også erhvervskøretøjer med store batterier er hurtigt klar til brug igen.
Farvede RJ45-patchkabler til CAT6A-applikationer
Phoenix Contact udvider sit sortiment med farvede patchkabler fra RJ45 Building-serien, som er specielt udviklet til anvendelse i styretavler. De nye kabler fås i otte farver: hvid, orange, gul, rød, lilla, grøn, blå og sort.
Stikbare energifordelere i PRC 20-serien
Den nye stikbare energifordelere op til 20 A fra Phoenix Contact er den ideelle løsning til hurtig og nem installation via Plug-and-Play.
Meget kompakt Ex i-skilleforstærker og måleværdikonverter MINI Analog Pro med omfattende godkendelsespakke
De egensikre 6,2 mm smalle skilleforstærkere og måleværdikonvertere i produktfamilien MINI Analog Pro fra Phoenix Contact har nu yderligere certificeringer ud over ATEX/IECEX og CCC Ex.
Forbedret sikkerhed gennem overvågning af ledningsfejl
Baseret på det nye modstandsnetværk fra Phoenix Contact kan jordpotentialfrie kontakter og nærhedsfølere bruges i kombination med indgangsmoduler i overensstemmelse med NAMUR IEC/EN 60947-5-6 til overvågning af ledningsfejl. Det viser sig at være uundværligt i applikationer med høje sikkerhedskrav.
Konfigurator til individuel påtrykning af mærkningsmaterialer
Med mærkningsløsningen Marking Configurator fra Phoenix Contact kan man bestille individuelt påtrykte mærkningsmaterialer til mærkning af rækkeklemmer, ledere og kabler samt enheder og anlæg. Konfiguratoren er kendetegnet ved sin høje grad af brugervenlighed og fleksibilitet i det individuelle design af mærkningsløsninger. Bestillingsprocessen er enkel, gennemskuelig og fuldt digitaliseret – selv for så små mængder som én.
Multifunktionelle sikkerhedsrelæer: to beskyttelsesfunktioner i én enhed
Med det multifunktionelle sikkerhedsrelæ PSRuni fra Phoenix Contact kan op til to sikkerhedsfunktioner overvåges med kun én enhed. Dækningen af almindelige sikkerhedsfunktioner giver mulighed for fleksibel konfiguration og tilpasning til individuelle krav.
Nye moduler til modstandstemperatursensorer til Axioline F og Axioline P
Phoenix Contact udvider sin produktprogram af Axioline F og Axioline P remote-I/O-systemer med tre nye modstandstemperatursensorer (RTD-moduler), der understøtter resistive temperaturmåleenheder.
Ny husunderdel til elektronikhuse i ICS-serien
Den nye husunderdel i ICS-serien fra Phoenix Contact har en bredde på 50 mm, der giver den størst mulige printkortflade, hvilket skaber mere plads til elektronikken på den.
Alsidig anvendelse – de nye universalværktøjer
Værktøjssortimentet UNIFOX fra Phoenix Contact er blevet udvidet med to nye multifunktionelle tænger, tre tangnøgler og en Lineman's-tang.
Push-X i printkortstik XPC 2,5
Phoenix Contact har tilføjet et nyt tilslutningsstik til ledertværsnit på op til 2,5 mm² til sit sortiment af printkortstik med innovativ Push-X-teknologi Push-X-teknologien giver dig mulighed for at tilslutte fleksible og massive ledere hurtigt ved at skubbe dem ind næsten uden brug af kraft.
Nye industrielle mobiltelefonroutere til udendørs brug
Phoenix Contact udvider sin produktprogram af fjernkommunikation med industrielle mobiltelefonroutere til udendørs brug. Cellulink-produktfamilien forbinder netværkskompatible enheder over hele verden med mobiltelefonnetværket og er certificeret i overensstemmelse med IEC 62443-4-2.
Nye WLAN-moduler til 6 GHz-båndet forbedrer industriel automatisering
Phoenix Contact udvider sit produktprogram af industrielle WLAN Client-moduler med Wi-Fi 6E-varianter (IEEE 802.11ax) til det nye 6 GHz-frekvensbånd. Dette giver 24 nye frie overførselskanaler, hvor den fulde ydeevne af de nye IEEE 802.11ax-funktioner kan udnyttes med Wi-Fi 6E-modulerne.
Nye 19" rackmonterede Managed switches til industrien
Phoenix Contact præsenterer et nyt produktprogram af Managed switches i 19" format på Hannover Messe 2025. Med op til fire 10 Gbit-porte indeholder switches i FL SWITCH 5900-serien en høj dataydelse, omfattende sikkerhedsfunktioner og moderne TSN-mekanismer.
Ny overspændingsbeskyttelse til APL-anvendelser
Den nye overspændingsbeskyttelse til SPE- og APL-applikationer fra produktfamilien TERMITRAB complete fra Phoenix Contact opfylder internationale standarder og tilbyder omfattende beskyttelse af eksplosionsfarlige områder i procesautomatisering.
Maksimal tilgængelighed i tilfælde af strømsvigt med afbrydelsesfri strømforsyning
Den nye innovation inden for afbrydelsesfri strømforsyning er TRIO DC UPS fra Phoenix Contact til maskinkonstruktion. Den kombinerede koblingsstrømforsyning forener funktionerne fra en UPS og en strømforsyning i et kompakt hus og sparer dermed plads i styretavlen.
Effektiv mærkning med innovativ UV-inkjetprinter
UV-inkjetprinteren BLUEMARK E.CARD fra Phoenix Contact sætter nye standarder inden for industriel mærkning. Den imponerer med effektiv materialebehandling, printteknologi med lav vedligeholdelse og optimale printresultater på kortmaterialer af plast og metal.
Optimeret styretavlebelysning understøtter sikkert arbejde og forhindrer fortrådningsfejl
Phoenix Contact udvider sit produktprogram med de nye universelle AC-styretavlelamper med integreret stikdåse. Lamperne i produktfamilien PLD E 708 har en bred vifte af anvendelsesmuligheder i næsten alle styretavler verden over. Det skyldes det brede AC-indgangsspændingsområde på 100 V AC til 240 V AC.
Gennemsigtig og sikker KNX-kommunikation op til 1.200 mA
Som den første KNX-spændingsforsyning på markedet har STEP POWER fra Phoenix Contact en aktiv KNX-kerne og giver et overblik over alle relevante KNX-statusoplysninger via det integrerede farvedisplay. Den kombinerer således effektivitet og diagnose på stedet.
Ny styringsfamile til bygnings- og rumautomatisering
I bygnings- og rumautomatisering bruges ofte kompakte installationsfordelere, der kun bruger meget lidt plads til den hardware, der skal installeres. Phoenix Contact har derfor udvidet sit produktprogram til at omfatte enheder i REG-format. Ud over den gennemprøvede bygningsstyring ILC 2050 BI er den nye styring Catan C1 EN nu tilgængelig.
Funktionsudvidelser til AC-ladestyringer: WLAN-kompatibilitet og andre funktioner
AC-ladestyringerne CHARX control modular fra Phoenix Contact udgør kernen i en intelligent og bæredygtig ladeinfrastruktur til Mode 3-opladning af elkøretøjer. Med softwareversion 1.7.0 er det skalerbare produktprogram blevet udvidet til at omfatte WLAN-kompatibilitet og yderligere funktioner, der gør det nemmere at installere og vedligeholde samt giver større sikkerhed.
Fleksibelt printkort-holdersystem til modulprofilhuse UM
Holderen til evalueringskort (EVA) til modulprofilhusene UM-BASIC og UM-PRO fra Phoenix Contact er et fleksibelt justerbart holdesystem til at holde printkort i forskellige størrelser fast. Systemet kan monteres på UM-BASIC/-PRO 122-profiler fra Phoenix Contact.
Hussystem ME-IO Slim til kompakte styringer
ME-IO Slim er den effektive husløsning fra Phoenix Contact til kompakte styringer, der kræver forseglet fronttilslutningsteknologi. Modulbredden på kun 12 mm muliggør et pladsbesparende systemdesign.
Sikre forbindelser til energilagringssystemer
De nye fejltilslutningsbeskyttede tilslutningsstik i BPC-serien fra Phoenix Contact er ideelle til brug i energilagre. Takket være 360° rotation og forskellige tilslutningstyper opnår brugeren en høj grad af fleksibilitet.
Hurtige og præcise nulskæringer uden gentagne målinger
Nulskæringsblokken til bæreskinnesakse optimerer den manuelle skæring af perforerede DIN-skinner ved at muliggøre hurtige og reproducerbare nulskæringer uden tidskrævende, gentagne målinger.
Push-in printklemmer til elektronikhuse BC 17,8
Phoenix Contact udvider udvalget af tilslutninger for elektronikhuse i BC-serien. For første gang fås nu Push-in printklemmer i serien FKDSO 1,5 og FKDSO 2,5 til BC 17,8 (1 delingsenhed).
Filtrerede RJ45 jackstik
Phoenix Contact afrunder programmet til kobberbaseret dataoverførsel. De nye filtrerede printkortstik udvider det eksisterende sortiment med RJ45-varianter med integrerede transformere til applikationer på op til 1 Gbit/s.
De konfigurerbare husoverdele BC 35,6 og BC 53,6 til Push-in tilslutning
Phoenix Contact udvider husserien BC modular med husoverdele i bredderne 35,6 og 53,6 mm. Det betyder, at konfigurerbare overdele nu fås i bredderne 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm og 161,6 mm.
Ladestyringer til køretøjer som en grænsefladeløsning mellem ladestation og elkøretøj
Den selvstændige ladestyring til køretøjer CHARX control vehicle fra Phoenix Contact muliggør DC-opladning via CCS-ladedåser til elbiler og erhvervskøretøjer.
Standardiseret stiksystem til PROFINET over SPE
PROFIBUS & PROFINET International står med deres teknologier for et væld af innovationer og interoperabilitet på tværs af producenter. Det starter med konnektiviteten med tilslutningsstik og kabler.
Kompakte industri-panel-pc'er
Phoenix Contact udvider sit sortiment inden for HMI og industri-pc'er. De kompakte panel-pc'er i produktfamilien VL3 PPCS bygger bro mellem HMI-enhederne TP 6000 og WP 6000 og industri-pc'erne i boks- og panel-pc-serien VL3.
GameChangers: Revolutionen inden for enhedstilslutning
Phoenix Contact præsenterer GameChangers til enhedstilslutning: Med avancerede ideer, teknologier og materialer tilbyder de løsninger til mere hastighed, kompakthed, lethed, robusthed, fleksibilitet og ydeevne i apparatfremstilling.
Kraftige tilslutningsstik med skruegevind
Phoenix Contact tilbyder påbygningshuse med skruegevind til enkel og tidsbesparende installation af HEAVYCON D7 tilslutningsstik. De kan nemt fastgøres i runde vægudskæringer med en M25- eller M32-låsemøtrik eller skrues direkte ind i motorer og enheder med tilsvarende gevind.
M12-fordelerbokse med Push-Pull-lynaflåsning og stikbar tilslutningsafdækning
De nye M12 fordelerbokse med Push-Pull lynaflåsning fra Phoenix Contact sætter en ny standard inden for automatiseringsteknik. De imponerer med deres konsekvent intuitive installation uden værktøj. Stamkabler og M12-tilslutningsstik forbindes nemt og sikkert ved direkte tilslutning. Det sparer en masse tid og sikrer en enkel og sikker kabelføring.
Overstrømsbeskyttelse til belastningsstrømme op til 20 A
CAPAROC-systemet med elektronisk sikring eller effektafbryder fra Phoenix Contact tilbyder nu også moduler til overstrømsbeskyttelse til belastningsstrømme på op til 20 A. Det udvider anvendelsesmulighederne for det brugertilpassede system.
Beskyttelse, overvågning og kobling af jævnstrømsbelastninger helt uden lysbuer
Bæredygtig produktion, der udnytter vedvarende energi, begynder med etableringen af et industrielt jævnstrømsnet. Med CONTACTRON ELR HDC leverer Phoenix Contact en multifunktionel DC-koblingsenhed, hvis moderne halvlederteknologi i kombination med gennemprøvede DC-relæer kobler lysbuefrit og dermed sikrer en lang levetid.
Høj effekt i kompakt hus til vægmontage
Strømforsyningen TRIO POWER fra Phoenix Contact til vægmontage har en høj effekt på op til 2,5 kW i et kompakt hus. Pga. den fleksible vægmontage og de omfattende funktioner kan de robuste enheder anvendes til en lang række anvendelser inden for områder som maskinkonstruktion, robotteknologi og batterilagre.
Tovejs strømforsyning til rackmontering
AC/DC-effektmodulet TRIO POWER fra Phoenix Contact med 20 kW effekt til 19''-rackmontering muliggør tovejs effektkonvertering inden for forskellige anvendelsesområder. Med fronttilslutningsteknik og en DC-spænding på op til 1000 V kan den anvendes til en lang række anvendelser, men er især velegnet til anvendelse i batterilagersystemer.
Modulære kontaktindsatse med funktion til kraftige tilslutningsstik
Med de nye kontaktindsatsmoduler HEAVYCON HC-M-MWF til industrimultistik tilbyder Phoenix Contact en høj grad af funktionalitet til fieldkabling. De modulære kontaktindsatse har en funktionsskakt og en skillezone. Dette realiserer f.eks. potentialbroerne eller sikringen af ydelse direkte på applikationen.
Effektiv oprettelse af individuelt tilpassede mærkningsprojekter
Den intuitive mærkningssoftware MARKING system fra Phoenix Contact støtter i alle faser af mærkningsprocessen. Med de applikationsspecifikke funktioner kan du nemt og effektivt realisere individuelle mærkningsløsninger til alle anvendelsesområder.
Modulært magasinbyggeklodssystem til effektiv levering af komponenter til montage.
Montageprocesser i styretavlekonstruktion kan optimeres med de enkle løsninger til effektiv materialeforsyning fra Phoenix Contact. Sortimentet omfatter magasiner i forskellige udførelser, fra hyldeinddelere til fremføringssystemer. Disse kan tilpasses fleksibelt til de respektive krav og komponenternes mangfoldighed. Uanset om de bruges enkeltvis som en tilføjelse til eksisterende montagearbejdspladser eller i kombination med assistentsystemerne fra Phoenix Contact.
Nye varianter til kontaktløs energi- og Ethernet-dataoverførsel i realtid
De nye varianter af NearFi-koblere fra Phoenix Contact muliggør en fordobling af rækkevidden for trådløs dataoverførsel. De giver også dobbelt så meget effekt med automatisk strømudligning eller videresendelse af to galvanisk adskilte spændinger (US/UA) gennem paralleltilslutning.
Nye I/O-bokse til IO-Link-device
Med de to nye I/O-bokse til IO-Link-device AXL E IOL DI16 M12 6M og AXL E IOL DIO8/8 M12 6M udvider Phoenix Contact sortimentet af den nye I/O-generation Axioline E til styretavlefri automatisering med enheder til digital signalbehandling.
Assistentsoftware til montering af klemrækker i styretavlekonstruktion
Engineering-softwaren clipx ENGINEER fra Phoenix Contact optimerer datakontinuiteten fra ledningsdiagrammet til den færdige styretavle. Assistentsoftwaren clipx ENGINEER assemble til montering af klemrækker er ny.
Smart koblingsopbygning med minimalt pladsbehov i styretavlen
Brugen af fleretagesklemmer giver et enormt besparelsespotentiale med hensyn til den plads, der kræves i styretavlen. Den nye, særligt kompakte 4-etages-rækkeklemmeserie PT 2,5-4L med Push-in tilslutningsteknik fra Phoenix Contact er en pladsbesparende løsning til montering af klemrækker.
Phoenix Contact på electronica 2024: fokus på innovativ tilslutningsteknik og vedvarende energi
Under mottoet "Change Forward – en fremtid, der er til at tage og føle på" præsenterer Phoenix Contact sine produkthøjdepunkter inden for overførsel af signaler, data og effekt på electronica 2024 i München i år (12.-15. november). På messen fokuserer Phoenix Contact på banebrydende tilslutningsteknologier og løsninger til ladeinfrastruktur, vedvarende energi og jævnstrømsløsninger til All Electric Society-industrien.
Intuitiv konfiguration, præcis måling: nye strømmålekonvertere med brugervejledt webbaseret management
De nye strømmålekonvertere i ECM-UC-produktfamilien fra Phoenix Contact sparer brugerne for en masse tid takket være den intuitive enhedskonfiguration via webbaseret management. Produkterne måler jævn-, veksel- og forvrængede strømme i fire måleområder fra 0 til 100 mA op til maks. 0 til 100 A med en overførselsfejl på <0,5 %. Modbus-varianter muliggør digital viderebehandling af måledata.
Overspændingsbeskyttelse til 230 V signalanvendelser
Den nye stikbare overspændingsbeskyttelse CLIXTRAB MOV fra Phoenix Contact giver pålidelig beskyttelse til signalanvendelser op til 230 V og imponerer med sin enkle og kompakte installation takket være grundelementerne, der består af Push-in rækkeklemmer.