Håndværktøj til skæring, skruning og crimpning til industri og håndværk

Håndværktøj til industri og håndværk

Håndværktøj til skæring, afisolering, crimpning, skruning og måling: Vores værktøjsserie tilbyder håndværktøj til alle anvendelser inden for elektroteknik. Den imponerer med sine bekvemme håndteringsegenskaber og den meget høje kvalitet. Professionelt værktøj er en forudsætning for rigtigt gode arbejdsresultater. Vores håndværktøj bygger på præcision, holdbarhed og effektivitet.

Dine fordele

  • Lang levetid takket være komponenter og råvarer af høj kvalitet
  • Enkel og bekvem betjening takket være ergonomisk formede greb
  • Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram

Håndværktøj til alle opgaver

Phoenix Contact tilbyder et komplet sortiment af håndværktøj til industriel brug og sikrer således, at alle aktiviteter i proceskæden udføres professionelt. Vores håndværktøj bygger på kvalitet, præcision, holdbarhed og effektivitet.

Håndværktøjet leverer ensartet forarbejdningskvalitet, takket være specielt hærdet værktøjsstål. Med permanent brug af vores værktøj drager du fordel af ergonomisk designede håndtag og et mindre anstrengende arbejde pga. specielle designfunktioner.

Kabelsaks CUTFOX 18 under kabelskæring
Afisoleringsværktøj WIREFOX 10 under afisolering af en ledning
Crimptang CRIMPFOX DUO 16S i brug
Skruetrækkeren SCREWFOX under anvendelse i styretavle
Kabelsaks CUTFOX 18 under kabelskæring

En fagligt korrekt, holdbar bearbejdning af ledninger kan kun ske med kvalitetsværktøj.
Håndværktøjet inkluderer optimale kabelsakse til ethvert anvendelsesformål. Du kan få forskellige udgaver til bearbejdning af kabler i diametre op til 100 mm.

Dine fordele:

  • Lang levetid, takket være specialhærdede og effektive skær
  • Kraftbesparende takket være optimal kraftoverføring fra grebet og optimal skæregeometri
  • Skåner led og gør arbejdet mindre anstrengende takket være ergonomisk udformede greb

Mere om skæreværktøj
Afisoleringsværktøj WIREFOX 10 under afisolering af en ledning

Du får her det ideelle værktøj til enhver form for afisolering.
Vores præcise håndværktøj imponerer med ergonomisk design og de specialhærdede knives specielle geometrier.

Dine fordele:

  • Præcis og sikker afisolering af ledere og ledninger med standard- eller specialisolering
  • Alsidig anvendelse på grund af knivkassetter, som er nemme at udskifte
  • Skridsikker håndtering med ergonomiske greb, som modvirker træthed

Mere om afisoleringsværktøj
Crimptang CRIMPFOX DUO 16S i brug

Det brede produktsortiment i CRIMPFOX-produktfamilien repræsenterer en ny generation af professionelle crimptænger. Et særligt kraftoverføringsprincip reducerer den nødvendige betjeningskraft med op til 30 %. Håndværktøjets optimale geometri på grebet gør arbejdet behageligt uden at trætte.

Dine fordele:

  • Enkel og bekvem betjening med ergonomisk udformede greb
  • Processikker på grund af integreret tvangsspærre
  • Optimal kraftoverføring fra håndtag letter anvendelsen betydeligt

Mere om crimpværktøj
Skruetrækkeren SCREWFOX under anvendelse i styretavle

Hvad enten det skal være bits, skruetrækkere med forskellige drev og størrelser, batteridrevne eller manuelle momentskruetrækkere: Phoenix Contact har det passende skrueværktøj klar til dig.

Dine fordele:

  • Lang levetid: Specialhærdede og tempererede drev
  • Høj grad af momentoverføring via særlig tokomponent-grebsgeometri
  • Solidt på grund af komponenter og råstoffer i høj kvalitet

Mere om skrueværktøj
Spændingstester fra TESTFOX-produktfamilien i brug i styretavlen
Elektroniktang fra MICROFOX-produktfamilien i anvendelse
Kabelbindertang UNIFOX i hånden
Spændingstester fra TESTFOX-produktfamilien i brug i styretavlen

Testværktøjet og måleværktøjet i TESTFOX produktfamilien er testet og godkendt i overensstemmelse med nationale og internationale standarder.

Dine fordele:

  • Robust med lang levetid takket være særlige slagfaste plastmaterialer
  • Høj funktionalitet: Alle standardmålinger i en kompakt enhed
  • Fejlfri måling: Fejlmålinger som følge af blindspænding er udelukket

Mere om test- og måleværktøj
Elektroniktang fra MICROFOX-produktfamilien i anvendelse

Fint montagearbejde, bestykning af printkort, præcis bøjning og skæring: Brug det specielle håndværktøj fra MICROFOX-produktfamilien. De integrerede dobbeltbladsfjedre og det skridsikre greb sørger for et præcist arbejde.

Dine fordele:

  • Sikring af elektroniske komponenter takket være ESD-konstruktion
  • Højeste præcision: Lave tolerancer i fremstillingsprocessen
  • Komponenter og råstoffer i høj kvalitet giver lang levetid

Mere om elektronikværktøj
Kabelbindertang UNIFOX i hånden

UNIFOX-produktfamilien egner sig til arbejde på styretavlen og til special- og standardanvendelser inden for det industrielle område. Få fat i innovativt håndværktøj med kombinerede funktioner.

Dine fordele:

  • Lang levetid takket være ekstra hærdede og effektive gribe- og skæreområder
  • Kraftbesparende takket være optimal kraftoverføring fra håndtaget
  • Skåner led og gør arbejdet mindre anstrengende takket være ergonomisk udformede greb

Mere om universalværktøj
Profilskærer til afkortning af fortrådningskanaler

Profilskærer til afkortning af fortrådningskanaler

Profilklippere og skinnesakse

Med profilklippere og skinnesakse fra Phoenix Contact kan du skære materiale over med op til 2,5 mm tykkelse på få sekunder – dette er muligt med vippearmsmekanismen, som sparer på dine kræfter. Føringer, anslag og den graverede måleskinne sørger for rette vinkler ved den millimeternøjagtige bearbejdning.

Dine fordele:

  • Ingen efterbearbejdning: Spåne- og gratfri adskillelse
  • Vægtstangsforholdet sparer på dine kræfter og skåner dine led
  • Komponenter og råstoffer i høj kvalitet giver lang levetid
Værktøjstaske fyldt med diverse håndværktøj

Værktøjssæt med håndværktøj

Individuelle værktøjssæt

Sammensæt dit værktøjssæt efter dine personlige ønsker:
Forskellige tasker, tilpasset typiske anvendelsesmuligheder, fås til individuel bestykning med håndværktøj efter dit valg:

Dine fordele:

  • Overskuelig opbevaring takket være forskellige typer af tasker
  • Materialer af høj kvalitet giver lang levetid
  • Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram
Crimpværktøjet er individuelt graveret med laser

Håndværktøj med lasergravering

Individuel værktøjsmærkning

Vores afisolerings- og crimpværktøj kan nu forsynes med en permanent lasergravering. Sådan personaliserer og individualiserer du værktøj, så det bliver dit helt eget håndværktøj.

Dine fordele:

  • Godt læsbar og vedvarende lasermærkning
  • Person- eller aktivitetsrelateret mærkning
  • Undgå forveksling eller tyveri
Shadowboard til håndværktøj

Skræddersyede shadowboards

Skræddersyede shadowboards For optimal organisering af dine værktøjer

Gennem vores samarbejde med TECSAFE kan vi tilbyde dig flere skræddersyede løsninger til bedre organisering og større effektivitet. Du kan konfigurere og bestille skræddersyede skumindsatser i online butikken. Vælg dine Phoenix Contact-værktøjer i online konfiguratoren, og integrér dem nemt i dine shadowboards ved hjælp af Drag & Drop. Bestil fra 1 stk., og optimér dine arbejdsprocesser.

Leveringer er i øjeblikket mulige til leveringsadresser i Tyskland og EU

Brochure: TOOLS
Altid det rigtige værktøj

Et overblik over vores sortiment: Denne brochure giver dig omfattende information og tekniske data om vores håndværktøj, værktøjsautomater, terminalrør og tilslutningsstik.

Til brochuren
Forsidebillede af produktbrochuren TOOLS