Effektiv energiovervågning er grundlaget for din energistyring iht. ISO 50001. Udnyt den optimale interaktion og brugervenlighed i vores energiovervågningssortiment. Vores energimålere, strømtransformere og måleværdikonvertere dækker alle applikationer til indsamling af energidata. Fremtidsorienterede kommunikations- og softwareløsninger hjælper dig med at integrere, visualisere og analysere dine energidata.
Kun tre trin til energimåling med intuitivt konfigurerbare energimålere
Omkostningsstedpræciseret energidataafregning med energimålere til faktureringsformål
Meningsfuld visualisering og analyse af dine energidata med energistyringssoftwaren
Omfattende produktprogram af strømtransformere til førstegangsinstallation eller enkel eftermontering
Opfyld en lang række krav inden for strøm- og spændingsmålingsteknologi med et stort udvalg af måleværdikonvertere
Produkter og serviceydelser til din intelligente energistyring i fremtiden
Energieffektivitet er en reel økonomisk succesfaktor. Et energistyringssystem skal derfor være nemt at implementere. Vores innovativt, indbyrdes afstemte produktprogram inden for sensorer og måleteknik sparer dig for en stor del af arbejdet ved energidataregistrering. Fremtidsorienterede kommunikationsløsninger og digitale services hjælper dig med integrering, yderligere bearbejdning og forberedelse af data.
Vores kommunikationsgrænseflader til energiovervågning
Software til energistyring
Vores software og tjenester til energistyring er specielt skræddersyet til de energiansvarliges behov og hjælper dig med at overvåge og analysere dine energidata i overensstemmelse med ISO 50001.
PLCnext Control til Edge Computing kombinerer robustheden i gennemprøvede industri-pc'er med den åbne PLCnext Technology og giver dermed muligheden for at oprette intelligente IoT-Edge-løsninger.
Vores strømtransformere til eftermontering baseret på Rogowski-spolen PACT RCP registrerer vekselstrømme op til 4000 A og konverterer dem til en AC-sekundær strøm eller til et AC-mV-signal, afhængigt af den efterkoblede måleværdikonverter.
Vores strømtransformere til den første installation fra PACT-konverterfamilien giver dig et komplet produktprogram til konvertering af vekselstrøm op til 4000 A AC.
De multifunktionelle EMpro-energimålere registrerer dine energidata og giver dig forskellige muligheder for at sende dem til overordnede kontrol- og managementsystemer.
Oplev vores omfattende sortiment af energiovervågning til din fremtidssikrede energistyring
Energimålerne udgør kernen i vores energiovervågningssortiment. Med EMpro-energimålerne indretter du din energistyring for fremtiden: Implementér energidata fra enhver browser i dit lokale netværk via den integrerede REST-grænseflade. Eller gå direkte til clouden med EMpro. Få adgang til dine måle- og komponentdata, uanset hvor du befinder dig, og få gavn af yderligere Smart Services på tingenes internet.
Energi- og effektmåleteknik
Uanset om det er kompleks energimåling, simpelt omkostningsstedsregnskab eller ydeevneovervågning af dit solcelleanlæg: Vores produkter til energi- og effektmåling registrerer alle elektriske variabler, der er relevante for din energiovervågning.
AC-energimålere til afregningsformål
DC-energimålere til afregningsformål
Multifunktionelle energimålere
IoT-egnede energimålere med valgfri Smart Services på Proficloud.io
Vores PV-strengovervågningssystem SOLARCHECK er specielt designet til overvågning af strøm og spænding i solcelleanlæg.
Hvad enten det er til den første installation eller til hurtig og nem opgradering: Vores strømtransformere giver dig et stort produktprogram til konvertering af vekselstrømme op til 4.000 A AC til lave sekundærstrømme:
Stikmonteret, rørformet og spolestrømtransformer
Strømtransformer til eftermontering baseret på Rogowski-spolen
Produkter og tjenesteydelser til din energistyring
Nem styring af energi: Vores innovativt, indbyrdes afstemte produktprogram inden for sensorer og måleteknik sparer dig for en stor del af arbejdet ved energidataregistrering. Fremtidsorienterede kommunikationsløsninger og digitale services hjælper dig med integrering, yderligere bearbejdning og forberedelse af data.