PLC (styringer) og I/O - intelligent automatisering

PLC (styringer) og I/O

Find passende PLC (styringer) og I/O'er i kapslingsklasserne IP20 og IP65/67, hvad enten det er som et system eller som en remote I/O-station, til en lang række Ethernet-netværk. Programmér i IEC 61131-3 eller på standardsprog, og gør dit anlæg sikkert til fremtiden. Med PLCnext Technology kan du f.eks. implementere de nyeste tendenser såsom kunstig intelligens allerede i dag eller gøre bæredygtige løsninger i solcelleindustrien til smarte løsninger.

Åben over for fremtiden

Automatiseringsverdenen er under forandring. Digitalisering, sammenkobling og globalisering af økonomiske og tekniske systemer frembringer nye krav på markedet. Producenter af fremtidsegnede automatiseringssystemer skal gøre det muligt for kunderne at opfylde moderne IoT-applikationers standarder. Derfor tilbyder Phoenix Contact dig fremtidsorienterede PLC, I/O-systemer og PLC-software. Fra komponent til system – til styretavlen og fieldinstallationen. Professionel automatisering til dine anlæg: fra den decentrale vandforsyning til den højkomplekse malelinje i automobilindustrien.

Phoenix Contact på SPS

Besøg os på SPS 2026

Besøg os fra den 24. – 26. november i hal 9, stand 310, og oplev, hvordan åbne økosystemer, Industrial AI og helhedsorienteret sikkerhed gør industriel automatisering klar til fremtiden.

Nye produkter

Logo Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control

Effektive og fleksible styringsløsninger

Virtual PLCnext Control giver mere skalerbarhed, fleksibilitet og omkostningseffektivitet inden for automatisering. Som software i en OCI-container muliggør det problemfri integration, kombinerer OT- og IT-sikkerhed og øger din styringsløsnings hardwareuafhængighed.

Særlige egenskaber

  • Systemarkitektur baseret på det åbne økosystem PLCnext Technology
  • Programmering i henhold til IEC 61131-3 og standardsprog som C++, C# og Matlab
  • PROFINET-controller og/eller Device
  • Konfiguration med webbaseret management
  • Virtuel PLCnext Control i OCI-containeren

Dine fordele

  • Softwarebaseret styringssystem med den åbne arkitektur i PLCnext Technology
  • Nem skalering og tilpasning til nye krav uden fysisk eftermontering
  • Direkte forbindelse til IT-systemer, cloud-tjenester og IIoT-platforme til datadrevne applikationer
  • Reducerer investeringsomkostningerne, da der ikke kræves særlig hardware
  • Maksimal cybersikkerhed gennem containerbaseret teknologi

Ecosystem PLCnext Technology

PLCnext Technology - Enhance your automation thinking

PLCnext Technology forbinder IT- og OT-verdenen Gør din applikation klar til IIoT og Industrie 4.0

PLCnext Technology er økosystemet til industriel automatisering og består af åben hardware, modulær engineering-software, globalt community og en digital softwaremarkedsplads. Digitalisering og globalisering stiller nye krav til den industrielle automatisering. Et eksakt passende design af det åbne automatiseringssystem er lige så vigtigt som en fleksibel, modulær udvidelse.

Ud over PLC-standardprogrammeringen iht. IEC61131-3 er også parallel programmering og kombinering af programmeringssprog som C/C++, C# eller MATLAB® Simulink® i realtid med PLCnext Control mulig. Gør din applikationsudvikling hurtigere med den gratis basisversion af PLCnext Engineer. Eller benyt dit sædvanlige programmeringsmiljø – du bestemmer selv.

Takket være den enkle cloud-integrering, muligheden for at bruge open source-software og konstant voksende knowhow inden for PLCnext Community får du gavn af nye former for samarbejde. Som et resultat af dette er løsningsapps, softwaremoduler, runtime-systemer og funktionsudvidelser tilgængelige i PLCnext Store, hvilket sikrer enorme tids- og omkostningsbesparelser ved oprettelse af applikationen. Dermed er PLCnext Technology det optimale økosystem til de udfordringer, du måtte møde inden for moderne automatisering.

Kontrolteknologi

PLC'er, PLC-udvidelser, I/O-systemer og software til PLCnext Technology

Kontrolteknologi

Brug vores brede portefølje af kontrolteknologi bestående af PLC'er, funktionelle PLC-udvidelser, I/O-systemer og software til at gøre dit system klar til IIoT og Industrie 4.0 med PLCnext Technology. Det åbne økosystem gør det muligt at realisere automatiseringsprojekter uden begrænsninger fra proprietære systemer. Integrér Open Source Code og apps, eller opret forbindelse gennem cloud-tilslutninger med PLCnext Control.

PLCnext Technology giver mulighed for parallel programmering på basis af etablerede software-værktøjer. Det drejer sig om Visual Studio, Eclipse, Matlab® Simulink® og PLCnext Engineer samt den frit valgbare sammenkædning af oprettet programkode. Du kan f.eks. kombinere funktioner i henhold til IEC 61131-3 med rutiner fra C/C++, C# eller Matlab® Simulink® og sammensætte disse funktioner til et komplet system.

Phoenix Contact tilbyder skalerbare PLC'er i IP20-kapslingsklassen til dette formål. Fra modulære styringer til små applikationer, over centralt administrerede højtydende styringer og helt frem til PC-baserede Edge Devices: Denne produktfamilie tilbyder altid en passende løsning. Med de modulære styringer er du i høj grad fleksibel i din stationsopbygning. Vælg mellem et bredt udvalg af I/O'er, eller udvid styringens funktionalitet ved at tilføje funktionsmoduler i venstre side. Du kan også integrere nye teknologier som OPC UA, TSN og 5G takket være den åbne Linux-kerne. PLCnext Control tilbyder derfor et særligt højt niveau af fremtidssikring.

Illustration Virtual PLCnext Control

Hardware-uafhængig, skalerbar Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control: fremtiden for fleksibel og omkostningseffektiv industriel automatisering

Det nye produktprogram Virtual PLCnext Control tilbyder en innovativ løsning til moderne industriel automatisering. Denne teknologi gør det muligt at flytte styringsopgaver fra fysiske enheder og udføre dem på kraftige computere, hvilket giver fleksibilitet, skalerbarhed og omkostningseffektivitet. Virtual PLCnext Control er en softwarekodepakke i form af en OCI-container, der tilbyder et velkendt miljø med funktioner, betjenings- og programmeringsmuligheder, som man også kender fra den hardwarebaserede PLCnext Control. Denne løsning muliggør problemfri integrering i eksisterende systemer, kombinerer OT- og IT-sikkerhed og optimerer omkostningerne ved at konsolidere flere PLC-instanser. Enkel vedligeholdelse og opdateringer samt muligheden for problemfrit at flytte applikationer mellem forskellige hardwareplatforme gør Virtual PLCnext Control til en fremtidssikret og omkostningseffektiv løsning til industriel automatisering.

E-paper
PLCnext Technology E-paper

Oplev det interaktive E-paper om PLCnext Technology med anvendelseseksempler, hardware i 3D og oplysninger om de fire dele af økosystemet.

Yderligere links, videoer og indhold fra webshoppen giver yderligere indblik i verdenen af PLCnext Technology.

Til e-paper
PLCnext Technology E-paper
Remote-I/O-systemer

Remote-I/O-system fra Axioline-familien til styretavlen og fieldinstallationen.

Remote-I/O-systemer til styretavlen og fieldinstallationen

Vælg fra det omfattende program af Remote-I/O-komponenter til styretavlen – også til særligt hurtig datakommunikation. Sådan realiserer du f. eks. dine sikkerhedsapplikationer med vores PROFIsafe-moduler eller også helt uden sikkerhedsstyring, med SafetyBridge Technology. Vores I/O-systemer kan ideelt kombineres med alle programmerbare styringer fra Phoenix Contact.

Til decentral automatisering uden styretavle kan du bruge I/O-moduler i blokdesign med høj funktionalitet samt særlig robust konstruktion til barskt industrielt miljø. Gennem anvendelse af digitale I/O'er samt IO-Link-master og de passende IO-Link-devices kan du udvide din applikations funktionsomfang.

Styringer til ladeinfrastrukturen

Styringer til ladeinfrastruktur for elektromobilitet

AC- og DC-ladestyringerne CHARX control udgør intelligensen i dine netværksladestationer. Takket være deres skalerbarhed, fulde konnektivitet, fleksible konfiguration og integrerede belastningsstyring er de velegnede til private, erhvervsmæssige og offentlige ladepunkter – fra vægbokse til parkeringshuse.

Bygningsstyring med plug-in display og udvidelsesmodul på DIN-skinne

Styringer til bygningsautomation

Oplev det omfattende udvalg af vores bygningsstyringer, som er velegnede til både klassiske applikationer og komplekse integrationsprojekter. Gennemprøvede systemer giver dig et stabilt og fleksibelt grundlag for mange bygningsautomatiseringsopgaver, mens den nye generation af styresystemer baseret på åben PLCnext Technology giver yderligere frihed, moderne Connectivity og maksimal fremtidssikring. Vores løsninger understøtter en lang række kommunikationsprotokoller, giver mulighed for kompakte installationer takket være høj I/O-tæthed og kan nemt integreres i IoT og intelligente bygningsarkitekturer. Det giver dig en stærk og tilpasselig platform, der er optimalt skræddersyet til de individuelle krav i dine projekter.