Oplev i 3D nu
Se 19"-styringsmodulet CHARX control integrated i særlig mange detaljer. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.
De frit programmerbare DC-ladestyringer CHARX control professional og CHARX control integrated samt styringssystemet CHARX control flexible udgør intelligensen i moderne ladestationer til Mode 4-lynopladning iht. IEC 61851-23. De kommunikerer med elkøretøjet, overvåger ladeprocessen, regulerer parametre som f.eks. ladestrømmen og varetager evt. andre opgaver.
Styring (SPS), PLCnext Control; Programmering: Højniveausprog og IEC 61131-3; Styresystem: Yocto/Linux® (i realtid); Programmeringsværktøj: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT-tilslutning: PROFICLOUD og hver sky via cloud connector; Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1; Processor: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz.
Styring (SPS), PLCnext Control; Programmering: Højniveausprog og IEC 61131-3; Styresystem: Yocto/Linux® (i realtid); Programmeringsværktøj: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT-tilslutning: PROFICLOUD og hver sky via cloud connector; Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, Produkt certificeret iht. IEC 62443-4-2 (Certificeringsbetingelser, se brugerdokumentation); Processor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz.
Axioline F, Ladestyring, Interfacemodul; grænseflade: CAN-bus: 1, DC-opladningsgrænseflade: 1; transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s; kapslingsklasse: IP20; Leveringsomfang: inkl. basemodul og Axioline F stik
CHARX control integrated, Effektstyringsenhed til konstruktion af DC-ladestationer, 19"-rack-montering, indgang: 0 V DC...1000 V DC, udgang: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC
Programmerbar ladestyring til DC- og AC-opladning af elbiler iht. IEC 61851-1,-23, DIN SPEC 70121 (integreret mobiltelefonmodem fra HW05 / SW2.27 deaktiveret)
Program- og konfigurationshukommelse til lagring af applikationsprogrammer og andre filer i PLC-filsystemet, stikbar, 2 GB med licensnøgle til funktionsblokbibliotekerne vedr. E-mobility
CHARX control integrated, Effektstyringsenhed til konstruktion af DC-ladestationer, 19"-rack-montering, indgang: 0 V DC...1000 V DC, udgang: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC
Det fleksible styringssystem CHARX control kombinerer en PLCnext Control med et SECC-kommunikationsmodul for at skabe en modulær, åbent programmerbar arkitektur til DC-ladestationer - for en fleksibel og fremtidssikret infrastruktur til hurtigopladning.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| CHARX control integrated | CHARX control professional | CHARX control flexible | |
| Anvendelse og monteringstype | Indsættelse og hurtig tilslutning i 19"-rack-ladestation – alle nødvendige komponenter er integreret | Klassisk montering i den bæreskinnebaserede ladestation – individuel design-in mulig | Modulært, bæreskinnebaseret styringssystem til DC-ladestationer - skræddersyet design-in |
| Integrerede funktioner | Ladestyring, mobiltelefonmodem, isolationsovervågning, kontaktorer, sikring, 24 V-strømforsyning | Ladestyring | DC-ladekommunikation, overvågning af ladeprocessen, styring af effektelektronik, DC-kontaktorer |
| Integrerede grænseflader | CCS-opladning, OCPP, TCP/IP, RS-485, CAN-bus, I/O'er, SIM-kort, nødstop, 230 V til ventilatorer | CCS-opladning, AC-opladning, OCPP, TCP/IP, RS-232, RS-485, CAN-bus, I/O'er, SD-kort | CCS-/DC-opladning, CAN-bus, Axioline, Ethernet; valgfri OCPP 1.6J (OCPP 2.0.1 under forberedelse) |
| Understøttede ladepunkter | 1 x DC | 1 x DC, 1 x AC | 1 x DC (yderligere koncepter afhængigt af konfiguration) |
| Understøttet DC-ladeeffekt | 500 kW (500 A / 1.000 V) | Ubegrænset | Systemafhængig / bestemmes af den anvendte effektelektronik |
| Kan frit programmeres iht. IEC 61131 | |||
| Mål (B x H x D) | 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 højdeenheder i 19" standard) | 285 mm x 158 mm x 70 mm | Afhængigt af konfigurationen |
| Mere om 19"-styringen | Mere om bæreskinnestyring | Mere om styringssystemet |
Med CHARX control flexible kan du opføre DC-ladestationer i overensstemmelse med efterspørgslen og med en høj grad af fleksibilitet i systemdesignet. Styringssystemet kombinerer en PLCnext Control som AXC F 1252 med SECC-modulet AXL F IF SECC 1 FF. Yderligere Axioline-I/O- og interfacemoduler samt den valgfrie OCPP-app gør det muligt at udvide styringssystemet. På den måde kan man tilpasse løsningen til forskellige ladekoncepter og integrationskrav.
I modsætning til mange andre DC-ladestyringer er CHARX control flexible ikke baseret på foruddefineret standardsoftware men på en frit programmerbar arkitektur. Applikationen er oprettet med PLCnext Engineer. Der opnås en effektiv implementering ved hjælp af et funktionsblokbibliotek til SECC-modulet.
SECC-modulet understøtter kommunikationen i overensstemmelse med IEC 61851, DIN SPEC 70121 og ISO 15118-2, overvåger ladeprocessen og understøtter styringen af effektelektronik og DC-kontaktorer.
En valgfri forbindelse til en backend via OCPP 1.6 J er også en mulighed; OCPP 2.0.1 er allerede under forberedelse. Resultatet er en kraftfuld og fremtidssikret løsning til moderne DC-ladestationer suppleret med et design-in koncept baseret på IEC 62443.
CHARX-systemet i det standardiserede 19"-format består af flere indbyrdes afstemte moduler til fordeling, konvertering og styring af ladestrømmen: Det nye fordelermodul CHARX power distribute, det nye styringsmodul CHARX control integrated og effektmodulerne CHARX power basic kan kombineres, så de passer til enhver opladningssituation.
Sammenlignet med den klassiske bestykning med bæreskinnekomponenter reducerer den modulære opbygning kompleksiteten af en DC-ladestation betydeligt og muliggør en hurtig indbygning og udskiftning af modulerne.
Se 19"-styringsmodulet CHARX control integrated i særlig mange detaljer. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.
CHARX control professional, CHARX control flexible og CHARX control integrated kan frit programmeres til din individuelle ladeanvendelse iht IEC 61131.
Dermed fås en ladestyring til forskellige applikationer, som er alsidig i anvendelse. Dermed designer du softwaren og brugergrænsefladen på din ladestation helt kundespecifikt.
Reducér derudover engineering-indsatsen ved hjælp af præfabrikerede PC Worx-funktionsblokke til køretøjskommunikation iht. DIN SPEC 70121.