Komponenter til bygningsautomation

Bygningsautomation

Overvåg, styr og optimer din bygningsautomation centralt – med moderne styreenheder, et fleksibelt bygningsmanagementsystem og cloudbaseret analysesoftware. Nyd godt af vores omfattende portefølje til en energieffektiv bygningsinfrastruktur.

Nye produkter

PLCnext Control i typerækken Catan
DALI-modul til bygningsstyring
I/O-modul til bygningsstyring
Bygningsstyring ILC 2250 BI

Den nye generation af bygningsstyring

Fleksibel platform til bygningsautomation

Den modulære styring i REG-format giver maksimal fleksibilitet med hensyn til hardware og software. Applikationsspecifikke apps fra PLCnext Store, konfigurerbare I/O'er, talrige grænseflader og udvidelsesmoduler gør den til den ideelle platform for intelligente bygningsapplikationer.

Særlige egenskaber

  • Kompakt REG-format
  • Integrerede I/O'er og grænseflader til Ethernet, RS-485, KNX og USB
  • Tilslutning af op til 16 I/O-moduler via SPE
  • Touchdisplay, der kan sættes på
  • Installation af apps fra PLCnext Store
  • Cyber Security-by-Design: sikker opstart, signeret firmware, CRA-ready

Dine fordele

  • Perfekt integration i KNX og grundlag for professionelle smart building-projekter med IP-Symcon-App (PLCnext Store)
  • Åben automatiseringsplatform til softwareudvikling af tredjepartsleverandører
  • Åben og fremtidssikret teknologi for langsigtet investeringssikkerhed
  • Maksimal fleksibilitet til styring, visualisering og dataregistrering
  • Cradle to Cradle bæredygtighedsmærke indarbejdet i designet

DALI-modul til bygningsstyring

Multi-master-kompatibel i henhold til DALI-2-standarden

Udvidelsesmodulet tilføjer fire linjer til DALI-aktuatorer og -sensorer til en bygningsstyring fra produktfamilien Catan. Modulet indeholder også otte digitale udgange, der alternativt kan bruges som indgange. Med seks delingsenheder er enheden i REG-design lige så kompakt, som Catan er kendt for.

Særlige egenskaber

  • Modul til 4 uafhængige DALI-linjer
  • Multi-master-kapacitet til integration af DALI-sensorer
  • DiiA-certificering
  • Integreret DALI-busspændingsforsyning
  • 8 digitale udgange kan alternativt konfigureres som indgange
  • REG-hus med 6 delingsenheder som alle Catan-moduler
  • Touchdisplay, der kan sættes på

Dine fordele

  • Plads- og omkostningsbesparelser takket være høj I/O-tæthed
  • Integration af et stort antal DALI-deltagere (maks. 256 aktuatorer og 252sensorer)
  • Effektiv udvidelsesbus via SPE muliggør også en fordelt installation
  • Støtte til idriftsættelse og vedligeholdelse med display, der kan sættes på, til lokal betjening
  • Cradle to Cradle bæredygtighedsmærke indarbejdet i designet

I/O-modul til bygningsstyring

24 I/O'er til analoge og digitale signaler

Udvidelsesmodulet tilføjer 24 fleksibelt konfigurerbare I/O-kanaler til analoge og digitale signaler til en bygningsstyring fra produktfamilien Catan. Med 6 delingsenheder er enheden i REG-design lige så kompakt, som Catan er kendt for.

Særlige egenskaber

  • Universelle I/O-kanaler til en bred vifte af funktioner
  • 8 kanaler til universelle indgange
  • 8 kanaler med universelle udgange til 0 ... 10 V eller digitale signaler
  • 16 kanaler til digitale udgange
  • 24 kanaler til digitale indgange og tællerfunktion
  • Touchdisplay, der kan sættes på

Dine fordele

  • Plads- og omkostningsbesparelser takket være høj I/O-tæthed og fleksibel konfiguration
  • Styring af analoge aktuatorer som ventiler og ventilatorer med 0 ... 10 V-grænseflade
  • Kraftig udvidelsesbus via SPE (Ethernet) muliggør distribuerede installationer
  • Støtte til idriftsættelse og vedligeholdelse med display, der kan sættes på, til lokal betjening

Styring til centraliseret bygningsautomation

Når pålidelighed har høj prioritet

For at kunne realisere komplekse projekter med kravene fra CRA er produktfamilien ILC 2x50 BI blevet udvidet med en mere effektklasse. Med op til 63 udvidelsesmoduler til I/O er bygningsstyringen ideel til automatisering af primære systemer eller hele etager.

Særlige egenskaber

  • Quad-core processor med mere hukommelse
  • Udvidede sikkerhedsfunktioner
  • Integreret Ethernet switch med fire porte
  • Op til 63 I/O-moduler kan tilsluttes
  • Ingeniørarbejde med Emalytics og Niagara Framework®
  • Integreret webserver
  • 2 USB-C-porte

Dine fordele

  • Fremtidssikret takket være øget computerkraft
  • Fuld sikkerhed, da kravene i Cyber Resilience Act (CRA) er opfyldt
  • IoT- og bygningsprotokoller kan integreres problemfrit
  • Enkel udskiftning af ILC 2050 BI (-L) til eftermontering

Bygningsstyringer og udvidelsesmoduler


Bygningsstyringer

Styringer til rum- og bygningsautomation

Oplev vores styreenheder til digitalisering af dine eksisterende eller nye bygninger. Få mere at vide om bæredygtig systemintegration af primære installationer og innovative teknologier inden for rumautomatisering.

Bygningsmanagementsystem (BMS)


Screenshot fra Emalytics

Styringssystem til bygningsautomation

Find ud af, hvordan du kan bruge vores bygningsmanagementsystem Emalytics baseret på Niagara Framework® til intelligent netværk og helhedsorienteret analyse af dine faciliteter, systemer og anlæg.

Logo Niagara Framework® og Tridium-partnerskab

Er du på udkig efter en passende Niagara Framework®-partner?

"Powered by Niagara"-partneren beskriver det tætte samarbejde mellem Tridium og Phoenix Contact om udvikling af hardware- og softwareløsninger til bygningsautomation baseret på det åbne Niagara Framework®. Den yderligere tildeling af Platinum Partnership, den højeste udmærkelse i Tridiums Growth Partner Program (GPP), understreger den fælles succes.

Dine fordele ved vores partnerskab

  • Øg effektiviteten i dine projekter med vores eksklusive softwarebiblioteker og træningsprogrammer
  • Du kan også bruge vores innovative styringssystemer til problemfrit at integrere softwareprojekter fra andre partnere i Niagara Framework®
  • Drag fordel af en af de største partnere i netværket med et særligt omfattende produktprogram fra en enkelt kilde, fra strømforsyning til cybersikkerhedskoncepter
Databaseret bygningsdrift
Nem digitalisering af bygninger med vores cloud-løsning

Med vores Smart Building Cloud kan du reducere dine løbende driftsomkostninger betydeligt, øge din bygningseffektivitet og forblive fleksibel på systemsiden.

Oplev løsningerne
Betjening af bygningsstyring med en tablet