Serviceydelser til mærkningsløsninger

Vi tilbyder skræddersyede serviceløsninger, der sikrer, at jeres processer forløber problemfrit, og gør dermed jeres daglige arbejde nemmere.
Servicemedarbejder i samtale med kunde

Individuelle serviceydelser efter mål

Ud over software og hardware til udfærdigelse af dine mærkninger tilbyder vi helhedsorienterede servicekoncepter. Disse spænder fra installation, træning, udstyrsspecifikke reparationer og vedligeholdelse til levering af låneudstyr, når det er nødvendigt. Uanset hvilken udfordring du står over for, vil vi give dig kompetent støtte i forbindelse med dine anliggender og er altid ved din side med individuelt tilpassede serviceydelser.

Dine fordele

  • Gnidningsløs drift takket være professionel installation og uddannelse
  • Dine enheder er altid i tiptop stand takket være regelmæssigt service
  • Bæredygtigt mærkningskoncept takket være reparationsservice med originale dele af høj kvalitet
  • Kompetent assistance ved alle spørgsmål gennem vores tekniske support
Supportmedarbejder ved installation af en printer

Support ved installation af printer

Installation og oprettelse

Vi opsætter dit mærkningssystem direkte på stedet, inkl. den forudinstallerede software og de nødvendige drivere. Til sidst uddanner vi dig intensivt i håndteringen af enheden og softwaren. Sammen redigerer vi en række printerskabeloner og formidler dit kendskab til en sikker betjening af mærkningssystemet.

Service af printersystem varetaget af Phoenix Contact-servicetekniker

Professionel vedligeholdelse og reparation

Vores serviceteknikere reparerer og vedligeholder dit mærkningssystem hurtigt og præcist. Service omfatter kontrol af Firmware, driver og mærkningssoftware, betjening i forbindelse med det anvendte materiale samt visuel kontrol og funktionstest. Reparationer udføres på stedet eller på et af vores servicecentre rundt om i verden, afhængigt af printertypen. Til sidst modtager du en detaljeret rapport over alle udførte handlinger og udskiftede dele.

Servicemedarbejder pakker udlejningsudstyr til forsendelse til kunden

Udlejningsudstyr

Har du midlertidigt brug for ekstra mærkningskapacitet, ønsker du at opfylde projektspecifikke mærkningskrav, eller er dit mærkningssystem under reparation? I sådanne situationer kan vi hjælpe dig med enheder, du kan leje. Efter samråd med dig sender vi enheden, installerer den sammen med dig, hvis det ønskes, og oplærer dig i sikker betjening.

MARKING Configurator

Individuelt tilpassede mærkningsløsninger

Konfigurator til individuelt tilpassede mærkningsløsninger

MARKING Configurator giver maksimal brugervenlighed og fleksibilitet, når der skal oprettes individuelt tilpassede mærkningsløsninger. Afhængigt af anvendelsen og kravene tilbyder produktprogrammet for MARKING system forskellige løsninger til mærkning af klemmer, ledere og kabler samt enheder og anlæg. Vælg en mærkningsløsning, der passer til dine behov, blandt over 2.000 materialer. Bestil hurtigt og nemt individuelt mærkede mærkningsmaterialer allerede fra kun et styk.

Med vores servicekoncept starter vi allerede med kvalificeringen af vores kunder, sikrer problemfri produktionsprocesser med vedligeholdelse og reparationer og støtter med udlejningsudstyr, hvis det er nødvendigt.Vi støtter vores kunder med individuelt tilpassede serviceydelser – det er det, der adskiller os fra resten af markedet.

Tobias Ehrlich - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Servicetekniker Mærkning
Tobias Ehrlich - servicetekniker
Teknisk supportmedarbejder klæber et inspektionsmærke på en serviceret printer

Individuelt afstemte servicepakker

Med vores servicepakker sikrer vi, at dine mærkningssystemer altid fungerer perfekt. Få gavn af professionel support til installation af dit udstyr, regelmæssig vedligeholdelse og gratis reparationer. Du kan vælge den kombination af serviceydelser, der passer bedst til dine behov, blandt forskellige servicepakker.

Servicemedarbejdere

Dine kontaktpersoner på stedet

Med vores service kan vi yde dig hjælp hurtigt og individuelt. Vær derfor opmærksom på, at vores sortiment af serviceydelser er underlagt regionale tilpasninger. Hvis du har brug for personlig rådgivning om printerservice, ser din lokale Phoenix Contact-afdeling frem til en samtale.