Redundansmodul til bæreskinnen

Redundansmoduler

Et redundansmodul tjener til at afkoble to strømforsyninger og sørger for en høj grad af tilgængelighed og produktivitet for dit anlæg. Særligt i applikationer med høje krav til driftssikkerhed er det nødvendigt med en redundant strømforsyning. Et redundant system forhindrer, at svigt i en netdel fører til, at anlægget standser.

Afkobling og overvågning med redundansmodulet QUINT S-ORING

Afkobling og overvågning med QUINT S-ORING

Afkobling og overvågning med det aktive redundansmodul QUINT S-ORING

Redundansmodulet QUINT S-ORING er et aktivt modul med én kanal til separat opbygning af et redundant system. I kombination med de nye strømforsyninger QUINT POWER disponerer du over et komplet overvåget system.

Afkobling, overvågning og regulering med redundansmodulet QUINT ORING

Afkobling, overvågning og regulering med QUINT ORING

Afkobling, overvågning og regulering med det aktive redundansmodul QUINT ORING

De aktive redundansmoduler QUINT ORING overvåger hele det redundante system, dvs. indgangsspændingen, fortrådningen og belastningsstrømmen. På den måde registreres kritiske driftstilstande tidligt, og redundansen kan genetableres.

Afkobling med diodemoduler

Afkobling med diodemoduler

Afkobling med diodemoduler

En redundant strømforsyning med enkle diodemoduler afkobler to netdele. Således påvirker en kortslutning på udgangen af en af netdelene eller i netdelens tilledning til dioden ikke længere belastningen.

E-paper
Overblik over det samlede produktprogram

Med vores strømforsyningssystemer sikrer du høj anlægsoppetid. Få information om strømforsyninger, DC/DC-konvertere, redundansmoduler og afbrydelsesfri strømforsyninger til de forskellige krav og brancher.

Åbn e-paper
Brochure strømforsyningssystemer