Aktivt redundansmodul QUINT ORING med afkoblings-MOSFET, ACB Technology, Bæreskinnemontering, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 20 A, 2x 20 A
Aktive redundansmoduler
Det aktive redundansmodul QUINT S-ORING afkobler forsyningsnetværk med MOSFET og fører ledninger adskilt indtil belastningen. I kombination med strømforsyningen QUINT POWER overvåges indgangsspænding og afkoblingsstrækning gennemgående. Det aktive redundansmodul QUINT ORING råder over ACB Technology (Auto Current Balancing) Dette betyder, at strømforsyningerne belastes jævnt og dermed har en længere levetid.
Aktivt QUINT-redundansmodul til bæreskinnemontering med ACB-teknologi (Auto Current Balancing) og overvågningsfunktioner, indgang: 24 V DC / 2 x 40 A, udgang: 24 V DC / 1 x 80 A, inkl. monteret universalbæreskinneadapter UTA 107/30
Aktivt redundansmodul QUINT ORING med afkoblings-MOSFET, ACB Technology, Bæreskinnemontering, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A
Aktivt QUINT single-redundansmodul til bæreskinnemontering, indgang: 12 V DC ... 24 V DC, udgang: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, inkl. monteret universalbæreskinneadapter UTA 107/30
Aktivt QUINT single-redundansmodul til bæreskinnemontering, beskyttelseslakeret, indgang: 12 V DC ... 24 V DC, udgang: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, integreret overspændingsbeskyttelse < 28,8 V DC, inkl. monteret universalbæreskinneadapter UTA 107/30
Dine fordele
- Præventiv funktionsovervågning gennem permanent overvågning af indgangsspænding og afkoblingsstrækning
- Gennemgående redundans helt hen til forbrugeren
- 70 % energibesparelse gennem MOSFET
- Beskyttelse mod overspændinger på udgangen (OVP) maksimerer driftssikkerheden
- Beskyttende finish med ATEX- og IECEx-godkendelse til ekstreme omgivelser
Aktivt redundansmodul QUINT S-ORING
Aktivt redundansmodul QUINT SINGLE-ORING
Det aktive redundansmodul QUINT S-ORING afkobler med MOSFET og sørger således for maksimal oppetid for anlægget og optimal driftssikkerhed. Strømforsyningen kobles fra, og ledninger føres gennemgående adskilt op til belastningen. I kombination med QUINT POWER-strømforsyningerne i 4. generation overvåges indgangsspænding og afkoblingsstrækning gennemgående. Plusvarianten og VP-varianten med effektafbryder og Over Voltage Protection (OVP) sikrer følsomme forbrugere. Overspændinger begrænses til hhv. < 28,8 V og < 30 V.
- VP-variant > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
- Plusvariant > 28,8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+)
Aktivt redundansmodul QUINT ORING
Aktivt redundansmodul QUINT ORING med ACB Technology
QUINT ORING-modulerne med ACB Technology sikrer en jævn belastning af netdele og fordobler dermed dine redundant drevne strømforsyningers levetid. Redundansmodulerne med stort indgangsspændingsområde byder for første gang også på ACB Technology til 12 V-redundanssystemer.
Ved et system med to QUINT POWER-strømforsyninger og en QUINT ORING overvåges indgangsspænding, udgangsstrøm og afkoblingsstrækning permanent. Et tab i redundansen meldes herved i god tid. Redundansmodulerne har også OVP (Over Voltage Protection). Det beskytter belastningen mod spændinger >32 V DC og sikrer dermed maksimal anlægsoppetid for alle mulige systemer.
Aktivt redundansmodul med ACB Technology
Dobbelt levetid med ACB Technology
På grund af asymmetriske forhold er det ofte kun én netdel, der forsyner belastningen alene, mens den anden netdel arbejder i tomgang. Det fører til en termisk belastning af den forsynende netdel og dermed til hurtig ældning.
ACB Technology i ORING-modulerne sørger for en symmetrisk belastning af begge strømforsyninger. Forskelle i indgangsspændingen mellem strømforsyningerne registreres konstant og udlignes ved en afvigelse på op til 300 mV automatisk. Belastningsstrømmen fordeles således helt symmetrisk, hvilket fordobler levetiden for det redundante system.
Gennem anvendelse af moderne MOSFET-teknologi reduceres den opståede termiske belastning med op til 70 % i forhold til brug af en diode.
Denne lave tabseffekt sørger for at alle komponenter i styretavlen holdes køligere.
Driftssikkerhed er første prioritet
Tilgængelighed spiller generelt en overordnet rolle, især for procestekniske anlæg. OVP (Over Voltage Protection) beskytter de efterfølgende forbrugere mod overspændinger på udgangen, der overskrider 30 V DC eller 28,8 V DC.
Det redundante system bestående af QUINT POWER-strømforsyning og aktivt redundansmodul QUINT4-S-ORING/+ sørger med sin SIL-certificering for maksimal driftssikkerhed. Anvend systemet i applikationer med funktionel sikkerhed op til et sikkerhedsintegritetsniveau på SIL 3 (IEC 61508).
Redundant strømforsyningssystem