QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Redundansmodul
2902879

Aktivt QUINT-redundansmodul til bæreskinnemontering med ACB-teknologi (Auto Current Balancing) og overvågningsfunktioner, indgang: 24 V DC / 2 x 40 A, udgang: 24 V DC / 1 x 80 A, inkl. monteret universalbæreskinneadapter UTA 107/30

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Op til dobbelt så lang levetid for den redundante løsning ved hjælp af ensartet belastningsopdeling
Spar energi
Permanent overvågning af redundans
Gennemgående redundans helt hen til forbrugeren