Banebrydende datastik til smarte netværk

Phoenix Contact tilbyder førsteklasses dataforbindelser til sammenkobling af intelligente enheder. Med vores pålidelige datastik sikrer du en fremtidssikret sammenkobling mellem alle kommunikationsdeltagere. Brug vores produktprogram til din applikation. Test vores datastik i en tilsendt vareprøve.
De bedste dataforbindelser til smarte netværk

Pålidelige produkter til stabile dataoverførsler

Industrial Ethernet, lyslederteknologi eller 5G: Kravene til ydelsen af tilslutningsteknikken i feltanvendelser øges hele tiden. Enheder bliver mere og mere netværksforbundne, og antallet af grænseflader stiger. Dataforbindelse danner grundlag for høje datahastigheder og stabile forbindelser. Kvaliteten af dataoverførslen afhænger af samspillet mellem alle kabler og forbindelser. Design automatiseringsløsninger til realtidskommunikation mere fleksibelt og effektivt takket være modulære og standardiserede tilslutningsstik. Phoenix Contact tilbyder dig den rigtige forbindelse til enheder og feltapplikationer.

Whitepaper om dataforbindelser

Et overblik over vores whitepapers

Hurtige og pålidelige dataforbindelser er afgørende for problemfri kommunikation. Vores whitepapers tilbyder forståelig ekspertise om emner som:

  • Board-to-board-tilslutningsstik
  • Forbedring af signalintegritet
  • Dataoverførsel med klassisk printkorttilslutningsteknik
  • Præstationsspektrum for Single Pair Ethernet

Download whitepapers gratis og hold dig informeret.

Fremtidssikkert netværk for alle kommunikationsgrænseflader Phoenix Contact har en meget stor produktportefølje hvad angår dataoverførsel.

Interaktivt Image Map: Netværk af kommunikationsgrænseflader
Board-to-board-tilslutningsstik
Med Board-to-board-tilslutningsstik kan du foretage individuelle printkortudformninger med forskellige konstruktioner, stablingshøjder og poltal med delinger på 0,635 mm til 2,54 mm.
Til produktlisten
 Board-to-board-tilslutningsstik
RJ45-datastik
Implementér løsninger til dataoverførsel på en fleksibel måde med datastik. Få gavn af alsidige konstruktioner, kodninger og stikudformninger.
Til produktlisten
RJ45-datastik
M8-tilslutningsstik til Single Pair Ethernet
Enheds- og ledningsforbindere M8 til Single Pair Ethernet sørger for effektiv dataoverførsel.
Til produktlisten
M8-tilslutningsstik til Single Pair Ethernet
Koaksiale tilslutningsstik
Til overførsel af WLAN, Bluetooth, LTE eller 5G-signaler giver koaksiale tilslutningsstik optimale enhedsløsninger. Der fås også konfektionerede kabler.
Til produktlisten
Koaksiale tilslutningsstik
M8- og M12-rundstik
Rundstik i M8 og M12 til printkortmontering indeholder mange tilslutningsmuligheder for bølge-, THR- og SMT-loddeprocesser.
Til produktlisten
M8- og M12-rundstik
Lysleder-transceiver
Med transceiver, cages og printkorttilslutningsteknik kan du udføre en fremtidssikker dataoverførsel over lysledere.
Til produktlisten
Lysleder-transceiver
D-SUB-stik
Med sit omfangsrige udbud af robuste D-SUB-stikhuse og D-SUB-kontaktholdere tilbyder Phoenix Contact løsninger til en anerkendt kabling af bussystemer.
Til produktlisten
D-SUB-stik
HDMI-tilslutningsstik
Disse artikler af høj kvalitet i HDMI-type-A er ideelle til pålidelig overførsel af lyd- og videodata samt Ethernet (HEC) i beskyttede applikationer.
Til produktlisten
HDMI-tilslutningsstik
USB stik
Phoenix Contact tilbyder printkortstik og patchkabler i USB. Type A og type C fås i versionerne USB 2.0 og USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0.
Til produktlisten
USB stik
IP20-tilslutningsstik til Single Pair Ethernet
IP20-printkortstik og patchkabler i serien ONEPAIR til Single Pair Ethernet er velegnede til effektiv dataoverførsel i fabrik- og bygningsautomation.
Til produktlisten
IP20-tilslutningsstik til Single Pair Ethernet
Ethernet-printkortstik
Printkortstik til High-Speed-dataudveksling mellem enheder i Industrie 4.0-anvendelser.
Til produktlisten
Ethernet-printkortstik
Printkorttilslutningsteknik til Ethernet-APL
Printklemmer og -tilslutningsstik til universel anvendelse af toleder-Ethernet, også i Ex-zoner med procestekniske anvendelser.
Til produktlisten
Printkorttilslutningsteknik til Ethernet-APL
PROFINET-printklemmer
Printklemmer til PROFINET-applikationer til den faste tilslutning i talrige applikationer, f.eks. inden for procesautomatisering.
Til produktlisten
PROFINET-printklemmer
EtherCAT P-printkortstik
EtherCAT P gør det muligt at bruge Quad-Core-standardkabler til samtidig data- og effektoverførsel.
Til produktlisten
EtherCAT P-printkortstik
Gratis vareprøve
Bestil din personlige vareprøvepakke

Test vores datastik i praksis. Til det formål kan du sammensætte din personlige vareprøvepakke ud fra forskellige prøver.

Nu kan du bestille en vareprøve
Visualisering til Data Connectivity

Egner sig ideelt til disse applikationer

Styringer og huse
Overvågningskamera
Motorstyringer
5G-router
Strømforsyninger
Displays
Lysgitre

Dine fordele

  • Vi forstår dine udfordringer hvad angår fremtidssikker dataoverførsel: Med vores rådgivningskompetence finder vi sammen den passende løsning til din enhedsgrænseflade

  • Fremragende datastikkvalitet: til pålidelig enhedskommunikation i mange år

  • Mere individualitet: Udvikling af din kundespecificerede vare på få arbejdsdage

  • Design-in-support: Med CAx-download-files og vareprøveservice til hurtige forbindelsesløsninger

  • Fremtidssikre netværk for alle kommunikationsgrænseflader: Kontinuerlig videreudvikling af produktprogrammet og trendteknologier som SPE

Intelligente forbindelsesløsninger har en enorm indflydelse på installations-, service- og vedligeholdelsesomkostninger. Også passive komponenter indtager dermed en vigtig rolle for intelligente enheder.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact, Chief Operating Officer hos Phoenix Contact & President for Business Area Device Connectors
Torsten Janwlecke, Chief Operating Officer hos Phoenix Contact & President for Business Area Device Connectors
Person bladrer i en brochure

Produktprogrammet for datastik

Få information om vores sortiment inden for pålidelige datastik til din enheds- og fieldtilslutning.