D-SUB crimpkontakt, serie: HC-M-DSUB-C, Bøsning, drejet, kontaktdiameter: 1 mm, mærkestrøm: 5 A, tilslutningstværsnit: 0,2 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 24...20 , materiale kontakt: Metal
Produktliste
D-SUB crimpkontakt, serie: HC-M-DSUB-C, Stift, drejet, kontaktdiameter: 1 mm, mærkestrøm: 5 A, tilslutningstværsnit: 0,2 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 24...20 , materiale kontakt: Metal
D-SUB crimpkontakt, serie: HC-M-DSUB-C, Stift, drejet, kontaktdiameter: 1 mm, mærkestrøm: 5 A, tilslutningstværsnit: 0,08 mm2 ... 0,12 mm2, AWG 28...24 , materiale kontakt: Metal
D-SUB kontaktindsats, Shell-størrelse 1, med 9 signalkontakter, kontakttype stift, skruetilslutning, lige, til montageramme og stikhus i kapslingsklasse IP67
D-SUB stikhus, kapslingsklasse: IP20, materiale: ABS, metalliseret, kabeludgang: lige, husstørrelse: 1, farve: Metallisk blank
D-SUB crimpkontakt, serie: HC-M-DSUB-C, Bøsning, drejet, kontaktdiameter: 1 mm, mærkestrøm: 5 A, tilslutningstværsnit: 0,08 mm2 ... 0,12 mm2, AWG 28...24 , materiale kontakt: Metal
D-SUB kontaktindsats, Shell-størrelse 1, med 9 signalkontakter, kontakttype stift, Gender-Changer, fastgørelse ved hjælp af 4-40 UNC gevind
D-SUB stikhus, kapslingsklasse: IP20, materiale: Zinkstøbegods, kabeludgang: lige, husstørrelse: 3, farve: Metallisk blank
D-SUB kontaktindsats, Shell-størrelse 1, med 9 signalkontakter, kontakttype bøsning, skruetilslutning, lige, til montageramme og stikhus i kapslingsklasse IP67
D-SUB stikhus, kapslingsklasse: IP20, materiale: Zinkstøbegods, kabeludgang: vinklet, husstørrelse: 1, farve: Metallisk blank