Forskellige værktøjsautomater til lederbearbejdning i form af skæring, afisolering og crimpning

Værktøjsautomater til ledningskonfektionering

Vores værktøjsprogram byder på effektive værktøjsautomater til skæring, afisolering og crimpning. Automatisér disse tre deltrin i dine produktionsprocesser allerede ved små og mellemstore mængder. Med værktøjsautomaterne til nøjagtig og hurtig bearbejdning af ledninger og ledere får du en konsekvent høj kvalitet af arbejdsresultaterne.

Dine fordele

  • Præcis og hurtig bearbejdning af forskellige ledermaterialer
  • Enkel idriftsættelse med Plug-and-Play
  • Intuitiv betjening over display, drejeknapper eller nummertaster
  • Robuste og holdbare værktøjsautomater ved brug af komponenter med lav slitage

Værktøjsautomater til effektiv lederbearbejdning

Skæring, afisolering og crimpning: Øg din effektivitet i bearbejdningen af ledere med vores værktøjsautomater ved at automatisere disse tre undertrin. Kombinationen af funktionalitet, kvalitet og hurtige opsætningstider giver høj fleksibilitet med arbejdsresultater af konstant høj kvalitet. Vores værktøjsautomater til præcis og hurtig behandling af ledere og ledninger kan let tages i brug takket være den intuitive betjening. Takket være det robuste design og brugen af ​​slidstærke komponenter har værktøjsautomaterne en lang levetid og kræver kun lidt vedligeholdelse.

Rød leder føres ind i CUTFOX 10 afkortningsautomat

Afkortningsautomat CUTFOX 10

Afkortningsautomater

Spar tid ved ledningsforberedelse: Med vores afkortningsautomat CUTFOX 10 kan du skære ledere op til 16 mm² tværsnit og ledninger op til 9 mm i diameter automatisk og med høj gentagen nøjagtighed. Betjeningsfladen gør det muligt at indtaste længde og antal hurtigt og intuitivt, hvilket stort set udelukker betjeningsfejl. Apparatet tilpasser sig automatisk til den indsatte diameter.

  • Intuitiv betjening via display og taltaster
  • Enkel idriftsættelse med Plug-and-Play
  • Automatisk indstilling af diameter via fjedersystem
  • Komfortabel dataovertagelse, f.eks. fra Microsoft Excel
  • Konsekvent dataudnyttelse ved hjælp af styring via assistentsoftwaren clipx WIRE assist
Afisoleringsautomat E.FOX S10

Afisoleringsautomat E.FOX S10

Afisoleringsautomater

Fra standard PVC til problematisk teflonisolering: Vores kompakte afisoleringsautomater muliggør hurtig og processikker behandling af forskellige typer ledere. Ledere op til 10 mm² afisoleres automatisk og præcist, inklusive mulighed for delvis aftrækning af isoleringen. Parameterindstillingen foretages intuitivt via touchdisplay eller drejeknapper.

  • Konsekvent høj kvalitet på grund af nøjagtige gentagelser i afisoleringsprocesserne
  • Tidsbesparelser på grund af korte cyklustider
  • Intuitiv indstilling af afisoleringsparametre via touchdisplay eller drejeknapper
  • Konsekvent dataudnyttelse på grund af styring via assistentsoftwaren clipx WIRE assist ved E.FOX S 10
Crimpning af en leder med en ringkabelsko ved hjælp af crimpautomaten CF 500

Crimpautomat CF 500

Crimpautomater

Fra terminalrør til koaksialkonnektorer: Vores kompakte crimpautomat CF 500 er velegnet til behandling af en lang række kontakttyper op til 50 mm² ved hjælp af dens høje pressekraft og muligheden for at skifte pressekæber.

  • Intuitiv betjening via display og taltaster
  • Enkel idriftsættelse med Plug-and-Play
  • Høj grad af fleksibilitet ved hjælp af udskiftelige pressekæber
  • Nem udløsning af crimpprocessen ved hjælp af fodkontakt
Automatisk behandling af en leder med terminalrør ved hjælp af afisolerings- og crimpautomaten CF 3000

Afisolerings- og crimpautomat CF 3000

Afisolerings- og crimpautomater

To funktioner i ét apparat: Reducér dine bearbejdningstider med vores værktøjsautomater til afisolering og crimpning. På kun et sekund og i én arbejdsgang får du en ren konfektioneret leder. Til mobil anvendelse kan du bruge vores kompakte afisolerings- og crimpautomat CF 3000. Med dette apparat bearbejdes løse terminalrør i båndvareudgave op til 2,5 mm² hurtigt og sikkert. Brug den robuste afisolerings- og crimpautomat CF 1000 til masseforarbejdning af ledere med isolerede terminalrør på op til 10 mm².

  • Hurtigt tværsnitsskifte ved hjælp af modulær konstruktion
  • Lav cyklustid, da delprocesserne er afstemt efter hinanden
  • Enkel idriftsættelse med Plug-and-Play
Afisolering og crimpning af ledere med Crimphandy

Mobil afisolerings- og crimpautomat

Mobil afisolerings- og crimpautomat

Vores mobile afisolerings- og crimpautomat, crimphandyen, er den mindste værktøjsautomat og er ideel til effektiv lederbearbejdning direkte ved eller i styretavlen. Med håndautomaten tager det kun to sekunder at konfektionere dine ledere. Crimphandy afisolerer, monterer terminalrør og presser sammen i en arbejdsgang.

  • Op til 75 % tidsbesparelse ved sammenlægning af arbejdsgange og gennem særligt nem betjening
  • Konsekvent kvalitet i arbejdsresultaterne gennem automatiske overvågningsfunktioner
  • Ubegrænset mobil indsats gennem batteridrift og forrådsmagasin
Brochure: TOOLS
Altid det rigtige værktøj

Et overblik over vores sortiment: Denne brochure giver dig omfattende information og tekniske data om vores håndværktøj, værktøjsautomater, terminalrør og tilslutningsstik.

Til brochuren
Forsidebillede af produktbrochuren TOOLS