Beskyttelsesafdækning til crimpautomat CF 500, til isolerede kabelsko: 0,14 mm2 ... 6 mm2 (RCI 1,5, RCI 6, RCI 6-1), til drejede kontakter: 0,14 mm2 ... 4 mm2 (TC HC 4), til solcellekontakter: 0,25 mm2 ... 6 mm2 (SR 6-2)
Crimpautomat
Crimpautomaten CF 500 er kendetegnet ved sin høje pressekraft trods sin kompakte konstruktion. Fordi matricerne kan udskiftes hurtigt og nemt, er den velegnet til bearbejdning af en række forskellige kontakttyper op til 50 mm². Med crimpautomaten CF 500 er du altid fleksibel, for kabelsko, spadestik- og terminalrør kan crimpes på kort tid.
Pneumatisk crimptang, til terminalrør efter DIN 46228-1:1992-08 og DIN 46228-4:1990-09, til ledertværsnit 4 - 10 mm2
Pressekæber til crimpautomat CF 500, til TWIN-terminalrør (A... og AI...) 10,16 og 25 mm2
Pressekæber til crimpautomat CF 500, til isolerede kabelsko (C-RCI... og C-FCI...) 0,5 ... 6 mm2
Universel crimpautomat til optagelse af pressekæber med forskellige kontaktelementer
Beskyttelsesafdækning til crimpautomat CF 500, til terminalrør 0,08 mm2 ... 6 mm2 (AI 6)
Pressekæber til crimpautomat CF 500, til terminalrør (A... og AI...) 0,08 ... 6 mm2
Pressekæber til crimpautomat CF 500, til TWIN-terminalrør (A... og AI...) 35 og 50 mm2
Tylleoptagelse til crimpautomat CF 500, til spadestik (SCF 6,3...), 0,5 - 6 mm2, bredde: 6,3 mm
Pressekæbe til crimpautomat CF 500, til spadestik (C-SCF... og C-SCM...), 0,1 ... 1,5 mm2
Dine fordele
- Intuitiv betjening via display og taltaster
- Enkel idriftsættelse med Plug-and-Play
- Fuld fleksibilitet takket være udskiftelige pressekæber
- Nem udløsning af crimpprocessen ved hjælp af fodkontakt
Universel crimpautomat CF 500
Universel crimpautomat til vidt forskellige kontakttyper
Reducér dine omkosteringer ved automatisering. Med den kompakte, bærebare crimpautomat CF 500 er du fleksibel og hurtig. Ved hjælp af forskellige udskiftelige pressekæber bliver automaten til et universelt modul.
Crimpprocessen udløses med en fodkontakt. På den måde er begge hænder fri til at bestykke ledningerne med de tilsvarende kontakter.
- Hurtig udskiftning af crimpindsatse
- Mobil anvendelse takket være bæregreb
- Ekstra driftsmodus i to trin til enkel og pålidelig forarbejdning af crimpkontakter