Printklemmer og printkortstik

Printklemmer og printkortstik

Alsidig tilslutningsteknik, pålidelige forbindelser: Printklemmer og -tilslutningsstik er elementære komponenter i alle elektroniske enheder. Vores produktprogram byder på passende tilslutningsteknik til overførsel af signaler, data og effekt til næsten alle applikationer. Vores produktprogram omfatter printklemmer og printkortstik, Wire-to-board-tilslutningsstik samt stærkstrømsgennemføringsklemmer.

Dine fordele

  • Særdeles stor fleksibilitet takket være diverse forskellige tilslutningsteknikker såsom skruetilslutning eller Push-in tilslutning
  • Anvendelse i en lang række applikationer og inden for forskellige brancher takket være forskellige delinger og poltal
  • Meget høj grad af pålidelighed takket være førsteklasses materialekvalitet
  • Lang levetid takket være færdigudviklede kontaktgeometrier og -overflader
  • Kompetent hjælp og rådgivning ved erfarne produktspecialister ved design-in-projekter samt kundetilpassede varianter
Applikation SPE-printklemme

Whitepaper om dataoverførsel med klassisk printkorttilslutningsteknik Økonomiske og robuste dataforbindelser til industrielle anvendelser

Pålidelig og højtydende dataoverførsel bliver stadig vigtigere inden for industriel kommunikation. Standardiserede tilslutningsstik som RJ45 eller M12 er meget udbredte, men begrænset plads og høje mekaniske krav kræver ofte alternative løsninger. Printklemmer giver interessante muligheder her. Men hvad med signalintegritet, overførselshastighed og elektromagnetisk kompatibilitet? Få mere at vide om grundprincipperne, påvirkende faktorer og praktiske tips.

Nye produkter

Tilslutningsstik med skruetilslutning GSMSTB 2,5
Tilslutningsstik til High-Density-anvendelser
Push-in-printklemmer i TWIN-design
Dobbelt printkortstik med Push-X tilslutning
Printklemmer med Push-X tilslutning
Pinstrip-printkortstik PTS 1,5
Printkortstik PC 16
Systemoversigt over printkortstik i serien XPC

Skråt tilslutningsstik med skruetilslutning

Velegnet til trange pladsforhold

Printkortstik med skruetilslutning og en tilslutningsretning, der er vinklet 45°, fås i rasterbredden 7,62 mm. Der findes varianter med og uden skrueflange. Den er kompatibel med det eksisterende COMBICON-produktsortiment.

Særlige egenskaber

  • Skruetilslutning
  • Deling: 7,62 mm
  • Ledertværsnit: 0,2 mm² ... 2,5 mm²
  • Strømme op til 12 A
  • Spændinger op til 630 V
  • Kompatibel med MSTB-serien med en rasterafstand på 7,62 mm

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være høj kontaktkraft
  • Skruebar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Vinklet kabeludgang til snævre pladsforhold

Hybrid Power Board-to-board-tilslutningsstik

Kompakt løsning til strøm og signaler

Power Connect Hybrid (PCH)-serien omfatter hybride board-to-board-tilslutningsstik med strøm- og signalkontakter. Med en strømværdi på op til 85 A pr. kontakt opfylder PCH-serien kravene til kompakte løsninger med høj ydeevne.

Særlige egenskaber

  • Højstrøms-, lavstrøms- og signalkontakter
  • Maks. strøm pr. kontakt: High Power: 85 A / Low Power: 51 A / Signal: 1 A
  • Raster: Høj effekt: 5 mm / Lav effekt: 7 mm / Signal: 2 mm
  • Retning: vinkelret til koplanære board-til-board-forbindelser
  • OCP (Open Compute Project) konform

Dine fordele

  • Kombineret højtydende energi- og signaloverførsel i ét tilslutningsstik til plads- og omkostningsbesparende anvendelse
  • Overensstemmelse med OCP-standarden for strømforsyningsenheder (PSU) og batteribackupenheder (BBU)
  • Automatiseret bearbejdning takket være mulighed for reflow-lodning
  • Multi-Level Sequenced Pinning til sikker tilslutning og frakobling under belastning
  • Blind-Mate-funktion for nem og pålidelig tilslutning

Push-in-printklemmer i TWIN-design

Teknologisk opgradering inden for tilslutningsteknik

SPTH serien med Push-in tilslutningsteknik imponerer med større teståbninger og en tilslutningsevne på op til 4 mm². Takket være TWIN-designet og det samme footprint kan apparatproducenter skifte fleksibelt mellem tilslutningsteknikker uden at skulle tilpasse printkort-layoutet og apparathuset.

Særlige egenskaber

  • Push-in fjedertilslutning
  • Deling: 5,0 mm og 5,08 mm
  • Ledertværsnit: 0,14 mm² ... 4 mm²
  • Strømme op til 32 A
  • Spændinger op til 400 V
  • Kompatibel med MKDS-familien

Dine fordele

  • Kompakt: 20 % pladsbesparelse i forhold til sammenlignelige printklemmer
  • TWIN-design: Standardiseret konstruktion og identisk pinning til push-in- og skruetilslutning
  • Stor teståbning: integreret prøveudtag for nem testning
  • Loddestifter med indføringsgeometri: Optimal positionering i bestykningsprocessen
  • Push-in tilslutningsteknik: Tidsbesparende ledningstilslutning og langvarig stabil forbindelse

Dobbeltrække tilslutningsstik med Push-X

Høj brugervenlighed og kompakt design

Dobbeltrække printkortstik i DXPC 1,5-serien tilbyder en praktisk Push-X-ledningstilslutning. Fleksible og massive ledere kan tilsluttes hurtigt og næsten uden anstrengelse. Dobbeltrække kontakter muliggør en høj pakningstæthed på et lille areal.

Særlige egenskaber

  • Push-X tilslutningsteknik
  • Deling: 3,5 mm
  • Ledertværsnit: 1,5 mm²
  • Strømme op til 8 A
  • Spændinger op til 160 V
  • 2- til 20-polet
  • Kan vælges med/uden skrueflange eller Lock and Release-vippearm

Dine fordele

  • Øjeblikkelig bekræftelse via lyd- og lyssignaler ved ledningstilslutning
  • Hurtig ledningstilslutning til alle typer ledere med og uden terminalrør
  • Kompatibilitet med eksisterende tilslutningsstik i COMBICON-sortimentet
  • Kontakter arrangeret i to rækker tillader en høj pakningstæthed ved kompakt grundflade
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning

Printklemmer med Push-X

Nem tilslutning med Push-X tilslutningsteknik

Printklemmerne i XPT-serien er udstyret med den brugervenlige Push-X tilslutning. Med denne teknologi kan fleksible og massive ledere tilsluttes særdeles hurtigt, ganske enkelt ved at sætte dem direkte i og næsten uden anstrengelse.

Særlige egenskaber

  • Push-X tilslutningsteknik
  • Deling: 3,5 mm og 5,0 mm
  • Ledertværsnit: 0,34 mm² ... 4 mm²
  • Strømme op til 32 A
  • Spændinger op til 400 V
  • Kompatibel med SPT 2,5 henholdsvis SPT-THR 1,5

Dine fordele

  • Øjeblikkelig bekræftelse via lyd- og lyssignaler ved ledningstilslutning
  • Hurtig ledningstilslutning til alle typer ledere med og uden terminalrør
  • Høj grad af betjeningskomfort takket være den direkte tilslutningsteknik, der virker uden værktøj og sparer kræfter
  • Betjening, ledningstilslutning og prøvestikbøsning fra èn retning for nem indpasning i enhedens forside
  • Samme pladsbehov som de eksisterende SPT 2,5 og SPT THR 1,5 i COMBICON-sortimentet

Brokoblede pinstrip-printkortstik

Praktisk videresløjfning af potentialer

PTS 1,5/PH-CLIP-B printkortstikket er ideelt til videresløjfning af potentialer i bygningsapplikationer. Takket være clipsgeometrien kan den låses fast på husunderdelen uden brug af værktøj. Kontaktering til printkortet foregår vha. omkostningsoptimerede stiftdele.

Særlige egenskaber

  • Ledertværsnit: 0,2 mm² til 2,5 mm²
  • Strømme op til 10 A til enheden og 16 A til videresløjfning
  • Spændinger op til 400 V
  • Deling: 5,0 mm
  • 2-, 4- og 6-polet
  • Kompatibel med PST 1,3

Dine fordele

  • Tidsbesparende Push-in tilslutning uden værktøj
  • Intern brokobling til enkel videresløjfning af potentialer
  • Kan monteres i komponenthus takket være clipsgeometri
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Størst muligt klemmested ved reduceret komponentstørrelse

Berøringsbeskyttet tilslutningsstik med skruetilslutning

Fleksibel til effektelektronik

Med PC 16 HC-serien fås den klassiske tilslutningsteknik med skruetilslutning nu også til den nye stikudformning med udvidet berøringsbeskyttelse. Stikkene med 10,16 mm deling har en strømværdi på 76 A ved standard omgivelsestemperaturer på ≥ 40 °C.

Særlige egenskaber

  • Gitter: 10,16 mm
  • Strømme op til 76 A ved omgivelsestemperaturer på ≥ 40 °C
  • Spændinger op til 1.000 V
  • 2- til 6-polet
  • Valgfrit med mellemflange
  • Udvidet berøringsbeskyttelse i overensstemmelse med IEC/UL 61800-5-1

Dine fordele

  • Udvidet berøringsbeskyttelse til høj grad af sikkerhed også i ikke-tilsluttet tilstand
  • Stikudformning kompatibel med vippearmsbetjente printkortstik LPC 16
  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarmning på grund af særlig høj kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere

Printkortstik med Push-X-teknologi

Høj brugervenlighed ved ledningstilslutning

Den praktiske Push-X-ledningstilslutning er integreret i printkortstik i XPC 2,5-serien. Push-X-teknologien giver dig mulighed for at tilslutte fleksible og massive ledere hurtigt ved at skubbe dem ind næsten uden brug af kraft.

Særlige egenskaber

  • Strømme op til 16 A
  • Spændinger op til 320 V (300 V UL)
  • Ledertværsnit op til 2,5 mm²
  • 5,08 mm deling
  • 2- til 12-polet

Dine fordele

  • Hurtig ledningstilslutning til alle typer ledere med og uden terminalrør
  • Høj grad af betjeningskomfort takket være den direkte tilslutningsteknik, der virker uden værktøj og sparer kræfter
  • Akustisk tilbagemelding ved ledningstilslutning
  • Vippehåndtagets position angiver status for tilslutningen
  • Kompatibel med COMBICON printkortstik med en deling på 5,08 mm

Blank

Blank

Blank

Særlige egenskaber

Blank

Dine fordele

Blank

To medarbejdere ser på produktnavigatoren på en tablet, med visning af forskellige produkter hen over skærmen

Produktnavigator Få et overblik over vores omfattende produktprogram

Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.

De vigtigste innovationer


CAE-data til PCB-engineering

CAE-data til PCB-engineering

Spar værdifuld tid, når du planlægger og realiserer dit printkortdesign med vores PCB-designdata. Brug design-in-egnede ECAD-datadownloads i mere end 20 formater til de mest almindelige CAE-systemer til mere end 7.000 printkortstik.

Vores produktprogram


Printkortstik og elektronikhuse: Fremtidens tilslutningsteknik

Du kan få meget varierede tilslutningstekniske løsninger gennem printkortstik, Board-to-board-tilslutningsstik og elektronikhuse fra Phoenix Contact i forskellige former, farver og tilslutningsvarianter. Nyd godt af vores omfattende udviklings- og fremstillingskompetence i forbindelse med din individuelle tilslutningsløsning.

Printklemmer

Printklemmer

Uanset om det er procesgrænseflader, automatiseringskomponenter eller frekvensomformere: Printklemmer i COMBICON-produktlinjen XS til XXL muliggør en enkel og sikker overførsel af signaler, data og effekt direkte på printkortet.

  • Til ledertværsnit fra 0,14 til 95 mm²
  • Til strømme op til 232 A og spændinger op til 1.000 V
  • Med skrue-, fjeder- og skæreklemmeforbindelse
  • Til delinger fra 2,5 til 20 mm
Printkortstik med innovative tilslutningsteknikker

Printkortstik

Printkortstik i COMBICON-produktlinjen XS til XL har en universel, servicevenlig ledningstilslutning til stort set alle typer apparatdesign inden for forskellige brancher og på forskellige markeder. Konfektionerede tilslutningsstik med forskellige kabellængder og tværsnit muliggør også tilslutningsløsninger, som er direkte klar til brug.

  • Til ledertværsnit fra 0,14 til 35 mm²
  • Til strømme op til 125 A og spændinger op til 1.000 V
  • Med skrue-, fjeder-, vippearms-, pierce- eller crimptilslutning
  • Med låsning via låsesystemer eller skrueflanger
  • Til delinger fra 2,5 til 15 mm
Konfigurerbare printklemmer i serien SPT modular

Modulære printklemmer i serien SPT modular

Konfigurerbare printklemmer i serien SPT modular forsyner din industrielektronik med op til 1.500 V i en tilslutningsblok. Få adgang til alle konfigurationsdata 24/7, bl. a. via QR-kode på produktet

  • Enkel konfiguration af farverum, individuelle polfarvninger og forskellige tværsnit
  • Problemfri digital proceskæde til hurtig udformning af den konfigurerede artikel, en flydende produktion og pålidelig levering
Stærkstrøms-gennemføringsklemmer til fleksible overførselsløsninger

Stærkstrøms-gennemføringsklemmer

Med stærkstrøms-gennemføringsklemmer overføres høje strømme og spændinger sikkert og pålideligt gennem husets væg. Forskellige monteringspositioner giver dig altid den rigtige løsning til sikker tilslutningsteknik.

  • Til ledertværsnit fra 4 til 95 mm²
  • Til strømme op til 232 A og spændinger op til 1.000 V
  • Med skrue-, fjeder-, T-LOX- eller boltetilslutning
  • Til vægtykkelser fra 1 til 6 mm
Optimerede Wire-to-board tilslutningsstik til kabelkonfektioneringer

Optimerede Wire-to-board tilslutningsstik til kabelkonfektioneringer

Printkortstik i CONNEXIS-sortimentet er optimeret til kabelkonfektionering. De består af stik og grunddele i horisontal eller vertikal tilslutningsretning samt væggennemføringer.

  • Til crimpkontakter til ledere fra AWG 28 ... AWG 14
  • Med tidsbesparende push-in-tilslutning uden værktøj
  • 2 ... 20 poler
  • Med 2,5 mm, 3,81 mm og 5,08 mm deling
  • Til spændinger (III/2) fra 160 til 210 V

Services


COMBICON-sortiment

Find matchende modstykker

Find kompatible modparter på ingen tid. Du kan klikke på "Matchende modstykker" i afsnittet "Kompatible produkter" på mange produktdetaljesider. Baseret på dine valgte filtre vises de matchende modstykker automatisk, som du kan indsnævre yderligere.

Visningen af matchende modstykker er dynamisk og opdateres automatisk, når der foretages ændringer i sortimentet. Servicen er tilgængelig for COMBICON-produktprogrammet og bliver løbende udvidet til hele Phoenix Contacts produktsortiment. Prøv det! Oplev effektiviteten af vores nye funktion.

Automatisk scanning af produktetiketter

Effektive logistikprocesser Gennemfør en forenkling af din varemodtagelse og -udlevering

Vi understøtter dine automatiserede logistikprocesser med produktetiketter, der på en nem måde viser de vigtigste oplysninger som varenummer, antal, produktionsdato, batch og oprindelsesland som en scanningskode. Ved automatisk at scanne koderne kan du reducere dit logistikpersonales manuelle arbejdsbyrde og øge produktiviteten ved varemodtagelse og -udlevering.

E-paper
Overblik over det samlede produktprogram

Oplev COMBICON-sortimentets mangfoldighed af produkter i detaljer på mere end 500 sider i det elektroniske produktkatalog. Således finder du altid den rigtige tilslutningsteknik til overførsel af signaler og data til din applikation.

Åbn e-katalog
Forskellige printklemmer og printkortstik samt stærkstrøms-gennemføringsklemmer

Tilslutningsteknik til overførsel af data, signaler og effekt

Kravene til elektroniske apparater i industriomgivelser stiger konstant. Tendensen går i retning af miniaturisering: Pladsbesparende klemmer og printkortstik skal muliggøre mere elektronik på mindst mulig plads i styretavlen eller i andre applikationer. Modulerne skal være mere kompakte, tilslutningsteknikken mere effektiv, belastbar og fleksibel.
Phoenix Contact imødekommer disse krav med et omfattende produktsortiment. IP20-tilslutningsteknikken gør det muligt for apparatproducenter at skabe nøjagtige tilslutninger til overførsel af data, signaler og effekt. Det omfattende sortiment på mere end 10.000 forskellige produkter tilbyder den passende tilslutning til alle applikationer.

Magnetisk induktiv flowmåler med printtilslutningsteknik
Servo-controller med printkortstik
Stærkstrøms-gennemføringsklemme til effekt op til 232 A/1000 V (IEC)
Magnetisk induktiv flowmåler med printtilslutningsteknik

Udvikl som apparatproducent nøjagtige overførselsløsninger til gængse fieldbusser og Industrial Ethernet i forbindelse med dine applikationer, f.eks. fra hybridstik til samtidig data- og effektoverførsel (Power-over-Ethernet). Derudover fås alsidige CAT5-kablinger.

Servo-controller med printkortstik

Brug Phoenix Contact-sortimentet til strømme op til 8 A og spændinger op til 300 V til signaloverførsel. Derudover fås varianter med skærmtilslutning.

Stærkstrøms-gennemføringsklemme til effekt op til 232 A/1000 V (IEC)

Til overførsel af høj effekt har vi printklemmer og -tilslutningsstik med ledertværsnit op til 95 mm2 og op til 20 mm deling. Varianter med skærmtilslutning øger din grad af frihed som apparatproducent.

Teknologier