Printkorttilslutninger, der kan betjenes med vippearm

Med printklemmer og printkortstik fra LPT/LPC-serien kan forbindelser oprettes på ingen tid. Det skyldes, at de kombinerer den høje pålidelighed ved Push-in fjedertilslutning med intuitiv betjening af vippearm - til værktøjsfri, hurtig og sikker fortrådning.
Printklemmer og printkortstik med Push-in fjedertilslutning, der kan betjenes med vippearm, i serierne LPT og LPC
Billede af printklemmer i serien LPT

Printklemmer, der kan betjenes med vippearm i LPT-serien

Serien LPT muliggør hurtig og intuitiv ledningstilslutning med tværsnit op til 25 mm².

Foto af printkortstik, der kan betjenes med vippearm i serien LPC

Printkortstik, der kan betjenes med vippearm i serien LPC

Med LPC-serien kan du så hurtigt som aldrig før tilslutte ledere med tværsnit op til 16 mm².

Gratis vareprøve
Bestil din personlige vareprøvepakke

Vil du gerne se og teste vippearmsbetjente printklemmer og -tilslutningsstik i serierne LPT og LPC? Bestil din personlige vareprøvepakke med det samme.

Bestil gratis vareprøve
Vippearmsbetjente printkortstik i serien LPT og vippearmsbetjente printkortstik i serien LPC

Vippeprincippet i detaljer

Vippearmsbetjent Push-in tilslutning betjenes med fingrene
Vippearmsbetjent Push-in tilslutning med ledninger
Vippearmsbetjente printklemmer og -tilslutningsstik fra serierne LPT og LPC
Printklemmer og -tilslutningsstik i serierne LPT og LPC
Vippearmsbetjent Push-in tilslutning
Vippearmsbetjent Push-in tilslutning betjenes med fingrene

Vippearmen, der adskiller sig farvemæssigt, giver dig mulighed for at udføre en intuitiv og tidsbesparende installation. Det giver en højere grad af pålidelighed i felten og sikrer en økonomisk drift af hele anlægget.

Vippearmsbetjent Push-in tilslutning med ledninger

Det værktøjsfri vippearmsprincip giver tidsbesparelse ved tilslutning af ledninger og mulighed for at løsne ledninger både med og uden terminalrør. Udformningen af ​​kabelindføringstragten forhindrer pålideligt, at enkelte tråde splejses af.

Vippearmsbetjente printklemmer og -tilslutningsstik fra serierne LPT og LPC

Positionen for ​​den farvemæssigt markerede vippearm signalerer de definerede tilstande for klemmestedet synligt og mærkbart udefra. Klemmesteder, der ikke er lukket ordentligt - og dermed fejlbehæftede forbindelser - er umiddelbart synlige.

Printklemmer og -tilslutningsstik i serierne LPT og LPC

Ved at ændre armens position kan du være sikker på, at de indsatte ledere bliver kontakteret pålideligt og med langvarig stabilitet. Potentielle fejlkilder, som f. eks. et forkert tilspændingsmoment for skruetilslutningen udelukkes pålideligt.

Vippearmsbetjent Push-in tilslutning

Push-in tilslutningsteknikken giver dig en tidsbesparende proces, også med låst vippearm. Takket være den specielle fjederkontur kan du tilslutte massive ledere eller ledere med terminalrør på en nem og komfortabel måde.

Ny komfort ved ledningstilslutning

Phoenix Contact gør Push-in nemmere end nogensinde før. Tilslut ledere med tværsnit på op til 25 mm² hurtigt og intuitivt. Printklemmer og -tilslutningsstik med fjederkrafttilslutning, der kan betjenes med vippearm er den ideelle løsning til producenter, der ønsker at tilbyde apparater, der er særligt nemme at bruge. De reducerer fortrådningsarbejde, eliminerer betjeningsfejl og reducerer proces- og følgeomkostninger.

3D-visning

Serierne LPT og LPC i 360°-visning

Overbevis dig selv om fordelene ved LPT- og LPC-serierne i 3D-visningen her overfor. Takket være Push-in tilslutningen, der kan betjenes med vippearm, kan du nemt planlægge og realisere dine enheder.

Dine fordele

  • Intuitiv betjening takket være betjeningsvippearme i varierende farver
  • Vippearmsprincip giver værktøjsfri og tidsbesparende tilslutning og løsning af ledere med eller uden terminalrør
  • Entydige vippearmspositioner giver pålidelig returmelding om åbnede eller lukkede klemmesteder
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Tidsbesparende Push-in tilslutning ved låst vippearm
Printklemmer og -tilslutningsstik med Push-in fjedertilslutning, der kan betjenes med vippearm

Test af tilslutningsteknik, der kan betjenes med vippearm

Printklemmer og printkortstik, der kan betjenes med vippearm, fra serierne LPT/LPC med Push-in fjedertilslutning er velegnede til mange anvendelser, f.eks. inden for maskinkonstruktion, batterilagring eller vedvarende energi. Bestil din personlige vareprøve gratis til din arbejdsplads, og se det selv.