Kommunikations- og overførselsteknologier

Opdag mulighederne ved industriel kommunikationsteknik
Kommunikationsstandarder

En pålidelig kommunikationsinfrastruktur er grundlaget for digitaliseringen. Der kan vælges mellem mange forskellige teknologier til transport af data fra A til B alt efter anvendelsessituation: Trådløse og kablede løsninger, fieldbus- og Ethernet-protokoller, kobber- og lyslederoverførsel og meget mere. For at gøre det lettere for dig at træffe et valg til din anvendelse vil vi introducere dig for de vigtigste kommunikations- og overførselsteknologier på de følgende sider.

Nye kommunikationsteknologier Gennemgående fra sensor til cloud

Hvor der tidligere kun blev tilsluttet nogle få enheder via Ethernet, er der i dag vokset store netværk frem. Som digitaliseringen og Industrie 4.0 eller IIoT skrider frem, vil der fremover blive integreret mange flere fieldkomponenter. Udover kontroldata overfører de også efterspørgselsorienterede informationer til forskellige destinationer i netværket og i cloud'en. For at styre disse datamængder og fortsætte med at operere med applikationer, der er kritiske mht. realtid, er nye teknologier såsom TSN, SPE, APL og 5G nødvendige.

Overførselsteknologier Pålidelig kommunikation - via kabel eller mobiltelefoni

Der findes forskellige overførselsteknologier til pålidelig dataoverførsel, afhængigt af dine krav: Hvis du vil bygge bro over lange afstande, anbefales lyslederteknologi. Til korte og mellemlange afstande bruges trådløse interfaces, hvis installationen af kabler er dyr eller umulig. De eksisterende mobiltelefonnet er et godt alternativ, hvis der ikke er nogen kommunikationsledninger til rådighed. På disse sider kan du få mere at vide om fordele, egenskaber og anvendelsesområder for de forskellige overførselsteknologier.

Industrial Wireless

Kablede teknologier