OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) giver et Access point mulighed for effektivt at opdele kanaler, så det kan kommunikere med flere enheder (Clients) samtidigt på én kanal. Denne teknologi gør det muligt at betjene flere brugere på kortere tid. Det forbedrer effektiviteten betydeligt og reducerer latenstiden i netværk med mange deltagere. Forbedringen af den overordnede QoS muliggør således en effektiv udnyttelse af båndbredden i et miljø med høj WLAN-tæthed.
Industrial WLAN Wireless LAN – standarden til trådløst Ethernet. Udnyt fordelene ved den nye generation af Wi-Fi 6/6E i dine applikationer.
Pålidelighed og ydeevne: WLAN-standarden Wi-Fi 6/6E
Med fremkomsten af Ethernet i automatisering har Wireless LAN også blevet etableret sig, især i bevægede eller mobile applikationer. Antallet af WLAN-netværk og WLAN-deltagere i anlæggene er derfor steget markant i de senere år. Højtydende, effektivt og robust Wireless LAN er nødvendigt for at klare denne vækst. Med Wi-Fi 6/6E er der nu en ny WLAN-teknologi til rådighed, som tilbyder netop disse styrker. Især Wi-Fi 6E tilbyder en løsning til pålidelig kommunikation i realtid ved at udnytte det nye 6 GHz-frekvensspektrum. Det betyder, at der er op til 59 ekstra, ledige overførselskanaler til rådighed. Det fulde potentiale i moderne Wi-Fi 6-teknologien kan udnyttes i 6 GHz-båndet.
Fordele:
- Særligt sikker: opfylder den højeste sikkerhedsstandard WPA3
- Høj effektivitet selv med mange netværksdeltagere
- Høj ydeevne med datahastigheder på op til 2.400 MBit/s (ved 160 MHz kanalbredde)
- Pålidelig kommunikation i det nye 6 GHz-bånd med Wi-Fi 6E (afhængigt af landegodkendelser)
- Hurtig og pålidelig roaming til mobile applikationer
Standarden IEEE 802.11ax
Wi-Fi 6, også kendt som IEEE 802.11ax, er den nye standard for trådløse netværk. Hovedegenskaberne omfatter:
- højere dataoverførselshastigheder
- forbedret ydeevne i overbelastede miljøer
- lav latenstid
- forbedret effektivitet - systemtæthed
- bedre egenskaber og ydeevne i realtid
Wi-Fi 6 muliggør således en effektiv udnyttelse af frekvensspektret, forbedrer datagennemgangen for alle deltagere i et netværk og sikrer samtidig fleksibilitet og pålidelighed. Den nye standard er designet til at imødekomme de voksende krav til forbindelser i en stadig mere digital verden.
Sammenligning af WLAN-standarderne Wi-Fi 4 og 6/6E
Introduktionen af Wi-Fi 6 repræsenterer en vigtig milepæl i udviklingen af trådløse netværk og tilbyder en række forbedringer i forhold til forgængeren Wi-Fi 4:
| Wi-Fi 4 | Wi-Fi 6/6E | |
|---|---|---|
| IEEE-standard | IEEE 802.11n | IEEE 802.11ax |
| Sikkerhedsstandard | WPA2 | WPA 2, WPA 3, Personal og Enterprise |
| Frekvensområde | 2,4 og 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz og 6 GHz (afhængigt af landespecifikke tilladelser og produktvarianter) |
| MU MIMO | Kun download | Download og upload |
| Maksimal overførselshastighed | 300 MBit/s (2x2 MIMO, 40 MHz) | 2.400 MBit/s (2x2 MIMO, 160 MHz) |
| Target Wake Time (TWT) | ||
| OFDMA | ||
| BSS Coloring |
WLAN i 6 GHz-spektret: Wi-Fi 6E
Wi-Fi 6E åbner op for det nye, næsten ubrugte 6 GHz-bånd og giver dig alle fordelene ved Wi-Fi 6 i dette ekstra frekvensområde. Konkret betyder det bredere kanaler, betydeligt mindre interferens og derfor højere overførselshastigheder og bedre ydeevne. Da ældre Wi-Fi-generationer (Wi-Fi 1-5) ikke understøtter 6 GHz-båndet, har Wi-Fi 6E-enheder fordel af et eksklusivt frekvensområde med lav interferens, minimal belastning og ekstrem lav latenstid for hurtig, forsinkelsesfri dataoverførsel.
Funktioner i Wi-Fi 6 og Wi-Fi 6E
Spatial Reuse-funktionen med Basic Service Set (BSS) gør det muligt at udnytte kanaler, der ligger tæt på hinanden, mere effektivt og reducere interferens. BSS er en teknologi, hvormed signaler fra forskellige WLAN-deltagere på samme kanal kan skelnes fra hinanden ved at markere dem med farvekoder (eller tal). Det betyder, at flere deltagere kan bruge den samme kanal uden at forstyrre hinanden.
MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) er en teknologi, der gør det muligt for et Access point at betjene flere enheder samtidigt i stedet for den ene efter den anden. Ved at opdele alle tilgængelige Spatial Streams på flere enheder kan store datapakker behandles mere effektivt. Det forbedrer netværkets ydeevne markant, især i miljøer med høj densitet.
WPA3-sikkerhedsstandarden forbedrer sikkerheden i trådløse netværk ved at tilføje yderligere sikkerhedslag. For at garantere sikker kommunikation i åbne netværk understøttes WPA3 i stigende grad af Wi-Fi 6-kompatible enheder.
TWT (Target Wake Time) gør det muligt for enheder at indstille specifikke tidspunkter for kommunikation med et Access point. Det betyder, at en enhed forbliver inaktiv, indtil det er dens tur til at sende data til et Access point. Denne funktion er med til at forlænge batteridrevne enheders driftstid og spare strøm.
Automatisk roaming af mobile deltagere i WLAN-netværket
Roaming – mobilitet i netværket
En af de største styrker ved WLAN er dets mobilitet. Deltagerne kan bevæge sig frit rundt på netværket og automatisk oprette forbindelse til det Access point, der giver det stærkeste signal.
Især for industrielle applikationer er det afgørende, at roaming fungerer hurtigt og pålideligt. Med vores WLAN-løsninger tager det mindre end 100 ms at skifte mellem radioceller.
Din fordel: Uafbrudt kommunikation og maksimal ydeevne, selv i store WLAN-netværk med mange abonnenter i bevægelse
Applikationseksempler Anvendelsesområderne for WLAN på det industrielle område er alsidige. Det tiltagende kommunikationsbehov for proces- og driftsdata samt den samtidige tiltagende mobilitet for mange anvendelser forudsætter anvendelse af trådløs netværkskommunikation.
Førerløse transportsystemer bliver i stigende grad brugt i Smart Factory for at optimere produktionsprocesser. Wi-Fi 6 er en vigtig infrastruktur, der garanterer pålidelig trådløs kommunikation mellem de førerløse transportfartøjer og andre netværksenheder. Det gør det muligt for dem at navigere mere effektivt gennem f.eks. produktionshallen.
Fleksibilitet bliver mere og mere relevant i Smart Factory. For at organisere processerne så effektivt som muligt skal maskiner og produktionssystemer være fleksible med hensyn til placering. Tilslutning af maskiner til produktionsnetværket muliggør mobil betjening, opsætning og vedligeholdelse ved hjælp af digitale brugerenheder og giver derfor præcis den fleksibilitet, der kræves i en Smart Factory. Wi-Fi 6 tilbyder konstant høje og stabile datahastigheder samt et netværk, der muliggør hurtig dataoverførsel, selv med mange deltagere.
Udnyt alle muligheder ved Industrial Ethernet ved at integrere mobile og svært tilgængelige maskindele trådløst i netværket: Enkel og billig trådløs netværksopbygning, stort set vedligeholdelsesfri og slidfri kommunikation med bevægelige maskindele og sikker radiokommunikation via SafetyBridge eller PROFINET og PROFIsafe i barske industrielle omgivelser.