Adaptere og koblinger
Fordelere, adaptere og ledningsforbindere til sikker signal-, data- og effektkabelføring
Tilpas din signal-, data- og effektkabelføring efter dine krav. Vi leverer universelle løsninger til passiv fieldkabling. Det omfattende produktprogram omfatter fordelerbokse, splejsebokse, ledningsforbindere, adaptere og fordelere. Vi kan tilbyde dig mange varianter af konstruktioner og grænseflader til kobber- og lyslederanvendelser.
Dine fordele
- Besparelsespotentiale gennem fordeling og samling af signaler, data og effekt
- Pladsbesparende kabling takket være mangepolede varianter
- 360°-skærmning til pålidelig overførsel og fordeling
- Fleksibel integration af nye enheder
- Kundespecifikke varianter ved henvendelse
Nye produkter
Produktnavigator Få et overblik over vores omfattende produktprogram
Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.
Adaptere og koblinger til kobber- og lyslederkabling
Adaptere, koblinger, 19"-fordelere samt vægtilslutningsdåser giver dig en høj grad af fleksibilitet under kablingen.
- Til anvendelse i felten i størrelserne M8 og M12 samt ventilstikadaptere
- Dataoverførsel pr. kobling og kabeltilslutningsmoduler
Ledningsforbindere til signal-, data- og effektkabling
Udfør pålidelige tilslutningsløsninger med ledningsforbindere. At forlænge ledninger og reparere beskadigede kabler hører til hverdagens udfordringer i el-branchen.
- Til signal-, effekt- eller dataoverførsel
- Skruetilslutning eller IDC-skæretilslutning
- Ledningstilslutning fra 0,14 til 6 mm²
Splejsebokse til fremtidssikker dataoverførsel
Splejsebokse i serien FDX 20 står for langtidssikret realtids-
dataoverførsel. De giver god plads indvendigt til tilslutning af lyslederkabler.
- Op til tolv duplex-tilslutninger
- Temperaturområde fra -25 til +70 °C
- Pålidelig i forhold til EMC- og ESD-påvirkninger
- Maksimal fleksibilitet ved installationen
- Pladsbesparelse takket være kompakt og ensartet design
Fordelere til installationssystemer
Fordelere giver dig mere fleksibilitet ved energifordelingen af din elinstallation. Færdigkonfektionerede energifordelere og stikbare varianter muliggør her enkel og tidsbesparende installation.
- T-fordelere til stikledninger i ringsystemer
- H-fordelere til op til tre udgange til opbygning af stjernestrukturer
Fordelere til M8-, M12- og AS-Interface-tilslutninger
Med fordelere kan du udforme din kabling efter dine ønsker.
- Høj grad af variation i bestykninger og konstruktioner
- Individuelle løsninger ved henvendelse
- Maksimal grad af frihed ved fordeling af signaler, data og effekt ved adaptering af forskellige grænseflader
Fordelerbokse til signal- og effektanvendelser
Med fordelerbokse kables hurtigt og overskueligt på stedet. De samler helt enkelt flere ledninger i et stamkabel, der er forbundet med styringen.
- Fleksibel kabling takket være et bredt produktprogram og forskellige stamkabeltilslutninger
- Øget maskinoppetid takket være enkel diagnose
- Høj grad af sikkerhed takket være støbte huse og høje kapslingsklasser
Skræddersyet tilslutningsteknik og sensorer
Mere frihed i maskin-, system- og apparatplanlægningen: Pulsotronic, en virksomhed i Phoenix Contact, udvikler og producerer kundetilpassede sensorløsninger og tilslutningsteknik af høj kvalitet. Sensorporteføljen omfatter: induktive, kapacitive, optiske og magnetoresistive sensorer, ultralydssensorer og mekaniske berøringssensorer samt specialløsninger som radar- og hældningssensorer. Serien suppleres af M5-, M8- og M12-fordelere og innovativ tilslutningsteknik.