T-fordeler, tilslutningstype: IDC-tilslutning, poltal: 2+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, sort, Med to QUICKON-møtrikker, kodning: Kodningsprofil, udvendig kabeldiameter: 5 mm ... 7 mm og 7 mm ... 9,5 mm
Fordeler til installationssystemer
Med færdigkonfektionerede fordelere i forskellige udførelser kan du installere din elinstallation hurtigt og med langsigtet stabilitet. T-fordelere gør det nemt at oprette stikledninger i ringsystemer. Afhængigt af anvendelsen tilbyder H-fordelere op til tre udgange og muliggør dermed konstruktion af stjernestrukturer i din elinstallation.
Beskyttelseskappe af kunststof, til QUICKON-tilslutningen, sort, med fangsnor, IP68
Beskyttelseskappe af kunststof, til QUICKON-tilslutningen, sort, med fangsnor, IP68
Skærmfolie, til fiksering af flettet materiale i skærm på skærmede ledninger. Længde 4 cm, bredde 1,2 cm
QUICKON T-fordeler, sort, 4+PE-polet, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, til kabeldiameter 6 mm ... 11 mm, med to QUICKON-møtrikker
Fordelerblok, Produktfamilie: PRC 20, konstruktion: Y-fordelerstik, farve: sort, poltal: 2, isolationsmærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 20 A, Indstillingsmulighed for oplåsningen: 1. med et værktøj eller 2. manuelt, anvendelsesområde: SELV
Fordelerblok, Produktfamilie: PRC 20, konstruktion: Y-fordelerstik, farve: sort, poltal: 4, isolationsmærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 20 A, Indstillingsmulighed for oplåsningen: 1. med et værktøj eller 2. manuelt, anvendelsesområde: SIGNAL
Fordelerblok, Produktfamilie: PRC 20, konstruktion: Y-fordelerstik, farve: sort/orange, poltal: 3, isolationsmærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 20 A, Indstillingsmulighed for oplåsningen: 1. med et værktøj eller 2. manuelt, anvendelsesområde: Jævnstrømsnet
Fordelerblok, Produktfamilie: PRC 20, konstruktion: Y-fordelerstik, farve: sort/rød, poltal: 4, isolationsmærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 20 A, Indstillingsmulighed for oplåsningen: 1. med et værktøj eller 2. manuelt, anvendelsesområde: AC
Fordelerblok, Produktfamilie: PRC 20, konstruktion: Y-fordelerstik, farve: sort/grøn, poltal: 3, isolationsmærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 20 A, Indstillingsmulighed for oplåsningen: 1. med et værktøj eller 2. manuelt, anvendelsesområde: BUS
Dine fordele
- Tidsbesparende, enkel energifordeling til store kabelprojekter
- Lyntilslutning og låseteknologier giver sikker og bekvem installation og montering
- Robuste og vejrbestandige materialer muliggør anvendelse både indendørs og udendørs
- Kundespecifikke varianter og bestykning mulig ved henvendelse
Nye produkter
Stikbare energifordelere op til 20 A
Konfektioneret til hurtig installation
Den færdigkonfektionerede energifordeler muliggør enkel og tidsbesparende installation med tilslutningsstik i PRC 20-serien. Den prækonfigurerede fordeler fås i 16 varianter og kan nemt installeres ved hjælp af Plug-and-Play.
Særlige egenskaber
- Isolationsmærkespænding: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
- Mærkestrøm: 20 A
- Kapslingsklasse op til IP69
- Kategori for slagbelastning: IK08 (-25 °C)
- 2- til 5-polet
- Kodning: mekanisk og farvekodet
- Antal indgange: 1
- Antal udgange: 2
Dine fordele
- Minimerte arbejde med installation på byggepladsen takket være Plug-and-Play
- Færre fortrådningsfejl takket være 100 %-kontrol i produktionen
- Aflåsning, der kan løsnes manuelt eller med værktøj, giver større fleksibilitet på stedet
- "Plug-and-forget" gennem brug af gennemprøvede materialer
- Sikker brug selv under ekstreme omgivelsesbetingelser
IPD-energifordeling konfigureret bekvemt og individuelt
Konfigurator til installationsstik og -fordelere
Udfør nem konfigurering af din energifordeling med IPD-installationsstik og -fordelere. Du skal blot tilpasse tilslutningsstik og kabellængder efter de givne omstændigheder. Den intuitive menunavigation og 3D-skærmen gør konfigurationen til en leg. Eksportér varelisten, eller bestil din løsningen direkte.
IPD-installationssystemet med Push-in tilslutning
Med installationsstik og -fordelere fra serien IPD opnår du energifordeling uden problemer. IPD-installationssystemet installeres nemt og uden værktøj takket være Push-in tilslutningsteknik og lynaflåsning. Installationen er hurtig og sikker selv på svært tilgængelige områder. Alle komponenter er med IP66, IP68 og IP69K særligt robuste og beskyttet mod vand og støv. Det garanterer særligt langtidsstabil effektkabling i barske udendørs og industrielle miljøer.
QPD-installationssystem med IDC-tilslutning
En industriegnet energifordeling behøver ikke at være tidskrævende og kompliceret. Det er installationssystemet QPD til en effekt op til 690V/40A et godt eksempel på. Takket være den velkendte IDC-skæretilslutning QUICKON tilsluttes ledninger op til 5 x 6,0 mm² nemt og hurtigt uden afisolering og skruer. Du kan vælge mellem faste og stikbare tilslutninger og således opbygge fleksible fordelingsløsninger.
Installationssystemet PRC
PRC-installationssystemet egner sig optimalt til kompakt og sikker effektoverførsel op til 35 A. Høje kapslingsklasser og en slagstyrke op til IK08 sikrer din strømfordeling selv i ekstreme omgivelser. Den aftagelige lås med valgfri manuel betjening eller værktøjsbetjening, sikrer også mere fleksibilitet i installationen og vedligeholdelsen af dit system.