Fordelere til M8-, M12- og AS-interface-tilslutninger

Fordelere til M8-, M12- og AS-interface-tilslutninger

Med fordelere kan du udforme din kabling lige efter dine ønsker. Fra M8 over M12 til AS-interface kan vi tilbyde mange varianter af bestykninger og konstruktioner. Vi udformer gerne en individuel løsning til dig. Det giver dig de største muligheder ved fordeling af signaler, data og effekt eller ved adaptering af forskellige grænseflader.

Dine fordele

  • Besparelsespotentiale gennem fordeling og samling af signaler
  • Pladsbesparende kabelføring med mangepolede varianter
  • Skærmede fordelere med 360°-skærmning til pålidelig signaloverførsel og -fordeling
  • Fleksibel integrering af nye enheder med adapter og fordeler
  • Færre grænseflader gennem fordelere med oversprøjtet ledning
  • Kundespecifikke fordelere med individuelle ledningslængder fås ved henvendelse

Nye produkter

Push-Pull-Power-fordeler

M12-Push-Pull-Power-fordeler

Enkel effektfordeling i feltet

H-fordelerstik og Y-fordelerstik til jævnstrømsanvendelser med Push-Pull-duokontur muliggør en værktøjsfri, intuitiv installation. Takket være bagudkompatibilitet kan de nemt integreres i eksisterende systemer og sikrer en overskuelig og sikker effektfordeling i feltet.

Særlige egenskaber

  • M12-push-pull-duokontur til skruetilslutninger og Push-Pull tilslutningsstik
  • 2 og 4 fastgøringshuller
  • Effektoverførsel op til 16 A
  • L-kodet
  • Skærmet
  • Kapslingsklasse: IP65, IP67
  • Standardiseret iht. IEC 61076-2-111 og 61076-2-10

Dine fordele

  • Høj ydeevne til jævnstrømsanvendelser op til 16 A og 63 V
  • Fleksibel, pladsbesparende strømfordeling og -samling takket være det kompakte design
  • Fremtidssikret takket være M12-push-pull-duokonturen til skruetilslutninger og Push-Pull tilslutningsstik
  • Hurtig og sikker installation uden værktøj med M12-Push-Pull-tilslutningsstik
  • Pålidelig drift i felten takket være høje beskyttelsesklasser og sikker skærmoverførsel