IPD-installationssystem

Overvind enhver udfordring. Oplev enkel energifordeling uden værktøj med IPD-installationsstik og -fordelere.
IPD-installationsstik og -fordelere

Enkel, sikker energifordeling

Let at tilslutte og allerede sikkert forbundet: IPD-installationsstik og -fordelere muliggør pålidelig og bekvem energifordeling i enhver installationssituation, uanset hvor vanskelig den er. Takket være push-lock, push-in tilslutningsteknik og lynaflåsning kan du nemt installere tilslutningsstik, væggennemføringer og fordelere uden brug af værktøj.

Fordele:

  • Enkel energifordeling, da komponenterne er tilsluttet direkte
  • Enkel, tidsbesparende fortrådning i marken takket være Push-Lock tilslutning og Push-in tilslutning på enhedssiden
  • Pålidelige installationer i barske miljøer takket være IP66, IP68, IP69K i hele systemet
  • Sikker låsning uden brug af værktøj, selv i særligt vanskelige eller pladskrævende installationssituationer
  • Hurtig idriftsættelse takket være færdigkonfektionerede kabelsamlinger
Konfigurator til IPD-installationsstik og -fordelere

IPD-energifordeling konfigureret bekvemt og individuelt

Konfigurator til installationsstik og -fordelere

Udfør nem konfigurering af din energifordeling med IPD-installationsstik og -fordelere. Du skal blot tilpasse tilslutningsstik og kabellængder efter de givne omstændigheder. Den intuitive menunavigation og 3D-skærmen gør konfigurationen til en leg. Eksportér varelisten, eller bestil din løsningen direkte.

IPD-installationsfordelere

Enkel energifordeling med IPD-installationsfordelere

Optimér din energifordeling

Vidt forgrenede bygninger, infrastrukturindretninger eller industrielle anlæg stiller store krav til energifordelingen. Installationsstik og -fordelere fra IPD giver en fleksibel og værktøjsfri tilslutning af tre- og fempolede kabler til ledertværsnit på op til 2,5 mm².

Detaljer om fordele

Push-Lock tilslutning uden værktøj
Automatiseret fortrådning med Push-in tilslutning
Bajonet-lynaflåsning
Færdigkonfektionerede installationsstik
Pålidelig IP-beskyttelse
Push-Lock tilslutning uden værktøj

Kabling på stedet behøver ikke at være kompliceret: Push-Lock som tilslutningsteknik uden værktøj muliggør en tidsbesparende installation ved direkte tilslutning af forbehandlede og massive ledere. For at tilslutte ledninger med fine ledere og løsne en allerede tilsluttet ledning skal du blot åbne tilslutningspunktet med den kulørte vippearm.

Automatiseret fortrådning med Push-in tilslutning

IPD-væggennemføringer med Push-in tilslutning sikrer nem konfektionering uden værktøj gennem direkte tilslutning af forbehandlede og massive ledere. Det betyder, at fortrådningsrobotter også kan udføre automatisk tilslutning af komponenterne i enheden.

Bajonet-lynaflåsning

Installation behøver ikke at være svært, heller ikke ved komplicerede indbygningsituationer. For at gøre det nemt at arbejde under svære betingelser er IPD-tilslutningsstik forsynet med en bajonet-lynaflåsning. Stikpositionen går klart og sikkert ind, med mekanisk kodning mod fejltilslutning og berøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105.

Færdigkonfektionerede installationsstik

De færdigkonfektionerede kabelsamlinger gør især store kablingsprojekter meget lettere. De PVC-tilslutnings- og styringskabler, der passer til dit projekt, fås i fire forskellige kabellængder: 0,5, 1, 3 og 5 m. Som versioner med stik eller kobling til fri kabelende eller stik til kobling. Kundespecifikke længder kan også fremstilles på forespørgsel.

Pålidelig IP-beskyttelse

Langtidsstabil kabling i udendørs miljøer og industriomgivelser: Takket være IP66, IP68 og IP69K i komplette systemer bliver din installation beskyttet mod vand og støv i barske omgivelser, hvor der kræves ekstra pålidelige installationer.

3D-visning

IPD-installationsstik i 360°-visning

IPD-installationsstik imponerer med deres nemme håndtering og sikre installation. Takket være Push-in tilslutningen på enhedssiden og Push-Lock-tilslutningen på feltsiden kan du hurtigt og nemt konfektionere tilslutningsstik og væggennemføringer uden værktøj. Bajonet-lynaflåsningen garanterer en enkel og sikker installation, selv i særligt vanskelige installationssituationer.

Programoversigt IPD-installationssystem

Interaktivt Image Map: Programoversigt IPD-installationssystem
H-fordelerstik
IPD-installationsfordelere muliggør en enkel og sikker energifordeling. Tre- og fempolede tilslutningsstik til ledertværsnit på op til 2,5 mm² installeres pålideligt og uden værktøj ved blot at sætte dem i. H-fordelerstikkene har en indgang og tre udgange.
Til H-fordelerstikkene
H-fordelerstik
Y-fordelerstik
IPD-installationsfordelere muliggør en enkel og sikker energifordeling. Tre- og fempolede tilslutningsstik til ledertværsnit på op til 2,5 mm² installeres pålideligt og uden værktøj ved blot at sætte dem i. Y-fordelerstikkene har en indgang og to udgange.
Til Y-fordelerstikkene
Y-fordelerstik
Væggennemføringer
Med de tre- og fempolede væggennemføringer til IPD-installationsstik kan du nemt tilslutte dine enheder uden værktøj. Produktsortimentet omfatter væggennemføringer som stift- eller sokkelvarianter med Push-in tilslutning på enhedssiden til egen konfektionering eller allerede tilsluttede enkeltledere.
Til væggennemføringerne
Væggennemføringer
Installationsstik
IPD installationsstik i han- og hunversioner giver mulighed for tilslutning af tre- og fempolede kabler med ledertværsnit på op til 2,5 mm². Push-Lock tilslutningen muliggør konfektionering uden værktøj. Bajonet-lynaflåsningen gør det nemt at installere. Stikpositionen går klart og sikkert ind, med mekanisk kodning mod fejltilslutning
Til installationsstikkene
Installationsstik

Løsninger til specielle krav


IPC-væggennemføring

IPD-væggennemføring med direkte ledningstilslutning

Nem installation uden tilslutningsstik

Med IPD-væggennemføringer til direkte ledningstilslutning sparer du brugen af fieldstik. Ledningen føres ganske enkelt gennem studsen på feltsiden og tilsluttes direkte til enheden ved hjælp af Push-in tilslutningsteknik. Derefter sættes studsen fast, og der etableres trækaflastning med møtrikken, og så er forbindelsen klar.

Installationsstik fra IPD 1,5-serien

Enkel ledningstilslutning i et begrænset installationsrum

De kompakte IPD 1,5 installationsstik er ideelle til trange installationssituationer. De er velegnede til signal- og datatransmission takket være ledertværsnit fra helt ned til 0,25 mm². Push-Lock-fjedertilslutningen og bajonetlåsen muliggør tidsbesparende fortrådning og sikker, værktøjsfri låsning og fjernelse - uanset ledertype og installationssituation.

IPD-DC-tilslutningsstik og væggennemføring

IPD-DC-tilslutningsstik og væggennemføring

Stikbar DC-enhedsudgang

Med det 5-polede IPD-jævnstrømsstik og -væggennemføringen kan du nemt realisere den stikbare DC-enhedsudgang. Ledningstilslutning udføres nemt på felt- og enhedssiden uden værktøj takket være Push-in- eller Push-Lock-tilslutning.

Egner sig ideelt til en lang række applikationer Vores installationssystemer giver en fleksibel og robust energifordeling i bygninger, industri og udendørs applikationer.

Tunnel med belysning
Trafikal infrastruktur
Vindmølle i solcellepark
Energiproduktion
Elbiler under solcelledrevet ladepark
Elektromobilitet
LTE-basisstation
Telekommunikation
Kontorbygning set indefra
Bygningsinfrastruktur
Containerskib
Marine og offshore
Transportbånd
Intralogistik
Produktionsbygning
Produktion
HVAC-anlæg på taget
Varme, ventilation og klima (HVAC)
E-bike-ladestation
Micro Mobility
E-PAPER
Oversigt over alle installationssystemer

Få information om vores produktprogram inden for installationssystemer. Alt efter anvendelse kan du vælge mellem enkel ledningsforbindelse, komfortabel energifordeling eller kompakt enhedstilslutning.

Åbn e-paper
Installationssystemer IPD, QPD og PRC