Installationsstik og -kabler

Installationsstik

Med vores installationsstik kan du fleksibelt og nemt tilslutte ledninger. Alt efter anvendelse kan du vælge mellem enkel ledningsforbindelse, komfortabel energifordeling eller kompakt enhedstilslutning. Robuste huse og høje kapslingsklasser op til IP69K muliggør sikker effektoverførsel udendørs og i fugtige omgivelser.

Dine fordele

  • Den rigtige tilslutningsteknik til enhver applikation: hurtig IDC-kontakt, enkel Push-in eller Push-Lock tilslutningsteknik og gennemprøvet skruetilslutning
  • Enkel og hurtig konfektionering uden specialværktøj
  • Fleksibel organisering af energifordelingen via faste og stikbare varianter
  • Høj grad af pålidelighed takket være robuste huse op til kapslingsklasse IP66/IP68/IP69, med slagfasthed IK08
  • Fuldt beskyttet elektronik, da huset ikke behøver at blive åbnet, selv når forsyningskablet tilsluttes

Nye produkter

Installationssystem IPD 1,5
PRC 20 med crimptilslutning
Energifordelere i PRC 20-serien

Installationssystem til trange monteringsrum

Pladsbesparende strøm- og signalfordeling

Det kompakte IPD 1,5 mm²-installationssystem er ideelt til strøm- og signaloverførsel i ledertværsnit fra 0,25 mm². Den intuitive bajonetlås på de robuste fordelere muliggør en tidsbesparende installation via Plug-and-Play.

Særlige egenskaber

  • Kompakt og slankt design
  • Strømværdi op til 16 A
  • Signal- og strømfordeling uden brug af værktøj
  • Bajonetlås
  • Stødmodstand: IK07

Dine fordele

  • Stor tidsbesparelse takket være enkel tilslutning uden værktøj
  • Kompakte og robuste installationsfordelere med stødmodstand på IK07
  • Nem installation selv i særligt vanskelige installationssituationer takket være bajonet-lynaflåsning
  • Pålidelig brug i udendørs og fugtige områder takket være høj kapslingsklasse

Installationsstik med crimptilslutning

Fremskynder delvist og fuldt automatiseret produktion

Installationsstik fra PRC 20-serien med crimptilslutning udvider den eksisterende portefølje med skruetilslutning. Crimptilslutningen letter og fremskynder halvautomatisk og fuldautomatisk produktion, især ved bestykning fra fabrikken.

Særlige egenskaber

  • Isolationsmærkespænding: 500 V AC / DC
  • Mærkestrøm: 20 A
  • Ledertværsnit: op til 2,5 mm²
  • Kapslingsklasse IP66/IP68/IP69
  • Stødmodstand op til IK08
  • 2- til 5-polet
  • Mekanisk og farvemæssig kodning

Dine fordele

  • Større effektivitet i semi- og fuldautomatiske produktionsprocesser
  • Crimpvarianter er tilgængelige for hele PRC-20-porteføljen
  • Duo-Unlock-teknologi giver mulighed for at vælge mellem låsemetode (manuelt eller med værktøj) under installationen
  • Mekanisk og farvemæssig kodning som installationshjælp med henblik på fejlfri idriftsættelse

Stikbare energifordelere op til 20 A

Konfektioneret til hurtig installation

Den færdigkonfektionerede energifordeler muliggør enkel og tidsbesparende installation med tilslutningsstik i PRC 20-serien. Den prækonfigurerede fordeler fås i 16 varianter og kan nemt installeres ved hjælp af Plug-and-Play.

Særlige egenskaber

  • Isolationsmærkespænding: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Mærkestrøm: 20 A
  • Kapslingsklasse op til IP69
  • Kategori for slagbelastning: IK08 (-25 °C)
  • 2- til 5-polet
  • Kodning: mekanisk og farvekodet
  • Antal indgange: 1
  • Antal udgange: 2

Dine fordele

  • Minimerte arbejde med installation på byggepladsen takket være Plug-and-Play
  • Færre fortrådningsfejl takket være 100 %-kontrol i produktionen
  • Aflåsning, der kan løsnes manuelt eller med værktøj, giver større fleksibilitet på stedet
  • "Plug-and-forget" gennem brug af gennemprøvede materialer
  • Sikker brug selv under ekstreme omgivelsesbetingelser

Konfigurator til IPD-installationsstik og -fordelere

IPD-energifordeling konfigureret bekvemt og individuelt

Konfigurator til installationsstik og -fordelere

Udfør nem konfigurering af din energifordeling med IPD-installationsstik og -fordelere. Du skal blot tilpasse tilslutningsstik og kabellængder efter de givne omstændigheder. Den intuitive menunavigation og 3D-skærmen gør konfigurationen til en leg. Eksportér varelisten, eller bestil din løsningen direkte.

IPD installationsstik med Push-in- og Push-Lock tilslutningsteknik

Oplev enkel energifordeling med IPD-installationsstik og -fordelere. IPD-installationssystemet er helt stikbart, og takket være Push-in tilslutningsteknik og lynaflåsning er det nemt at installere uden brug af værktøj, selv på svært tilgængelige steder. Til særligt langtidsstabil effektkabling i barske udendørs og industrielle miljøer er installationen beskyttet mod vandstænk og støv med IP66, IP68 og IP69K.

3D-visning

IPD-installationsstik i 360°-visning

IPD-installationsstik imponerer med deres nemme håndtering og sikre installation. Takket være Push-in tilslutningen på enhedssiden og Push-Lock-tilslutningen på feltsiden kan du hurtigt og nemt konfektionere tilslutningsstik og væggennemføringer uden værktøj. Bajonet-lynaflåsningen garanterer en enkel og sikker installation, selv i særligt vanskelige installationssituationer.

Overblik over fordelene ved IPD

Stikbare IPD-installationsstik med Push-Lock tilslutning
Automatiseret fortrådning med Push-in tilslutning
Bajonet-lynaflåsning
IPD-DC-tilslutningsstik og væggennemføring
IPD-væggennemføringer
Pålidelig IP-beskyttelse
Stikbare IPD-installationsstik med Push-Lock tilslutning

De stikbare IPD-installationsstik Push-Lock tilslutning muliggør enkel og tidsbesparende installation af fleksible og massive ledere. Tilslutningspunktet åbnes og lukkes nemt ved hjælp af vippearmene.

Automatiseret fortrådning med Push-in tilslutning

IPD-væggennemføringer med Push-in tilslutning sikrer nem konfektionering uden værktøj gennem direkte tilslutning af forbehandlede og massive ledere. Det betyder, at fortrådningsrobotter også kan udføre automatisk tilslutning af komponenterne i enheden.

Bajonet-lynaflåsning

Installation behøver ikke at være svært, heller ikke ved komplicerede indbygningsituationer. For at gøre det nemt at arbejde under svære betingelser er IPD-tilslutningsstik forsynet med en bajonet-lynaflåsning. Stikpositionen går klart og sikkert ind, med mekanisk kodning mod fejltilslutning og berøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105.

IPD-DC-tilslutningsstik og væggennemføring

Med det 5-polede IPD-jævnstrømsstik og -væggennemføringen kan du nemt realisere den stikbare DC-enhedsudgang. Ledningstilslutning udføres nemt på felt- og enhedssiden uden værktøj takket være Push-in- eller Push-Lock-tilslutning.

Mere om IPD-jævnstrømsstik og væggennemføring
IPD-væggennemføringer

Med IPD-væggennemføringer til direkte ledningstilslutning sparer du brugen af fieldstik. Ledningen føres ganske enkelt gennem studsen på feltsiden og tilsluttes direkte til enheden ved hjælp af Push-in tilslutningsteknik. Derefter sættes studsen fast, og der etableres trækaflastning med møtrikken, og så er forbindelsen klar.

Til IPD-væggennemføringer
Pålidelig IP-beskyttelse

Langtidsstabil kabling i udendørs miljøer og industriomgivelser: Takket være IP66, IP68 og IP69K i komplette systemer bliver din installation beskyttet mod vand og støv i barske omgivelser, hvor der kræves ekstra pålidelige installationer.

QPD-installationsstik med IDC-tilslutning

En industriegnet energifordeling behøver ikke at være tidskrævende og kompliceret. Det er det robuste IP68/69K-installationssystem til en effekt op til 690 V / 40 A et godt eksempel på. Takket være den velkendte IDC-skæretilslutning QUICKON tilsluttes ledninger op til 5 x 6,0 mm² uden afisolering og uden specialværktøj. Takket være den hurtige og enkle håndtering forkortes tilslutningstiden med op til 80 %.

QPD-ledningsforbindere

Ledningsforbindere i serien QPD

Oplev effektiviteten af ledningsforbindere i QPD-serien fra Phoenix Contact. De kompakte ledningsforbindere gør det meget lettere at forlænge eller reparere kabler. Takket være den avancerede IDC-skæretilslutningsteknologi kan du reducere dine arbejdsomkostninger med op til 80 %. Du kan færdiggøre dit elektriske arbejde på ingen tid. QPD-ledningsforbindere er et uundværligt hjælpemiddel for enhver elektriker – f.eks. på byggepladser, inden for maskin- og anlægsteknik eller til almindelige elinstallationer.

Hurtig installation uden specialværktøj

Energifordeling behøver ikke at være tidskrævende. Dette er bevist af QPD-ledningsforbinderne. IDC-lyntilslutningen fungerer, uden lederne skal afisoleres. Dyre specialværktøjer er ikke nødvendige for installationen. Se i videoen, hvor nem installationen er.

3D-visning

QPD-installationssystemet i 360°-visning

QPD-installationsstik muliggør en nem og sikkert ledningstilslutning. Det er slut med at løsne og stramme skruerne. Installationen er hurtig klaret takket være IDC-skæreklemmeteknikken. Dermed spares tid, og tilslutningsfejl undgås.

QUICKON – sikker tilslutning med nogle få handlingstrin

QUICKON-skæreklemmeforbindelse ved afisolering af ledningen og forberedelse af PE-lederen.
QUICKON-møtrik med ledninger i lederindføringerne
Afskæring af lederender ved en QUICKON-skæreklemmeforbindelse
Den udvendige kappemøtrik skrues sammen med kontaktholderen
Klik QUICKON-møtrik på plads med hånden
Installationskabel med lyntilslutningsteknik
QUICKON-skæreklemmeforbindelse ved afisolering af ledningen og forberedelse af PE-lederen.

Afisolér ledningen, og forbered PE-lederen.

QUICKON-møtrik med ledninger i lederindføringerne

Lederne føres ind i QUICKON-møtrikken og videre ind i de mærkede (1, 2, 3 …) lederindføringer.

Afskæring af lederender ved en QUICKON-skæreklemmeforbindelse

Lederenderne kappes af med et rent, lige snit.

Den udvendige kappemøtrik skrues sammen med kontaktholderen

Sæt den udvendige kappemøtrik på kontaktholderen, og spænd den helt fast, eller spænd med et angivet drejningsmoment.

Klik QUICKON-møtrik på plads med hånden

Den optimale iskruningsvidde angives ved et mærkbart klik. QUICKON-møtrikken er nu så fastskruet, at den ikke kan løsnes igen med hånden.

Installationskabel med lyntilslutningsteknik

Ledningen bliver hurtigt og nemt tilsluttet uden brug af specialværktøj.

PRC-installationsstik med skruetilslutning

PRC-installationsstik er meget velegnede til kompakt og sikker effektoverførsel op til 35 A. Høje kapslingsklasser og en slagstyrke op til IK08 sikrer din strømfordeling selv i ekstreme omgivelser. Den aftagelige lås med valgfri manuel betjening eller værktøjsbetjening sikrer også mere fleksibilitet i installationen og vedligeholdelsen af ​​dit system.

Overblik over fordelene ved PRC

Installationsstik i serien PRC 20 og 35
PRC-aflåsningsteknologier
Hammer slår på PRC-tilslutningsstik
PRC 20 med skruetilslutning eller crimptilslutning
Mekanisk og farvemæssig kodning på PRC 20
Installationsstik i serien PRC 20 og 35

Din pladsbesparende løsning til den stikbare energifordeling: Med PRC kan du overføre strøm op til 35 A på meget lidt plads. Enhedsgrænsefladerne fås med stift- og bøsningskontakter. En integreret beskyttelse mod forkert drejning sikrer pålidelig justering i enhedsvæggen. Dette giver dig klart strukturerede tilslutningsområder samt mere plads og fleksibilitet ved enhedsdesign.

Til produktlisten for PRC 20-tilslutningsstik
PRC-aflåsningsteknologier

Fleksibilitet, der betaler sig: Aflåsning, der kan løsnes manuelt eller med værktøj, giver dig endnu mere frihed ved installation og vedligeholdelse. Tilslutningsstikket kan nemt løsnes ved brug af en manuel vippearm eller en kærvskruetrækker.

Til produktlisten for PRC 20-tilslutningsstik
Hammer slår på PRC-tilslutningsstik

PRC er lavet til det ekstreme. Uanset om det er varmt eller koldt, tørt eller vådt, inde eller ude: Med sine høje kapslingsklasser op til IP69 sikrer PRC din strømfordeling, også under krævende betingelser. Slagstyrken op til IK08 gør PRC til den robuste løsning, også ved rystelser eller stød.

Til produktlisten for PRC 20-tilslutningsstik
PRC 20 med skruetilslutning eller crimptilslutning

Du har valget: Med den veldokumenterede skruetilslutningsteknik kan du konfektionere dine ledninger på stedet uden brug af specialværktøj. Du nyder her godt af en præinstalleret ledningsbeskyttelse, så du også sikkert kan tilslutte ubehandlede ledninger. Når du skal konfektionere ledninger i store styktal, giver crimptilslutning en hurtig tilslutning, der kan automatiseres. Vælg den løsning, der passer bedst til din applikation.

Til produktlisten for PRC 20-tilslutningsstik
Mekanisk og farvemæssig kodning på PRC 20

Smarte features, såsom den mekaniske kodning, støtter dig ved hurtig og fejlfri idriftsættelse. PRC 20 adskiller varianter med forskellige poltal og de forskellige varianter for et poltal sikkert og mekanisk fra hinanden. Den integrerede farvemarkering af de forskellige typer signaler gør det nemmere at identificere dem tydeligt på byggepladsen.

Til produktlisten for PRC 20-tilslutningsstik

Egner sig ideelt til en lang række applikationer Vores installationssystemer giver en fleksibel og robust energifordeling i bygninger, industri og udendørs applikationer.

Tunnel med belysning
Trafikal infrastruktur
Vindmølle i solcellepark
Energiproduktion
Elbiler under solcelledrevet ladepark
Elektromobilitet
LTE-basisstation
Telekommunikation
Kontorbygning set indefra
Bygningsinfrastruktur
Containerskib
Marine og offshore
Transportbånd
Intralogistik
Produktionsbygning
Produktion
HVAC-anlæg på taget
Varme, ventilation og klima (HVAC)
E-bike-ladestation
Micro Mobility
E-PAPER
Oversigt over alle installationssystemer

Få information om vores produktprogram inden for installationssystemer. Alt efter anvendelse kan du vælge mellem enkel ledningsforbindelse, komfortabel energifordeling eller kompakt enhedstilslutning.

Åbn e-paper
Installationssystemer IPD, QPD og PRC