Væggennemføring, tilslutningstype: Spadestiktilslutning (til spadestik efter DIN 46247-2), poltal: 2+PE, M20, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, sort, Uden QUICKON-møtrik, kodning: Kodningsprofil, 1,5 mm2
Væggennemføringer
Væggennemføring, til tilslutningsstik, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, poltal: 2+PE, M20, Stift, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, sort, kodning: P
Væggennemføring, til tilslutningsstik, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, poltal: 2+PE, M16, Bøsning, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, grå, kodning: P
Apparatstik forvæg, Produktfamilie: PRC 20, farve: sort, poltal: 3, ledertværsnit min.: 0,5 mm2, ledertværsnit maks.: 2,5 mm2, isolationsmærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 20 A, Tilslutningstype: Crimptilslutning, Indstillingsmulighed for oplåsningen: 1. med et værktøj eller 2. manuelt
Apparatstik forvæg, Produktfamilie: PRC 20, farve: sort, poltal: 5, ledertværsnit min.: 0,5 mm2, ledertværsnit maks.: 2,5 mm2, isolationsmærkespænding: 400 V AC, mærkestrøm: 20 A, Tilslutningstype: Crimptilslutning, Indstillingsmulighed for oplåsningen: 1. med et værktøj eller 2. manuelt
Væggennemføring, til tilslutningsstik, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, poltal: 2+PE, M16, Stift, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, grå, kodning: P
Væggennemføring, til tilslutningsstik, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, poltal: 2+PE, M20, Bøsning, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, grå, kodning: P
Apparatstik forvæg, Produktfamilie: PRC 20, farve: sort, poltal: 3, ledertværsnit min.: 0,5 mm2, ledertværsnit maks.: 2,5 mm2, isolationsmærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 20 A, Tilslutningstype: Crimptilslutning, Indstillingsmulighed for oplåsningen: 1. med et værktøj eller 2. manuelt
Væggennemføring, til tilslutningsstik, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, poltal: 2+PE, M16, Bøsning, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, sort, kodning: P
Væggennemføring, til tilslutningsstik, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, poltal: 2+PE, M20, Bøsning, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, sort, kodning: P