Power Reliability – endeløse muligheder

Oplev vores løsninger, der sørger for en særligt høj grad af anlægsoppetid, bestående af overspændingsbeskyttelse, strømforsyning, apparatbeskyttelse og energiovervågning.
Farvet uendelighedssymbol mod en mørk baggrund

Med Power Reliability tilbyder vi helhedsorienterede og sikre forsyningskoncepter. Løsninger bestående af overspændingsbeskyttelse, strømforsyning, apparatbeskyttelse og energiovervågning sørger for en særligt høj grad af anlægsoppetid.

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Carsten Thörner - Phoenix Contact, Vice Presidents

Undgå uplanlagte anlægsudfald og stilstandstider

Uplanlagte anlægsudfald koster tid og penge. For effektiv drift har du brug for pålidelige forsyningsløsninger, der består af overspændingsbeskyttelse, strømforsyning, udstyrsbeskyttelse og energiovervågning med den tilhørende måleteknologi. Vælg os som din partner, der tilbyder dig alt fra en enkelt kilde, fra udvælgelse og implementering til løbende drift. Med det omfattende produktprogram fra Phoenix Contact sikrer du ikke kun særligt lang anlægsoppetid, men også effektiv og bæredygtig anlægsdrift.

Få mere at vide om anlægsoppetid og vores beskyttelseskoncepter

Lynnedslag i by
Overspænding
Kabel med flyvende gnister
Lynnedslag i by

Beskyt dine anlæg og elektriske enheder mod for høje spidsspændinger, som kan forekomme pga. koblingshandlinger og lynnedslag.

Dit beskyttelseskoncept til lyn- og overspændingsbeskyttelse skal planlægges således, at alle ledninger, enheder og anlæg er beskyttede.

Beskyttelseskredsløbsprincippet kan nemt visualiseres: Tegn i tankerne en kreds rundt om det objekt, som du vil beskytte. Alle de steder, hvor ledninger skærer denne kreds, skal du installere overspændingsbeskyttelsesenheder. Derved er området inden for strømkredsen sikret sådan, at de ledningsforbundne overspændinger konsekvent undgås. Den effektive beskyttelseskreds hjælper med at realisere en overspændingsbeskyttelse uden huller.

Overspænding

Med vores strømforsyninger, DC/DC-konvertere, redundansmoduler og afbrydelsesfri strømforsyninger kan du forsyne din anvendelse pålideligt.
Vælg den optimale strømforsyning efter behov ud fra det store sortiment i vores mange forskellige produktfamilier. Til konvertering af spænding fås der DC/DC-konvertere og DC/AC-vekselrettere. Med vores redundansmoduler frakobler du to strømforsyninger og sikrer høj tilgængelighed og produktivitet for dit anlæg. Ved strømafbrydelser i nettet kan du sætte din lid til vores afbrydelsesfrie strømforsyninger (UPS). På den måde løber du ingen risiko.

Derudover giver energimålere med den rette sensorteknologi dig mulighed for at registrere energistrømme i detaljer og vurdere strømkvaliteten.

Kabel med flyvende gnister

Sikkerhedsafbrydere sikrer dit materiel mod overbelastning og kortslutningsstrøm og afbryder i tilfælde af fejl specifikt kun den berørte strømkreds.
Vores effektafbrydere arbejder derfor med forskellige teknologier med henblik på en ideel beskyttelse:

  • Termiske sikkerhedsafbrydere til beskyttelse ved overbelastning
  • Termomagnetiske effektafbrydere til beskyttelse ved overbelastning og kortslutning
  • Elektroniske sikkerhedsafbrydere til beskyttelse ved overbelastning, kortslutning, ledningsdæmpning og høj indgangskapacitet

Optimér din produktionsproces, og reducér nedetid ved hjælp af vores overstrømsbeskyttelse.

Produktkombinationer af Power Reliability-produkterne

Produktkombinationer med merværdi

Vores perfekte teams: produktkombinationer med merværdi

Udnyt produktkombinationen: Hvert af vores Power Reliability-produkter sikrer i sig selv maksimal anlægsoppetid. I kombination udfolder de dog deres fulde potentiale og giver yderligere fordele. Se her, hvordan produktkombinationer kan give mere datagennemsigtighed, forbedret beskyttelse, intelligent belastningsstyring, enkel energiovervågning og optimeret batteristyring.

Demo
Oplev det perfekt team!

Få dit Perfect Team til din applikation for at sikre konstant systemtilgængelighed med forlænget levetid. Oplev vores løsninger med en demo.

Få en demo
Demo

Pålidelige forsyningsløsninger til alle industrier og applikationer

Karosseribygning i automobilindustrien
Raffinaderi
Produktionshal med maskiner
Solcellemark med vindmøller
Elbil foran ladestation
Bymæssig infrastruktur
E-paper
Alt til en lang anlægsoppetid

Du kan finde alle produkter og løsninger inden for forsyning, beskyttelse og måling i vores e-paper.

Åbn brochure
Forskellige produkter inden for forsyning og beskyttelse
Grønne blade i solskin

Mere effektivitet i anlæggets drift

Effektive og bæredygtige processer bliver stadig vigtigere. Det er også vigtigt at optimere energiforbruget og reducere CO₂-udledningen i produktionen – uden at miste produktivitet. Ved hjælp af vores energiovervågningsløsninger kan du registrere energiforbruget og uddrage effektiviseringstiltag.

Dine fordele

  • Omkostningsbesparelser gennem lavere forbrug og mere effektive processer
  • Skånsom brug af ressourcer
  • Reduktion af CO₂-emissioner
  • Overholdelse af energistyringsstandarden ISO 50001

Og hvordan installeres det?

Du kan finde support til konfiguration og installation af vores Power Reliability-produkter og -løsninger i vores videoer.

Skærmbillede af en digital demo af en Power Reliability-opsætning med apparatbeskyttelse, overspændingsbeskyttelse, strømforsyning og UPS

Virtuelle applikationseksempler

Få at vide, hvordan nogle af vores produkter fungerer. Med vores digitale produkteksempler kan du virtuelt opleve produkternes opførsel under belastning. Der findes flere digitale eksempler på løsninger.

Brochure og e-paper

Downloads

Har du brug for yderligere informationer? Åbn e-paper for den relevante produktgruppe. Du vil finde værdifulde tips og nyttige oplysninger i disse dokumenter.

Har du flere spørgsmål?


Vi er her for at hjælpe dig! Brug nedenstående formular til at fortælle os om dine udfordringer. Vores team kontakter dig så hurtigt som muligt for at besvare dine spørgsmål og hjælpe dig videre. Vi ser frem til at høre fra dig!