Vores perfekte teams: Produktkombinationer med merværdi Få en demo af vores Perfect Teams produkter med fokus på effektivitet, pålidelighed og innovation. Din vej til optimal systemtilgængelighed starter her!
QUINT POWER-strømforsyning og overspændingsbeskyttelse PLT-SEC
Optimalt koordinerede – dobbelt så lang levetid for strømforsyningen Det perfekte team: QUINT POWER-strømforsyning og overspændingsbeskyttelse PLT-SEC
Den optimalt koordinerede kombination af den enfasede overspændingsbeskyttelse PLUGTRAB PLT-SEC og strømforsyningerne QUINT POWER giver maksimal beskyttelse af dit anlæg, selv under ekstreme miljøbetingelser.
Dine fordele
- Op til ti gange højere beskyttelse af strømforsyningen mod overspænding
- Dobbelt forventet levetid for strømforsyningen
- Høj grad af planlægningsikkerhed takket være udvidet garanti
QUINT POWER-strømforsyning og system med elektronisk sikring eller effektafbryder CAPAROC
Én grænseflade – fuld datagennemsigtighed for et pålideligt 24 V-system Det perfekte team: QUINT POWER-strømforsyning og system med elektronisk sikring eller effektafbryder CAPAROC
Kombinér QUINT POWER-strømforsyningen med sikkerhedsafbrydersystemet CAPAROC, og få gavn af fordelene ved systemintegreringen. Takket være en central grænseflade til QUINT POWER og CAPAROC muliggøres en enkel og omkostningseffektiv integrering af strømforsyningen i sikkerhedsafbrydersystemets netværksprotokol.
- PROFINET-grænseflade muliggør fuldstændig gennemsigtighed og adgang til det samlede system.
- En webserver tillader adgang på stedet til driftstilstande, fejlmeldinger og indstillingsdetaljer for systemløsningen.
Dine fordele
- Overførsel af alle relevante driftsdata via sikringssystemet til styringen med fieldbus
- Enkel integrering i styringen takket være præfabrikerede funktionsblokke
- Fuld gennemsigtighed mht. driftsdata fra indgangen til den enkelte sikring
- Stilstandstider reduceres til et minimum
Forsyningsløsningen giver fuldstændig datakonsistens fra primærsiden til de afsikrede forbrugerkredse.
TRIO POWER-strømforsyning med integreret sikkerhedsafbryder
Forsyning og beskyttelse i én enhed – til intelligent belastningsstyring Det perfekte team: TRIO POWER-strømforsyning med integreret sikkerhedsafbryder
TRIO POWER-strømforsyningen kombinerer funktionen af strømforsyning og apparatbeskyttelse i ét pladsbesparende hus.
Dine fordele
- Forsyning og beskyttelse i én enhed takket være integreret apparatbeskyttelse med flere kanaler
- Lave installationsomkostninger på grund af 70 % mindre fortrådnings- og montagearbejde
- Enkel idriftsættelse via manuel betjening eller parametrering via IO-Link
- Høj tilgængelighed gennem prioriteret belastningsstyring med intelligent selvovervågning
- Pladsbesparende takket være den smalle bredde og montering lige op ad hinanden
QUINT DC UPS og batterimodul
Intelligent batteristyring – minimal indsats, maksimal levetid Det perfekte team: QUINT DC UPS og batterimodul
Den intelligente QUINT DC UPS med IQ Technology overvåger og optimerer batterimodulet, reducerer behovet for vedligeholdelse og øger dine anlægs rådighedstid. De optimalt tilpassede opladningsegenskaber maksimerer også levetiden for det automatisk registrerede batterimodul.
Ved hjælp af den integrerede Ethernet-grænseflade er UPS'en nem at integrere i etablerede industrielle netværk.
Dine fordele
- Evaluering af sundhedstilstand (SOH) og ladetilstand (SOC) af det intelligente batteristyringssystem (BMS)
- Automatisk registrering af batterikapaciteter og teknologier (PB, VRLA, WTR, LiFePO4)
- Overvågning af udgangsstrøm og -spænding samt manuel til- og frakobling af anlægget
- SFB Technology udløser standard-effektafbrydere selektivt, mens parallelt tilsluttede forbrugere arbejder videre
EMpro-energimåler og Rogowski-spole
Plug-and-Play energiovervågning – løsningen til det eksisterende system Det perfekte team: EMpro-energimåler og Rogowski-spole
Kombinationen af en multifunktionel EMpro energimåler og Rogowski-spolen kan eftermonteres i alle standardapplikationer med blot nogle få enkle trin. De registrerede energidata kan nemt integreres i systemer på højere niveau.
Dine fordele
- Energimåling i kun tre trin takket være intuitive installationsguides
- Spar besværet med fortrådning og konfiguration med direkte tilslutning af almindelige Rogowski-spoler
- Enkel idriftsættelse og service takket være smarte webserver- og displayfunktioner
- Hurtig integrering i styre- og managementsystemer v.h.a. fremtidsorienterede kommunikationsløsninger og digitale services