Nyheder

Få at vide, hvordan vores nye produkter kan hjælpe dig med at planlægge og implementere dine applikationer.
Oplev produktnyhederne og highlights fra Phoenix Contact.

Små og store innovationer på et øjeblik

Vores ingeniører udvikler løbende nye produkter. Oplev vores innovationer inden for tilslutnings-, apparattilslutnings- og automatiseringsteknik.

  • Filtre:

140 Resultater

Softwareopdatering til AC-ladestyringerne CHARX control modular
AC-ladestyringer

AC-ladestyringer nu med OCPP 2.0.1

Med softwareversion 1.10 til CHARX control modular understøtter controllerne OCPP 2.0.1.

Overspændingsbeskyttelse VAL-SPP-T2-60... monteret frit i rummet på en DIN-skinne
Overspændingsbeskyttelse til strømforsyninger

Beskyttelse til 60 V-applikationer

Type 2-beskyttelse til anvendelser op til 60 V (AC/DC) med enkel installation og høj driftssikkerhed.

DC-ladestyring i 19''-format CHARX control integrated
DC-ladestyringer

DC-ladestyring i 19"-format

CHARX control integrated styrer og overvåger DC-lynladestationen med blot ét modul.

Produktfamilie Diodeklemmer med Push-X tilslutningsteknik
Sikrings-, komponent- og diodeklemmer

Diodeklemmer med Push-X tilslutningsteknik

Med de nye Push-X diodeklemmer kan 1N4007-dioder nemt integreres i din fortrådning.

Dobbelt printkortstik med Push-X tilslutning
HIGHLIGHT
Printkortstik

Dobbeltrække tilslutningsstik med Push-X

Dobbeltrække printkortstik i DXPC 1,5-serien tilbyder en praktisk Push-X-ledningstilslutning.

Flerleder- og fleretagesklemmer med Push-X i mærketværsnit 4 mm²
Gennemgangsklemmer, flerlederklemmer og fleretagesklemmer

Flerleder- og fleretagesklemmer

Flerleder- og fleretagesklemmerne med Push-X muliggør en pladsbesparende potentialfordeling.

Skilleklemmer og sikringsklemmer
Sikrings-, komponent- og diodeklemmer

Funktionsklemmer XT 4

Skilleklemmerne og sikringsklemmerne gør det nemt at integrere funktioner i fortrådningen.

Hastighedsstarter på DIN-skinne med IO-Link-moduler
HIGHLIGHT
Hastighedsstarter

Hastighedsstarter med IO-Link

CONTACTRON-speed-startere op til 7,5 kW kan nemt og fleksibelt integreres i netværket via IO-Link.

Tilslutningsstik til High-Density-anvendelser
Board-to-board-tilslutningsstik

Hybrid Power Board-to-board-tilslutningsstik

Tilslutningsstik fra Power Connect Hybrid-serien (PCH) overfører strøm på op til 85 A pr. kontakt samt signaler.

Installationssystem IPD 1,5
Fordeler til installationssystemer

Installationssystem til trange monteringsrum

IPD 1,5 med lyntilslutning er ideel til pladsbegrænsede anvendelser og små ledertværsnit.

Push-Pull-Power-fordeler
Fordelere til M8-, M12- og AS-Interface-tilslutninger

M12-Push-Pull-Power-fordeler

M12 POWER-fordelerne (H/Y) med Push-Pull-duokontur muliggør en værktøjsfri og intuitiv installation.

Endeholder CLIPFIX pro
Montagemateriel

Nye endeholdere for større fleksibilitet

De modulopbyggede CLIPFIX pro-endeholdere sikrer pålidelig fastgørelse og maksimal fleksibilitet i styretavlen.

Printklemmer med Push-X tilslutning
HIGHLIGHT
Printklemmer

Printklemmer med Push-X

Printklemmerne i XPT-serien er udstyret med den brugervenlige Push-X tilslutning.

Push-in-printklemmer i TWIN-design
HIGHLIGHT
Printklemmer

Push-in-printklemmer i TWIN-design

SPTH: Nem integration i eksisterende enhedsdesign takket være TWIN-design og identisk pinning.

Signalrangering til Universal I/O-systemer VIP I/O-Marshalling
HIGHLIGHT
Signalrangering til Universal I/O-systemer

Signalrangering til Universal I/O-systemer

VIP I/O-Marshalling forener signalkonditionering og signalrangering som et fleksibelt Plug-and-Play-byggeklodssystem.

Tilslutningsstik med skruetilslutning GSMSTB 2,5
Printkortstik

Skråt tilslutningsstik med skruetilslutning

Printkortstik med skruetilslutning og en tilslutningsretning, der er vinklet 45°.

COMBI tilslutningsstik og COMBI-rækkeklemmer med Push-X tilslutningsteknik

Stikbare COMBI-løsninger med Push-X

Nye stikbare COMBI-klemmer og -stik til kabelfremstilling med Push-X-tilslutningsteknologi.

Type2 holder til CCS Type 2-ladestik
DC-ladekabler

Type2 holder til CCS Type 2-ladestik

Den nye ladestikholder overbeviser med sin intuitive betjening og sikre fastgørelse.

Analog IO-Link-I/O-boks
Remote I/O-systemer

Analog IO-Link-I/O-boks

Axioline E-enheden kan du tilslutte til en I/O-Link-master via en IO-Link-A-port.

Pinstrip-printkortstik PTS 1,5
Printkortstik

Brokoblede pinstrip-printkortstik

PTS 1,5/PH-CLIP-B printkortstikket er til videresløjfning af potentialer i bygningsapplikationer.

Nyt dæksel til UM-BASIC/-PRO
Indbygningshuse til bæreskinne

Dæksel til UM-BASIC/-PRO universal-modulprofil

Nye dæksler til UM-BASIC/-PRO muliggør profilafdækning helt uden ekstra låg på printkortet.

EtherCAT® SubDevices til feltinstallation
Remote I/O-systemer

EtherCAT® SubDevices til feltinstallation

I/O-modulerne er beregnede til indsamling og udlæsning af digitale signaler i et EtherCAT-netværk.

Digitale IO-Link-I/O-bokse med M8-tilslutningsteknik
Remote I/O-systemer

IO-Link-I/O-bokse med M8-tilslutningsteknik

De digitale Axioline E-enheder kan du tilslutte til en I/O-Link-master via en IO-Link-A-port.

Modulær DC-ladestyring
DC-ladestyringer

Modulære DC-ladestyringer

CHARX control flexible: modulært, åbent programmerbart styringssystem til DC-ladestationer.

Axioline Smart Elements-relæmodul med otte isolerede udgange
Remote I/O-systemer

Relæmodul med otte isolerede udgange

I/O-modulet muliggør jordpotentialfri kobling af resistive belastninger ved 24 V med Solid State-teknologi.

Bæredygtigt mærkede klemrækker, kabler og endeholdere
HIGHLIGHT
Mærkning

Bæredygtige mærkningsløsninger

Bæredygtige mærkninger reducerer CO₂-fodaftrykket fra en styretavle og opretholder samtidig den samme høje kvalitet.

DALI-modul til bygningsstyring
Bygningsstyringer

DALI-modul til bygningsstyring

Modulet supplerer en bygningsstyring fra produktfamilien Catan med fire linjer til DALI-aktuatorer og -sensorer.

PLCnext Control i typerækken Catan
Bygningsstyringer

Den nye generation af bygningsstyring

Styringen til åben bygningsautomation gør det muligt at afvikle apps fra PLCnext Store.

Multifunktionel energimåler med display til montering på DIN-skinne
Energi- og effektmåleteknik

Energimåling i bygningsautomation

Registrer energidata effektivt, og integrer dem i bygningsautomationen via BACnet-grænsefladen.

Hældnings- og højdejusterbart montagebord med montageplade
HIGHLIGHT
Arbejdspladssystemer

Højdejusterbart montagebord

Mobilt, hældnings- og højdejusterbart montagebord til ergonomisk arbejde inden for styretavlekonstruktion.

I/O-modul med digitale ind- og udgange
Remote I/O-systemer

I/O-modul med digitale ind- og udgange

Det digitale mixermodul optager eller skifter op til 16 digitale 24 V DC-signaler.

Effektmålemodul
Remote I/O-systemer

I/O-modul til trefaset effektmåling

Det kompakte I/O-modul måler trefaset effekt effektivt i en bredde på kun 15 mm.

PRC 20 med crimptilslutning
Installationsstik

Installationsstik med crimptilslutning

Installationsstik PRC 20 med crimptilslutning fremskynder halvautomatisk og fuldautomatisk produktion.

Forskellige knapper, kontakter og signallamper
Knapper, kontakter og signallamper

Knapper, kontakter og signallamper

For sikker styring, tydelig signalering og pålidelig betjening i styretavlen og på betjeningspanelet.

TRIO POWER-strømforsyning på DIN-skinnen
Strømforsyninger til DIN-skinnen

Kompakt Plug-and-Play-løsning

Den ideelle strømforsyning med 72 V DC ved udgangen til applikationer inden for motorstyringsteknik.

Kompakt sikkerhedsrelæ PSRcompact
Sikkerhedsrelæer

Kompakte sikkerhedsrelæer

Maksimal maskinsikkerhed på meget lidt plads med de TÜV-certificerede PSRcompact sikkerhedsrelæer.

Type-1+2+3-overspændingsbeskyttelsesenhed FLT-SPP flydende monteret på DIN-skinne
HIGHLIGHT
Overspændingsbeskyttelse til strømforsyninger

Maksimal ydeevne inden for overspændingsbeskyttelse

Topydelse og sikkerhed til krævende opgaver: 100 kA afledningsevne i en kompakt konstruktion.

Idriftsættelse af AC-ladecontrolleren CHARX control modular via smartphone-app
AC-ladestyringer

Mobilapp til AC-ladestyringer

Hurtig og sikker idriftsættelse af AC-ladepunkter – med den nye app til CHARX control modular.

Multifunktionelle sikkerhedsrelæer PSRuni
HIGHLIGHT
Sikkerhedsrelæer

Multifunktionelle sikkerhedsrelæer

Overvågning af op til fire sikkerhedsfunktioner i kun én enhed.

VARIOFACE Migration Solution svæver i rummet
Systemkabling til controllere

Opgradering til Siemens SIMATIC® ET 200SP HA

Hurtig Plug-and-Play-migrering uden genfortrådning for problemfri integration og minimale udfaldstider.

Smal overspændingsbeskyttelsesenhed til 40 mm-strømskinnesystemet med integreret spændingsudtag
Overspændingsbeskyttelse til strømforsyninger

Passer ind i det smalleste hul

Den nye kombiafleder FLT-SEC-ZP2...-SV med integreret spændingsudtag til 40 mm-strømskinnesystemet.

Prøvestik og prøvestikliste til FAME LPIT-prøvestiksystemet
HIGHLIGHT
Prøvestiksystem

Prøvestiksystem til sensorer med små signaler

FAME LPIT gør det muligt at teste sensorer med små signaler i HV- og MV-koblingsanlæg.

Push-in gennemgangs- og flerlederklemmer på 4 mm²
Gennemgangsklemmer, flerlederklemmer og fleretagesklemmer

Push-X-rækkeklemmer XT 4...

Push-X-rækkeklemmerne muliggør kontinuerlig fortrådning af ledertværsnit mellem 0,34 og 25 mm².

Strømforsyninger med kapslingsklasse IP67
Strømforsyninger med kapslingsklasse IP67

Pålidelig forsyning og beskyttelse

IP67 switched-mode strømforsyningsenheder med og uden apparatbeskyttelse. Enkel, hurtig at installere og intuitiv at konfigurere.

STEP POWER-strømforsyninger til KNX-enheder på DIN-skinnen
Strømforsyninger til DIN-skinnen

STEP POWER-busspændingsforsyning til KNX

Til bygningsautomation med fuld gennemsigtighed vha. farvedisplay og pålidelighed pga. aktiv drossel.

Lynstrømsafleder type 1 til solcelleanlæg monteret på en DIN-skinne
Overspændingsbeskyttelse til solcelleanlæg

Stikbar lynbeskyttelse til solcelleanlæg

VAL-SPP-T1-1500DC-PV: modulær beskyttelse til solcelleanlæg op til 1.500 V. Sikker, certificeret og vedligeholdelsesvenlig.

STEP POWER-strømforsyning på DIN-skinnen
Strømforsyninger til DIN-skinnen

Strømforsyning og opladning via USB-PD

Via USB-tilslutningerne kan både Gateways, Raspberry Pi og andre Smart Home-komponenter blive forsynet.

TRIO POWER-effektmodul til rackmontering
HIGHLIGHT
Strømforsyninger til rackmontering

Strømforsyning til 19"-rackmontering

TRIO POWER tovejs effektelektronik til forskellige anvendelser.

CMU-DC på DIN-skinnen
HIGHLIGHT
Energi- og effektmåleteknik

Strømovervågning gjort nemt

Praktisk strømovervågning med en modulbredde på kun 8 mm.

To-polede systemiske sikkerhedsafbrydere PTCB TM på DIN-skinne
Termomagnetiske effektafbrydere

Systemiske sikkerhedsafbrydere PTCB TM

2-polet termomagnetisk sikkerhedsafbryder til standardkonform sikkerhed og isolering.

Variabel hastighedsstarter på DIN-skinnen op til 7,5 kW
HIGHLIGHT
Hastighedsstarter

Variabel hastighedsstarter op til 7,5 kW

CONTACTRON-speed-starteren kobler og styrer nu også motorer op til 7,5 kW.

Softwareopdatering til AC-ladestyringerne CHARX control modular
AC-ladestyringer

AC-ladestyringer nu med plug-and-charge

Med softwareversion 1.9 til CHARX control modular understøtter controllerne nu plug-and-charge.

OCS BAT HOLD batteriholdersæt installeret i et OCS-hus
Fieldhus

Batteriholder

OCS BAT HOLD-beslaget er velegnet til sikker montering af batterier i størrelsesordenen 72 til 720 Wh.

CHARX connect advanced CCS-køretøjsinlet med integreret ladecontroller
HIGHLIGHT
Køretøjsinlets

CCS-ladedåser med integreret ladestyring

Unik i verden: CHARX connect advanced er den første CCS-køretøjsinlet med en integreret opladningscontroller.

Ukølet CCS-ladekabel type 1 CHARX connect professional
DC-ladekabler

CCS-ladekabel type 1 til 500 kW

De ukølede HPC-ladekabler CHARX connect professional fås nu også med et CCS type 1-stik.

Fladt dæksel til tilslutning for at beskytte en ubrugt I/O-slot
Kontrolteknologi

Dæksel til flad åbning

Beskyttelse af et ubrugt Axioline Smart Elements slot.

Hybridstik til energilager
Tilslutningsstik til energilagre

Hybridstik til energilager

Hybridstikket, der kan tilpasses, giver en pålidelig forbindelse af strøm- og signalkontakter.

I/O-modul til bygningsstyring
Bygningsstyringer

I/O-modul til bygningsstyring

Udvidelsesmodulet tilføjer 24 fleksibelt konfigurerbare I/O-kanaler til en bygningsstyring.

Lithium-batterimodul 716 Wh
Batterimoduler

Litiumbatterimodul med IQ Technology

Det nye litiumbatterimodul med en kapacitet på 716 Wh sikrer, at selv store belastninger dækkes i lang tid.

M12 Push-Pull-Power-apparatstik
Rundstik

M12 Push-Pull-Power-apparatstik

Med M12 Push-Pull-apparatstikkene kan du overføre høje strømme og spændinger på en lille installationsplads.

SMD M8 og M12 apparatstik
Rundstik

M8 og M12 apparatstik til SMT

M8- og M12-apparatstik til signaler, data og effekt til integration i SMT-lodningsprocessen.

PLCnext Control - AXC F 1252
Kontrolteknologi

PLCnext Control til små opgaver

Den modulære PLCnext Control er den moderne indgangsløsning til PLCnext-teknologiens verden.

Industrielle Wi-Fi 6-moduler
HIGHLIGHT
Industrial Wireless

WLAN-moduler med Wi-Fi 6/6E

Den nye generation af WLAN-moduler med Wi-Fi 6/6E muliggør kommunikation i realtid og understøtter store netværk.

AC-energimålere med MID-godkendelse
Energi- og effektmåleteknik

AC-energimålere med MID-godkendelse

EMpro-AC-energimålere med MID-godkendelse 2014/32/EU muliggør nøjagtig beregning af omkostningerne ved energidata.

Printkortstik PC 16
Printkortstik

Berøringsbeskyttet tilslutningsstik med skruetilslutning

Tilslutningsstik i PC 16 HC-serien med udvidet berøringsbeskyttelse fås nu også med skruetilslutning.

Overspændingsbeskyttelse til nordamerikanske forsyningssystemer installeret på en DIN-skinne
Overspændingsbeskyttelse til strømforsyninger

Beskyttelse af NEMA-forsyningssystemer

VAL-US-SPP: Pålidelig overspændingsbeskyttelse til Nordamerika, UL-listet, innovativ og nem at integrere.

Datagrænseflade til styretavler og enheder
Styreskabsstikdåser og Service Interfaces

Datagrænseflade til styretavler og enheder

Vores Data Service Interfaces (DSI) forenkler vedligeholdelsesarbejdet på styretavler og enheder betydeligt.

Eksempel på generatortilslutningskasse med lastafbryder
Overspændingsbeskyttelse til solcelleanlæg

Generatortilslutningskasser til solcelleanlæg

Sikker nedlukning af solcelleanlæg på tag i tilfælde af brand takket være brandvæsenets afbrydere.

Installationsrelæer og installationskontaktorer på DIN-skinnen
Installationsrelæer og installationskontaktorer

Installationskontaktorer og -relæer

Alsidige installationskontaktorer og relæer kobler høje belastningsstrømme pålideligt og effektivt.

M12 Push-Pull-datastik til Ethernet-applikationer
Datakabler

M12 PUSH-PULL-netværkskabel

Formonterede M12 Push-Pull tilslutningsstik til Ethernet-applikationer imponerer med deres enkle installation.

M12 Push-Pull tilslutningsstik med otte ben
Signal- og effektkabler

M12 Push-Pull tilslutningsstik med otte ben

Færdigkonfektionerede M12 Push-Pull tilslutningsstik giver sikker signalkabling og enkel installation.

Det første M17-tilslutningsstik i henhold til IEC-standarden
Rundstik

M17-tilslutningsstik i henhold til IEC-standard

M17 PRO-hybridstik i overensstemmelse med IEC-standard 61076-2-117 med ONECLICK-lynaflåsning.

M23 HYBRID apparatstik til loddeprocesser
Rundstik

M23 hybridstik til printkortet

De nye M23 HYBRID apparatstik til loddeprocesser overfører pålideligt data, signaler og strøm.

PSR-MIS magnetiske sikkerhedskredsløb
Sikkerhedskredsløb

Magnetiske sikkerhedskredsløb

Sikker tilstandsregistrering af bevægeligt sikkerhedsudstyr.

Meget kompakt tvangsført relæmodul på DIN-skinne
Koblingsrelæ

Meget kompakte tvangsførte relæmoduler

Det meget kompakte RIFLINE complete relæmodul med seks tvangsførte kontakter og Push-in tilslutningsteknik.

Modulbæreramme til kraftige tilslutningsstik
Kraftige tilslutningsstik

Modulbæreramme til kraftige tilslutningsstik

Med HEAVYCON er brugertilpasset konfiguration og brug af kraftige tilslutningsstik helt uden brug af værktøj.

Montageanordning til klemrækkeproduktion
Arbejdspladssystemer

Montageanordning

Med vores ergonomiske montageanordning kan du producere klemrækker nemt og sikkert.

Netværkskompatibelt remote-relæsystem PLC-INTERFACE Ethernet gateway på DIN-skinne
Remote-relæsystem

Netværkskompatibelt remote-relæsystem

Remote-relæsystemet, med multiprotokolforbindelse, til enkle applikationer med op til 56 I/O-kanaler.

PLCnext Control til energianvendelser
Kontrolteknologi

PLCnext Control til energianvendelser

Skalerbar, sikker og modulær styrings- og fjerntilslutningsteknologi baseret på PLCnext Technology.

TRIO CAP-modul med integreret kapacitet på top-hat-skinnen
DC-UPS

Plug-and-Play-løsning mod netudfald

Kapacitetsmodulet leverer energi til at dække netudfald i det vedligeholdelsesfrie energilager.

Rugged-WP-6000-serien
HMI'er

Robuste webpaneler til barske miljøer

Robuste webpaneler til krævende miljøer. Se de nye Rugged-webpaneler i 6000-serien.

XT 1,5-familien af modulære klemrækker
Rækkeklemmer

Rækkeklemmer med Push-X-teknologi

Oplev de nye Push-X-rækkeklemmer med et mærketværsnit på 1,5 mm².

TRIO POWER strømforsyning
Strømforsyninger til vægmontage

Strømforsyninger til vægmontage

Kompakte TRIO POWER-strømforsyninger med en effekt på op til 2,5 kW og Push-in tilslutningsteknik.

Bygningsstyring ILC 2250 BI
Bygningsstyringer

Styring til centraliseret bygningsautomation

Produktfamilien ILC 2x50 BI er blevet udvidet til at omfatte en mere kraftfuld effektklasse.

Forsyningsmodul til CAPAROC-systemet med elektronisk sikring eller effektafbryder med EtherCAT-grænseflade
Elektroniske effektafbrydere

System med elektronisk sikring eller effektafbryder CAPAROC

Forsyningsmodul med EtherCAT-grænseflade.

Forsyningsmodul til CAPAROC-systemet med elektronisk sikring eller effektafbryder med Modbus/TCP-grænseflade
Elektroniske effektafbrydere

System med elektronisk sikring eller effektafbryder CAPAROC

Forsyningsmodul med Modbus/TCP-grænseflade.

PTCB TM systemiske sikkerhedsafbrydere med stabelbar strømovervågning på topskinne
Termomagnetiske effektafbrydere

Systemiske sikkerhedsafbrydere PTCB TM

De termomagnetiske sikringer giver pålidelig beskyttelse og nem håndtering i en modulbredde på 8 mm.

Kontaktor og effektrelæ på bæreskinnen
Halvlederkontaktorer

Trefasede solid-state kontaktorer

Solid state-kontaktorer kobler lydløst, slidstærkt og belastningsfrit ved nulgennemgang med høje koblingsfrekvenser.

Ny generation af type 2-ladestikdåser CHARX connect modular
Infrastruktur-ladedåser

AC-ladestikdåser med reduceret indbygningsdybde

De nye type 2-ladestikdåser CHARX connect modular type er installeret på ladestationens printkort for at spare plads.

Beskyttelseslåg til CCS-ladedåser CHARX connect universal
Køretøjsinlets

Beskyttelseslåg til CCS-ladedåser

Beskyttelseslågene giver IPX5-beskyttelse af kontaktområdet på CCS-ladedåser CHARX connect universal.

CAPAROC-sikkerhedsafbrydersæt
Elektroniske effektafbrydere

CAPAROC-sæt til en hurtig start

De nye sikkerhedsafbrydere gør det nemt at komme i gang med at beskytte otte strømkredse.

CCS-type 2-ladedåser CHARX connect universal med ledningsudgang i siden
Køretøjsinlets

CCS-ladedåser med ledningsudgang i siden

CCS-ladedåser type 2 CHARX connect universal fås nu også med en kabeludgang på 90°.

VL3 UPC 2440 EDGE
Edge Computing

Den nye Edge-enhed

Den nye Edge-enhed VL3 UPC 2440 EDGE tilbyder uovertruffen enkelhed og åbenhed for PLC-styringer.

Elektronikhus med termisk simulering
Indbygningshuse til bæreskinne

Elektronikhus med termisk simulering

Passivt kølede elektronikhuse og termisk optimerede printkortlayouts: præcist konfigureret, simuleret og implementeret – for større effekttæthed.

Kontaktindsatsmodul til stærkstrømsapplikationer
Kraftige tilslutningsstik

HEAVYCON strømkontaktindsatsmoduler

Fortrådning af stærkstrømsapplikationer op til 300 A modulært og skab din egen tilpassede grænseflade.

Signaltårne med 9 og 15 lyssegmenter
Signaliseringslamper

Konfigurerbart signaltårn med IO-Link

De nye signaltårne i to størrelser kommunikerer maskin- og anlægstilstande med IO-Link.

To mobiltelefonroutere til udendørs brug
Industriroutere og Cyber Security

Mobiltelefonrouter til udendørs brug

De industrielle mobiltelefonroutere til udendørs brug forbinder netværkskompatible enheder over hele verden med mobiltelefonnettet.

NACS-ladekabel til DC-opladning med op til 500 kW
DC-ladekabler

NACS-ladekabel til DC-opladning op til 500 kW

De ukølede HPC-ladestik CHARX connect professional fås nu også til NACS-opladningsstandarden.

PV-modulholder POS Panelfix fastgjort på mast
Fieldhus

PV-modulholder POS Panelfix

PV-modulholder til sikker og hurtig montering af forskellige paneler i størrelsesordenen 20 til 200 Wp.

Signaliseringslamper i form af små Points og Towers
Signaliseringslamper

Signaliseringslamper til intelligente anvendelser

To konstruktioner i et anvendelsesorienteret design, der er specielt udviklet til M22-indbygning.

Board-to-board-tilslutningsstik i serien FP 0,8 SL
Board-to-board-tilslutningsstik

Uskærmede Board-to-board-tilslutningsstik med delingen 0,8 mm

Med FINEPITCH Board-to-board-tilslutningsstik FP 0,8 SL kan man få uskærmede varianter af FP 0,8-serien.

Logo Virtual PLCnext Control
Virtual Control

Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control: En styringsløsning, der giver mere fleksibilitet, skalerbarhed og uafhængighed.

Batteripoltilslutningsstik til lagring til hjemmebrug
Tilslutningsstik til energilagre

Batteripoltilslutningsstik til lagring til hjemmebrug

Tilslutningsstik til lagringsanvendelser i hjemmet er særligt velegnede til brug ved batterivekselrettere.

Kølede HPC-ladekabler CHARX connect professional til op til 1.000 kW
DC-ladekabler

CCS-ladekabler til op til 1.000 kW

De nye HPC-ladestik CHARX connect professional overfører op til 1 MW takket være et nyt kølekoncept.

Farvede RJ45-patchkabler
Datakabler

Farvede RJ45-patchkabler

De nye farvede patchkabler i RJ45 BUILDING-serien er velegnede til CAT6A-applikationer.

ICS-husunderdel
Indbygningshuse til bæreskinne

Husunderdel i ICS-serien

Den 50 mm brede husunderdel giver det størst mulige printkortoverflade i ICS-serien.

TRIO DC UPS med og uden grænseflade på bæreskinnen
DC-UPS

Høj grad af tilgængelighed under strømafbrydelser

Maksimer anlægsoppetid med TRIO UPS.

Axioline E – digitale IP65 / 67 IO-Link I/O-bokse, DIO8, DI8
Remote I/O-systemer

IO-Link I/O-boks til fieldinstallation

I/O-apparater til direkte tilslutning til en IO-Link-master til registrering og udsendelse af IO-Link-signaler.

Individuelt konfektionerede CCS-ladedåser CHARX connect universal
Køretøjsinlets

Individuelt konfektionerde CCS-ladedåser

For første gang tilbyder vi CCS-ladedåserne type 2 CHARX connect universal med et konfektioneret kabelsæt.

UV-inkjet-kortprinter med lav vedligeholdelse
UV-LED-printere

Innovativ UV-inkjetprinter

Effektiv mærkning af kortmaterialer med den vedligeholdelsesvenlige UV-inkjetprinter BLUEMARK E.CARD.

IO-Link-kobler – basisenhed
Industrial Wireless

Kontaktløs energi- og dataoverførsel

Forsyn IO-Link-enheder kontaktløst og nemt, og forbind dem med styringssystemet vedligeholdelsesfrit.

UNO POWER-strømforsyning til bæreskinnen
Strømforsyninger med basisfunktionalitet

Lav effekt med Push-in tilslutning

Kompakte strømforsyninger med Push-in tilslutning til effekter fra 30 til 90 W.

Litiumbatterimodul på bæreskinnen
Batterimoduler

Litiumbatterimoduler med IQ Technology

De nye litiumbatterimoduler med en kapacitet på op til 284 Wh giver også langvarig beskyttelse til store belastninger.

LoRaWAN-sensor til registrering af jordfugtighed
Industrial Wireless

LoRaWAN-sensor til registrering af jordfugtighed

LoRaWAN-sensoren til registrering af jordfugtighed kan bruges til at bestemme jordens aktuelle tilstand.

UNO POWER-strømforsyning til bæreskinnen
Strømforsyninger med basisfunktionalitet

Løsning til ladeinfrastrukturen

Kompakt 12 V-strømforsyning specielt udviklet til brug i ladeinfrastrukturen.

Managed switches i 19"-udgave
Industrial Ethernet Switches

Managed switches i 19"-udgave

FL SWITCH 5900-serien tilbyder høj dataydelse, omfattende sikkerhedsfunktioner og moderne TSN-mekanismer.

Modstandsnetværk til nærhedsføler
Modstandsnetværk til nærhedsføler

Modstandsnetværk til nærhedsføler

Modstandsnetværket bruges til overvågning af ledningsfejl på jordpotentialfrie kontakter og nærhedsfølere.

Softwareunderstøttet arbejdspladssystem til bestykning af DIN-skinner
Arbejdspladssystemer

Modulære arbejdspladssystemer

clipx BASIC line gør det nemt at skabe din egen skræddersyede arbejdsstation til effektivt arbejde.

Omdrejningstal- og stilstandsdetektor PSR-MM20
Omdrejningstal- og stilstandsdetektorer

Omdrejningstal- og stilstandsdetektorer

Sikker bevægelsesovervågning af roterende dele i anlæg og maskiner.

Overspændingsbeskyttelse til APL-anvendelser monteret på bæreskinne
Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken og signaler

Overspændingsbeskyttelse til APL-anvendelser

Phoenix Contact udvider TERMITRAB complete med to varianter af overspændingsbeskyttelse til APL-anvendelser.

Systemoversigt over printkortstik i serien XPC
Printkortstik

Printkortstik med Push-X-teknologi

Med Push-X-tilslutningsteknik kan fleksible og massive ledere tilsluttes direkte, hurtigt og nemt.

Energy Management Service - On-Premises på skærm med energimålere og EPC
Energi- og effektmåleteknik

Software til energistyring

Energy Management Service - On-Premises er den perfekte løsning til din lokale energiovervågning.

Energifordelere i PRC 20-serien
Installationsstik

Stikbare energifordelere op til 20 A

Den færdigkonfektionerede energifordeler gør det nemt at installere med tilslutningsstik i PRC 20-serien.

Stikbare rækkeklemmer med Push-X-teknologi på en DIN-skinne
Stikbare klemmer

Stikbare rækkeklemmer med Push-X

Øg din effektivitet med den innovative Push-X-tilslutning i forbindelse med COMBI-stikzonen.

Styreskabsstikdåser med USB-grænseflader på en bæreskinne
Styreskabsstikdåser og Service Interfaces

Stikdåser med USB-grænseflader

Styreskabsstikdåserne muliggør enkel strømforsyning via forskellige enhedsgrænseflader.

Termination Carrier til Siemens ET200SP HA
Signalrangering til standard I/O-systemer

Termination Carrier til Siemens ET200SP HA

Plug-and-Play: Termination Carrier forbinder bæreskinneenheder med Siemens SIMATIC ET200SP HA.

Overspændingsbeskyttelse med én kanal på en DIN-skinne
Overspændingsbeskyttelse til strømforsyninger

VALVETRAB SPP – enkel og sikker

Særligt høj sikkerhed og effektivitet: VALVETRAB SPP fås nu som 1-polet med forskellige spændingsniveauer.

Vinklede M12-apparatstik til THR
Rundstik

Vinklet M12-apparatstik til THR

Den vinklede M12-apparatstik til automatiseret produktion muliggør effektive monteringsprocesser.

Fejltilslutningsbeskyttede tilslutningsstik i serien BPC
Tilslutningsstik til energilagre

Batteripoltilslutningsstik

Fejltilslutningsbeskyttede tilslutningsstik BPC giver særlig høj fleksibilitet og sikkerhed ved tilslutning af batterimoduler.

Filtrerede RJ45 jackstik
Datastik

Filtrerede RJ45 jackstik

RJ45 jackstik med integreret transformer er velegnede til bølgelodning og reflow-processer.

EVA-kortholder til UM-BASIC/-PRO
Indbygningshuse til bæreskinne

Fleksibelt printkort-holdersystem

EVA-kortholderen til UM-BASIC/-PRO kan bruges til at fastgøre printkort i forskellige størrelser.

Hussystem ME-IO Slim til kompakte styringer
Indbygningshuse til bæreskinne

Hussystem til kompakte styringer

ME-IO Slim med en modulbredde på kun 12 mm er særligt velegnet til smalle styringer og IO-systemer.

I/O-modul til temperaturregistrering til remote-I/O-systemet Axioline F
Remote I/O-systemer

I/O-modul til temperaturregistrering

Tilslutning af modstandstemperatursensorer (RTD) til Axioline F I/O-systemet.

Overdele med Push-in tilslutning til elektronikhuse i serien BC modular
Indbygningshuse til bæreskinne

Konfigurerbare husoverdele til Push-in tilslutning

Med de nye husoverdele i serien BC modular drager du fordel af den komfortable Push-in tilslutningsteknik på husfronten.

Køretøjsladestyring CHARX control vehicle
Køretøjsladestyringer

Køretøjsladestyring til CCS-opladning

CHARX control vehicle håndterer kommunikation på højt niveau mellem ladestationen og elkøretøjet.

LED-styretavlelampe med stikdåse
Styretavlelamper

LED-styretavlelampe med stikdåse

Lampen kan bruges universelt takket være dens store AC-indgangsspændingsområde og landespecifikke stikdåser.

Push-in printklemmer til BC 17,8
Indbygningshuse til bæreskinne

Push-in printklemmer

Push-in printklemmer i FKDSO 1,5- og FKDSO 2,5-serien til elektronikhuset BC 17,8 (1 delingsenhed).

Managed switches til krævende omgivelser
Industrial Ethernet Switches

Robuste Managed switches

Layer 2-switchene i Raptor-sortimentet er ideelle til applikationer i krævende miljøer.

Egensikkert sikkerhedsrelæ PSR-MC35 Ex i
Sikkerhedsrelæer

Sikkerhedsrelæ til eksplosionsfarlige områder

Overvågning af sikre signalgivere i eksplosionsfarlige miljøer.

VL3 FPM med forskellige skærmstørrelser
Touchskærme

Touch-fladskærme

VL3 FPM er 10,1" til 23,8" touch-fladskærme, der udvider sortimentet inden for VL3-panel-pc'er.