Ny standard inden for overspændingsbeskyttelse

Effektiv, sikker og kompakt.
Produkter fra Safe Protection Plus (SPP)-familien

Med Safe Protection Plus (SPP) sætter Phoenix Contact nye standarder for lyn- og overspændingsbeskyttelse. Produktfamilien SPP kombinerer topydelse med et kompakt, stikbart design og sikrer dermed maksimal anlægsoppetid og optimal beskyttelse. Med de kraftfulde lynstrømsafledere af type 1 og de alsidige overspændingsbeskyttelsesenheder af type 2 er familien nu komplet.

Vi tager overspændingsbeskyttelse et skridt videre

Fordelene ved produktfamilien Safe Protection Plus Safe Protection Plus (SPP) betyder for dig:

  • Topydelse for pålidelig systembeskyttelse
  • Overlegen beskyttelse selv af følsomme systemer takket være hurtig reaktionsadfærd og lav restspænding
  • Enkel og sikker installation takket være fremtidsorienterede håndterings- og sikkerhedsfunktioner
  • Kan bruges i en lang række applikationer takket være den pladsbesparende modulbredde på 17,5 mm pr. stolpe og den brede portefølje
Industriel styretavle med installeret lynstrøms- og overspændingsbeskyttelse fra produktfamilien SPP
Forskellige SPD'er på et arbejdsbord
Fejlplacerings- og berøringsbeskyttelse for overspændingsbeskyttelsesenhederne i SPP-familien
Overspændingsbeskyttelse SPP til forskellige applikationer (bygningsinstallationer, vindenergi og telekommunikation)
Person foran en computer, der kører et planlægningsprogram
Industriel styretavle med installeret lynstrøms- og overspændingsbeskyttelse fra produktfamilien SPP

Overspændingsbeskyttelsesenhederne i produktfamilien Safe Protection Plus tilbyder maksimal effekt og udholdenhed for pålidelig beskyttelse. Den forstærkede isolering giver ekstra bruger- og anlægssikkerhed. Den direkte reaktionsadfærd beskytter forsikringen og installationen. Den hurtige frakobling garanterer et højt niveau af driftssikkerhed.

Forskellige SPD'er på et arbejdsbord

FLT-SPP har med sit slidfri, udløste gnistgab af flere kulstoffer en meget hurtig reaktionsadfærd og en lav restspænding. Sammenlignet med varistorbaserede (varistor) lynstrømsafledere er belastningen på brugerenheden betydeligt reduceret, og dermed er beskyttelseseffekten for hele anlægget væsentligt forbedret.

Vha. deres direkte reaktionsadfærd reducerer VAL-SPP overspændingsbeskyttelsesenhederne effektivt belastningen på forsikringen og installationen. Nedstrømskomponenter er pålideligt beskyttet mod resterende overspændinger. Den hurtige frakobling sikrer en høj grad af driftssikkerhed i tilfælde af overbelastning.

Fejlplacerings- og berøringsbeskyttelse for overspændingsbeskyttelsesenhederne i SPP-familien

Produkterne i SPP-familien er kendetegnet ved enkelhed og sikkerhed. Til dette fås innovative funktioner som fejlplacerings- og berøringsbeskyttelse samt et reduceret tilspændingsmoment på kun 3 Nm. SPP-produktfamilien tilbyder således fremtidsorienterede fordele, der allerede i dag opfylder morgendagens standarder.

Overspændingsbeskyttelse SPP til forskellige applikationer (bygningsinstallationer, vindenergi og telekommunikation)

De robuste beskyttelsesanordninger med en modulbredde på 17,5 mm pr. pol er velegnede til krævende miljøer og giver mulighed for pladsbesparende, sikringsfri installation op til 315 A og 5000 m i højden. Takket være det udløste gnistgab kan FLASHTRAB SPP kombiafledere håndtere flere impulser og er ideelle til lynintensive regioner og applikationer på udsatte steder, såsom vindenergi og telekommunikation. VALVETRAB SPP beskytter pålideligt AC- og solcelleapplikationer i forskellige spændings- og kredsløbsvarianter. Med produkterne i Safe Protection Plus-familien finder du den rigtige overspændingsbeskyttelse til næsten enhver anvendelse.

Person foran en computer, der kører et planlægningsprogram

Omfattende digitale data til ECAD-systemer gør det lettere for dig at planlægge dit system. Med vores onlinehjælp til udvælgelse kan du hurtigt og nemt finde det rigtige produkt til din anvendelse. Takket være det modulære tilbehør kan yderligere funktioner også nemt integreres på et senere tidspunkt.

Ny standard inden for overspændingsbeskyttelse
Effektiv, sikker og kompakt

Produktfamilien Safe Protection Plus tilbyder kraftig lyn- og overspændingsbeskyttelse. Den sætter nye standarder med hensyn til sikkerhed og nem installation.

Åbn brochure
Produktporteføljen i Safe Protection Plus-familien

Overspændingsbeskyttelse til AC-applikationer

Interaktivt Image Map: Funktioner af type 1+2+3 og type 2 overspændingsbeskyttelsesenheder til AC-applikationer fra produktfamilien SPP
Modulær fjernmelding
Safe Protection Plus-produktfamilien tilbyder en modulær fjernmelding til mange produktvarianter, som hurtigt og nemt kan tilsluttes den tilsvarende grunddel. Fjernmeldingen har forstærket isolering til hovedstrømkredsen, hvilket yderligere øger den elektriske sikkerhed.
Mekanisk statusvisning
Hvert stik har en mekanisk statusvisning. Det gør det muligt at identificere overbelastede beskyttelsesstik direkte på stedet.
Gennemgående stikbar
Beskyttelsesmodulerne kan sættes i hver sti og muliggør hurtig og omkostningseffektiv udskiftning af overbelastede stik. Stikbarheden letter vedligeholdelse som f.eks. isolationsmålinger, da stikkene nemt kan tages ud og sættes i igen – det reducerer indsatsen og øger sikkerheden.
Reduceret tilspændingsmoment
Tilspændingsmomentet er blevet reduceret til 3 Nm. Det lave tilspændingsmoment gør det lettere at montere beskyttelsesenhederne korrekt.
Ny adskillelse
Takket være den højtydende adskillelse er overspændingsbeskyttelsen endnu hurtigere og mere pålidelig i tilfælde af overbelastning eller fejl.
Fejlplacerings- og berøringsbeskyttelse
Produkterne er udstyret med en fejlplacerings- og berøringsbeskyttelse. Dermed undgås fejltilslutning under fastspændingslommerne konsekvent. Berøringsbeskyttelsen giver større sikkerhed under drift. Strømførende dele kan ikke længere berøres, når kablerne er tilsluttet.
Biconnect-tilslutningssystem
Produkterne til AC-applikationer er udstyret med Biconnect. Det gør det nemt at koble overspændingsbeskyttelsen til andre komponenter, som f.eks. automatsikringer.
Modulær fjernmelding
Safe Protection Plus-produktfamilien tilbyder en modulær fjernmelding til mange produktvarianter, som hurtigt og nemt kan tilsluttes den tilsvarende grunddel. Fjernmeldingen har forstærket isolering til hovedstrømkredsen, hvilket yderligere øger den elektriske sikkerhed.
Reduceret tilspændingsmoment
Tilspændingsmomentet er blevet reduceret til 3 Nm. Det lave tilspændingsmoment gør det lettere at montere beskyttelsesenhederne korrekt.
Biconnect-tilslutningssystem
Produkterne til AC-applikationer er udstyret med Biconnect. Det gør det nemt at koble overspændingsbeskyttelsen til andre komponenter, som f.eks. automatsikringer.
Fejlplacerings- og berøringsbeskyttelse
Produkterne er udstyret med en fejlplacerings- og berøringsbeskyttelse. Dermed undgås fejltilslutning under fastspændingslommerne konsekvent. Berøringsbeskyttelsen giver større sikkerhed under drift. Strømførende dele kan ikke længere berøres, når kablerne er tilsluttet.
Udløst Multi-Carbon-gnistgab
Den udløste gnistgabsteknologi giver fordele i forhold til konventionelle gnistgab, især sammenlignet med varistorbaserede type 1-beskyttelsesanordninger.
Mere om udløst gnistgabsteknologi
Gennemgående stikbar
Beskyttelsesmodulerne kan sættes i hver sti og muliggør hurtig og omkostningseffektiv udskiftning af overbelastede stik. Stikbarheden letter vedligeholdelse som f.eks. isolationsmålinger, da enhederne nemt kan tages ud og sættes i igen – det reducerer indsatsen og øger sikkerheden.
Mekanisk statusvisning
Hvert stik har en mekanisk statusvisning. Det gør det muligt at identificere overbelastede beskyttelsesstik direkte på stedet.
Kombiafleder FLASHTRAB-SPP monteret på en DIN-skinne

Kombiafleder FLT-SPP... med udløst Multi-Carbon-gnistgab

FLASHTRAB SPP – kombiafleder type 1+2+3 Overspændingsbeskyttelse med udløst Multi-carbon-gnistgab

Lynstrøms- og overspændingsbeskyttelsesenhederne FLT-SPP og FLT-MB bruger det udløste Multi-Carbon-gnistgab. Denne teknologi er særlig kraftfuld. Den behandler også pålideligt ekstremt høje og tæt på hinanden følgende blitzimpulser, hvilket er kendt som multiimpulskapacitet. Gnistgabet fungerer uden netfølgestrøm. Kortslutningsstrømme efter afladningsprocessen forhindres, hvilket opretholder anlægsoppetiden. Pga. det lave beskyttelsesniveau og den lave restspændingskurve belastes nedstrømsenheder betydeligt mindre, hvilket giver mærkbart bedre beskyttelse, især i sammenligning med varistorbaserede overspændingsbeskyttelsesenheder. Ud over kravene til lynstrømsafledere type 1 opfylder de også specifikationerne for overspændingsbeskyttelsesenheder af type 2 og 3.

VAL-SPP overspændingsbeskyttelse til trefasede strømforsyningssystemer med separate N- og PE-ledere

VAL-SPP overspændingsbeskyttelse til trefasede strømforsyningssystemer med separate N- og PE-ledere

VALVETRAB SPP – overspændingsbeskyttelse type 2 til AC-applikationer

VALVETRAB SPP tilbyder en omfattende portefølje af type 2 overspændingsbeskyttelsesenheder fra produktfamilien Safe Protection Plus. Beskyttelsesenhederne fås i forskellige koblings- og spændingsvarianter. Porteføljen spænder fra enkeltkanalsversioner til installationsklare løsninger til fire- og femledersystemer.

Alle yderligere oplysninger om produkterne kan findes i den tilknyttede produktliste. På de respektive produktsider finder du tekniske data, 3D-modeller, monteringsvejledninger og meget mere.

VAL-US-SPP – Overspændingsbeskyttelse til nordamerikanske strømforsyningssystemer

Overspændingsbeskyttelse til nordamerikanske forsyningssystemer

Med VAL-US-SPP-produkterne tilbyder Phoenix Contact også de installations- og sikkerhedsfunktioner, der er beskrevet for overspændingsbeskyttelse til nordamerikanske forsyningsnet. Ud over de forskellige forsyningsspændinger er koblingsvarianter som split-phase, wye eller delta tilgængelige i disse netværk. VAL-US-SPP-produkterne er Open Type UL Listed. Det betyder, at de kan integreres i nye og eksisterende systemer og anlæg uden yderligere test.

Du kan finde flere oplysninger om VAL-US-SPP-produkterne på vores kategoriside:

Overspændingsbeskyttelse til PV-applikationer

Interaktivt Image Map: Overspændingsbeskyttelse til fotovoltaiske applikationer VAL-SPP...-PV
Ny adskillelse
Takket være den højtydende adskillelse er overspændingsbeskyttelsen endnu hurtigere og mere pålidelig i tilfælde af overbelastning eller fejl.
Gennemgående stikbar
Beskyttelsesmodulerne kan sættes i hver sti og muliggør hurtig og omkostningseffektiv udskiftning af overbelastede stik. Stikbarheden letter vedligeholdelse som f.eks. isolationsmålinger, da stikkene nemt kan tages ud og sættes i igen – det reducerer indsatsen og øger sikkerheden.
Fjernmelding
Afhængigt af kravene fås overspændingsbeskyttelsesenheder til fotovoltaiske applikationer med eller uden en jordpotentialfri fjernmeldekontakt.
Forlængede skrueskakter
De forlængede skrueskakter optimerer luft- og krybestrækninger og giver dermed større sikkerhed selv ved højere DC-spændinger.
Forlængede indføringstragte
Indføringstragtene er også forlænget for at opnå bedre luft- og krybestrækninger. Samtidig giver de forlængede indføringsskakter beskyttelse mod berøring og understikbeskyttelse.
Mekanisk statusvisning
Hvert stik har en mekanisk statusvisning. Det gør det muligt at identificere overbelastede beskyttelsesstik direkte på stedet.
Type 1 og type 2
Beskyttelsesenhederne er designet i et 2+V-kredsløb. De fås som type 1-lynstrømsafledere til 1500 V DC og 1000 V DC eller som type 2-overspændingsbeskyttelse til 600 V DC, 1000 V DC eller 1500 V DC.
Overspændingsbeskyttelse til PV-anvendelser VAL-SPP-T2-...PV... i et 2+V kredsløb med integreret fjernmelding på bæreskinne

Overspændingsbeskyttelse til PV-anvendelser VAL-SPP-T2-...PV...

I den tilknyttede produktliste finder du detaljerede informationer om den komplette portefølje af overspændingsbeskyttelsesenheder til fotovoltaiske applikationer fra produktfamilien Safe Protection Plus (SPP), som:

  • Tekniske data
  • 3D-modeller
  • monteringsvejledninger
  • reserveartikler
Konfigurator
Overspændingsbeskyttelse til strømforsyningssystemer

Når du har valgt de tekniske parametre for dit anlæg, hjælper vores konfigurator dig med at finde den optimale overspændingsbeskyttelse til dit strømforsyningssystem.

Konfigurér nu
Konfigurator til overspændingsbeskyttelse til strømforsyninger