HMI-panels og industri-pc'er

HMI-panels og industri-pc'er

Med vores Human Machine Interfaces (HMI) og industri-pc'er (IPC) kan du betjene og overvåge tilstanden for dine anlæg effektivt. Oplev fordelene ved en maksimal skalerbarhed af betjeningskonceptet i din automatiseringsløsning. Du kan nemt løse krævende styrings- og netværksopgaver med vores intelligente industri-pc'er. Samtidig understøtter den sofistikerede visualiseringssoftware hurtig og sikker indgriben i maskinprocesser.

Phoenix Contact på SPS

Besøg os på SPS 2026

Besøg os fra den 24. – 26. november i hal 9, stand 310, og oplev, hvordan åbne økosystemer, Industrial AI og helhedsorienteret sikkerhed gør industriel automatisering klar til fremtiden.

Fordelene ved vores HMI og IPC

  • Fremtidssikker investering i værdifuld hardware med den nyeste teknologi
  • Hurtig idriftsættelse takket være prækonfigurerede operatørpaneler (HMI'er)
  • Skræddersyede løsninger ved hjælp af frit skalerbare og åbne industri-pc'er (IPC'er)
Operatørpaneler til industriel anvendelse

HMI-paneler Til anvendelser i industrien

Vores webpaneler til industriel brug med åben browser til HTML5-applikationer samt de robuste Rugged-webpaneler udgør den ideelle brugergrænseflade til din automatiseringsløsning. Som operatørpanel (HMI) muliggør de en pålidelig kommunikation mellem menneske og maskine, understøtter betjening og overvågning af processer og letter indgreb i anlæggets drift. Få også fordel af intuitiv brugervejledning, høj pålidelighed og økonomisk automatisering baseret på effektive indtastnings- og overvågningsfunktioner, selv under krævende omgivelsesbetingelser.

Industri-pc ved produktionslinje

Industri-pc'er Computere til alle typer industrielle anvendelser

Uanset om det er som en brugergrænseflade eller som den centrale styring af anlægget, er industrielle computere uundværlige i det industrielle miljø. De forbinder moderne processorers ydelse med industriegnede komponenters robusthed og pålidelighed.

Vores program inden for industri-pc'er spænder fra kraftige boks-pc'er (Embedded PCs) og panel-pc'er til rack-pc'er og Multitouch-skærme samt løsninger til meget specielle industrielle krav. De byder på fleksible monteringsmuligheder til enheder i felten samt til overvågning på maskinniveau. Få gavn af fordelene ved en robust og konfigurerbar løsning til registrering og behandling, måling, kontrol og visualisering af dine data og processer i næsten alle industrielle miljøer.

Software til den industrielle anvendelse

Software til visualisering Ready-to-use-software til din automatisering

Om det er i det centrale kontrolrum, i produktionsområdet eller direkte på maskinen: Effektiv automatisering kræver den rigtige visualisering. Nyd godt af vores brede produktprogram inden for betjening og overvågning til dine HMI'er og IPC'er.

HMI-paneler med en integreret embedded browser i kiosk-fuldskærmstilstand og ideel HTML5-understøttelse muliggør betjenings- og overvågningsmuligheder med højtydende præsentation af webbaseret indhold.

Yderligere informationer
Vores HMI'er og IPC'er i detaljer

Nærmere detaljer såsom tekniske data eller informationer om vores Human-Machine-Interface- og industri-pc-sortiment kan du hente i vores e-paper.

Download e-paper nu
Mand arbejder med HMI'er og IPC'er

Nye produkter

Rugged-WP-6000-serien
VL3 FPM med forskellige skærmstørrelser

Robuste webpaneler

Til krævende miljøer

Den nye Rugged-WP-6000-serie tilbyder robuste webpaneler til krævende miljøer. Med deres udvidede temperaturområde, høje slagfasthed og læsbarhed i sollys er de ideelle til robuste udendørs driftsopgaver.

Særlige egenskaber

  • Udvidet temperaturområde (-30 °C ... +65 °C)
  • Høj slagfasthed (40 g) og vibration (5 g)
  • Skærme, der kan læses i sollys, med UV- og IR-beskyttelse
  • Responsive touchscreens fra 7 til 15,6"
  • Integreret bevægelses- og lyssensor

Dine fordele

  • Robust hardware til barske miljøer med 3 mm tykt glas, større kølelegeme og stærkere hus
  • Åben og brugbar i ethvert tredjepartssystem
  • Kan betjenes med handsker og er velegnet til brug i fugtige miljøer
  • Ideel til enhver HTML5- eller browserbaseret visualisering

Touch-fladskærme

Til industrien

VL3 FPM er fladskærme og udvider sortimentet af VL3-panel-pc'er. Disse skærme kombinerer udseendet, følelsen og de mekaniske egenskaber fra VL3 PPC- og xP 6000-HMI'er og tilbyder udvidede tilslutningsmuligheder sammenlignet med skærmene i BL FPM-serien.

Særlige egenskaber

  • Stort udvalg af skærmstørrelser
  • Samme udseende som xP 6000 HMI-paneler og VL3-panel-pc'er
  • Samme mekaniske egenskaber som xP 6000 HMI-paneler og VL3-panel-pc'er
  • Fleksibel installation med eller uden styretavle
  • Udvidede tilslutningsmuligheder

Dine fordele

  • Samme udseende og udskæringsmål som TP 6000-/WP 6000-HMI'er og VL3-panel-pc'er
  • Forbedrede tilslutningsmuligheder, herunder 2 x USB-udgang og et valg af VGA-, DP- eller HDMI-signal
  • Kan betjenes med handsker og er velegnet til fugtige omgivelsesbetingelser

Overbevisende samlet pakke bestående af design, kvalitet og service

HMI og industri-pc
HMI og industri-pc
HMI og industri-pc
VL3 UPC 2440 EDGE Produktbillede
HMI og industri-pc

Vores HMI'er og industri-pc'er giver et attraktivt og intuitivt produktdesign. Da de er kompakt og funktionelt udviklede, lader de sig nemt inkorporere i dit anlægs- eller maskindesign og fungerer som den perfekte brugergrænseflade mellem menneske og maskine.

HMI og industri-pc

Made by Phoenix Contact – det er et løfte om kvalitet, som du kan stole på. Vi satser på langtidsholdbare komponenter, som opfylder industrielle standarder og kvalitetskrav. Vores sortiment inden for HMI'er og IPC'er er produceret af pålidelige kvalitetsprodukter og sikrer altid den bedste effektklasse.

HMI og industri-pc

Nyd godt af vores omfattende service. Fra produktvalg til eftermontering af dine eksisterende industrianlæg: Sammen med vores kunder udvikler vi det rigtige koncept til individuelle automatiseringsopgaver.

VL3 UPC 2440 EDGE Produktbillede

Vores HMI/IPC-sortiment er klar til åbne automatiseringsløsninger. Vores Edge-pc'ers runtime har alle fordelene ved økosystemet PLCnext Technology. Drag fordel af simpel integrering i en eksisterende IT-infrastruktur med cloud-baseret datacentrering, og luk derved kløften mellem IT- og OT-verdenen.

Til automatiseringsteknik til PLCnext Technology