Industri-boks-pc (BPC) med kapslingsklasse IP30 og Intel®-processor i 11. generation. Systemet kan konfigureres med op til 64 GB RAM. Det understøtter op til to M.2 2280-SSD'er med en konfiguration på hver 960 GB. Mange forskellige konfigurerbare I/O-muligheder, inkl. WLAN og en valgfri PCIe-udvidelsesslot.
Boks-pc'er
Vores kompakte boks-pc'er er designet til mange automatiseringsopgaver - fra enkel dataregistrering til komplekse IoT- og Edge-anvendelser. Oplev fordelene ved en bæreskinne- eller vægmontage af en særligt robust og pladsbesparende konstruktion. Her får man gennem vores Embedded-pc'er muligheden for en passende IPC-løsning til praktisk talt enhver branche og enhver applikation på grund af deres skalerbare ydeevne og et stort antal grænseflader.
Kompakt industri-boks-pc (BPC) uden ventilator med kapslingsklasse IP30 og effektiv, Intel Atom® x6211E-processor med lang levetid, 2 GB LPDDR4 RAM og 30 GB NVMe SSD-lager onboard.
Kompakt industri-boks-pc (BPC) uden ventilator med kapslingsklasse IP30 og effektiv, Intel Atom® x6413E-processor med lang levetid, 16 GB LPDDR4 RAM og 120 GB NVMe SSD-lager onboard.
Særlig kompakt industri-boks-pc (BPC) uden ventilator med kapslingsklasse IP30 og Intel Atom® x6000-processor samt brancheførende tilslutningsmuligheder.
Systemet har et udvalg af processorer og er prækonfigureret med DDR4-RAM og integreret NVMe-Solid-State-hukommelse. VL3 UPC kan konfigureres med ekstra M.2-SSD-hukommelse og mange forskellige I/O-optioner, bl.a. WLAN, serielle kommunikationsgrænseflader, ekstra Ethernet-porte og 4G/LTE.
Kompakt industri-boks-pc (BPC) uden ventilator med kapslingsklasse IP30 og effektiv, Intel Atom® x6211E-processor med lang levetid, 8 GB LPDDR4 RAM og 60 GB NVMe SSD-lager onboard.
Kompakt industri-boks-pc (BPC) uden ventilator med kapslingsklasse IP30 og effektiv, Intel Atom® x6413E-processor med lang levetid, 16 GB LPDDR4 RAM og 240 GB NVMe SSD-lager onboard.
WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB HIGH kit opgraderer en Phoenix Contact industri-pc (IPC) fra Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 eller Windows 10 IoT 2021 LTSC til operativsystemet Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Kun en Phoenix Contact-IPC, der er solgt og konfigureret med et Windows-operativsystem, kan opdateres. Understøttede IPC-platforme er: 1376797 VL3 BPC (I57), 1376798 VL3 PPC (I57), 1138367 BL2 PPC AIO65 7000 (I64), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I59), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I59)
WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB ENTRY-sættet opgraderer en Phoenix Contact industri-pc (IPC) fra Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 eller Windows 10 IoT 2021 LTSC til Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024-operativsystemet. Kun en Phoenix Contact-IPC, der er solgt og konfigureret med et Windows-operativsystem, kan opdateres. Understøttede IPC-platforme er: 1376797 VL3 BPC (I54) , 1376798 VL3 PPC (I54), 1459506 VL3 UPC, 1644121 VL3 PPCS, 1138366 BL2 PPC AIO65 2000 (I63)
WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB Value Kit opgraderer en Phoenix Contact industri-pc (IPC) fra Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 eller Windows 10 IoT 2021 LTSC til operativsystemet Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Kun en Phoenix Contact-IPC, der er solgt og konfigureret med et Windows-operativsystem, kan opdateres. Understøttede IPC-platforme er: 1376797 VL3 BPC (I55, I56), 1376798 VL3 PPC (I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)
Fordelene ved vores boks-pc'er
- Høj systemtilgængelighed i kompakt design takket være industriegnet konstruktion uden ventilator og uden brug af bevægelige dele
- Alsidig i brug takket være forskellige monteringsmuligheder, f.eks. på bæreskinne
- Processorydelse, der passer til anvendelsen med effektive og energieffektive Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- eller Core™ i-processorer af den nyeste generation
- Kan udvides fleksibelt takket være valgfrie udvidelseskort og PCIe-slots
- Secure Hardware-valgmulighed vha. TPM 2.0