VL3 UPC
-
Boks-pc
1459506
Særlig kompakt industri-boks-pc (BPC) uden ventilator med kapslingsklasse IP30 og Intel Atom® x6000-processor samt brancheførende tilslutningsmuligheder.
Systemet har et udvalg af processorer og er prækonfigureret med DDR4-RAM og integreret NVMe-Solid-State-hukommelse. VL3 UPC kan konfigureres med ekstra M.2-SSD-hukommelse og mange forskellige I/O-optioner, bl.a. WLAN, serielle kommunikationsgrænseflader, ekstra Ethernet-porte og 4G/LTE.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produkttype | Boks-pc |
| Vægt | 0,7 kg (uden udvidelse) |
| 0,96 kg (med udvidelsesmuligheder) | |
| Computerdata | |
| Processor | Intel® Atom® x6413E, Antal kerner: 4 x 1,5 GHz |
| Intel® Atom® x6211E, Antal kerner: 2 x 1,3 GHz | |
| Trusted Platform Module | dTPM 2.0, Infineon® SLB9670 (Krypteringsteknik er ikke kinesisk) |
| Styresystem | uden styresystem |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 x64 | |
| Abejdslager | 2 GB DDR |
| 8 GB LPDDR4 | |
| 16 GB LPDDR4 | |
| Datahukommelse | 30 GB, 3D TLC (onboard) |
| 60 GB, 3D TLC (onboard) | |
| 120 GB, 3D TLC (onboard) | |
| 60 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 120 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 480 GB, M.2 2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 GB, 3D TLC (onboard) | |
| Køling | passiv |
| Raidsystem | uden RAID-system |
| Display | |
| MTBF | 58969 timer ved 60 °C |
| Levetid batteri | 5 år (typ.) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC 20 % |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Strømforbrug maksimal | 2,08 A (24 V DC) |
| Strømforbrug typisk | 0,82 A (Maks. systemkonfiguration ved 24 V DC) |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | ja (med batteribuffer) |
| Effektforsyning | |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Grænseflader | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| Valgfri grænseflader | 2 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
| 2x COM (RS-232/422/485) | |
| 1 x M.2 2280, Key M til SATA 3 | |
| 2x RSMA (WLAN) | |
| 2x SMA (4G/LTE) | |
| 1 x micro-SIM | |
| Monitorudgang | 1x DP++ 1.4 |
| Netværk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chip-sæt | Intel® i225-IT |
| Udvendigt mål | |
| Bredde / Højde / Dybde | 100 mm / 50 mm / 100 mm (Basissystem) |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (System med 4G/LTE-modemoption) | |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (System med 2 x Ethernet-option) | |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (System med udvidelsesoption for hukommelse) | |
| Farve (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
| sort (RAL 9005) | |
| Materiale hus | Aluminium / stålplade DC01 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP30 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C (Højde 0 m ... 2000 m, med en luftstrøm på 0,5 m/s) |
| -20 °C ... 54 °C (Højde 2001 m ... 3000 m, med en luftstrøm på 0,5 m/s) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Højde | 3000 m (over havets overflade) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Chok | 15g, 11 ms, efter IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 1g iht. EN 60068-2-6 |
| Konformitet/godkendelser | |
| Konformitet | CE-konform |
| UL, USA / Canada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Vægmontage |
| Varenummer | 1459506 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DRBAAA |
| Produktnøgle | DRBAAA |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.548 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 700 g |
| Toldtarifnummer | 84715000 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001413 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
SI-RND-U1A - Datagrænseflade 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Forbindelseskabel 2404774
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Afdækning 1452726
-
VL3 UPC WALL MOUNT KIT - Montagekit 1452685
-
VL3 UPC 60 GB M.2 SSD KIT - Hukommelse 1536235
-
VL3 UPC 120 GB M.2 SSD KIT - Hukommelse 1536236
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringssoftware 1310994
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - Printkortstik 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Printkortstik 1751312
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - Printkortstik 1966101
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - DC/DC-konverter 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - DC/DC-konverter 2910119
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Softwarepakke 1766286
-
VL3 UPC 480 GB M.2 SSD KIT - Hukommelse 1537275
-
VL3 UPC 960 GB M.2 SSD KIT - Hukommelse 1537274
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - Printkortstik 1561300
-
UTA 107/30 - Montageadapter 2320089
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Batteri 1289761
-
VL3 UPC/PPCS EF31 LTE ANT KIT - Antenne 1698498
-
VL3 UPC/PPCS EF16 WLAN ANT KIT - Antenne 1698499
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre