Overgangsmoduler
Systemkabling til styringer
Vores systemkabling til styringer giver dig kompakte løsninger til nem planlægning, installation og idriftsættelse af dit automatiseringssystem. Stikbare systemkabler og overgangsmoduler garanterer dig en hurtig, sikker og fejlfri fortrådning. Retrofit-komponenter hjælper dig med at modernisere ældre styringssystemer. Dermed spares tid, og omkostningerne reduceres væsentligt.
Produktkategorier
Dine fordele
- Hurtig, fejlfri 1:1-forbindelse takket være færdigkonfektionerede systemkabler
- Alsidig takket være universelt anvendelige komponenter
- Fleksible tilslutninger: Push-in og skruetilslutningsteknik
Konfigurator til systemkabling til styringer
Konfigurator: VARIOFACE – systemkabling til styringer
Konfigurér din skræddersyede Plug-and-Play-løsning til nye installationer eller opgraderinger. Intuitiv betjeningsflade og 3D-modeller sikrer nem håndtering. Med få klik kan du vælge dine løsningskomponenter, som består af frontadaptere, systemkabler og signaloverførselsmoduler.
Reduceret fortrådningsarbejde
Planlægning, montage og idriftsættelse af automatiseringssystemer er ofte tidskrævende. Derudover kan der opstå fortrådningsfejl og langvarig fejlsøgning mellem kontrol- og fieldniveau. Med VARIOFACE-produktprogrammet til systemkabling fra Phoenix Contact drager du fordel af overensstemmende og individuelle løsninger til systemkabler, frontadaptere og overgangsmoduler. Problemer hører fortiden til.
Systemkabling: Plug-and-Play-princippet
VARIOFACE-overgangsmoduler
Alle steder, hvor tilslutningsstik skal forbindes til enkeltledere, er overgangsmoduler den perfekte løsning. Vores universelle moduler er styringsuafhængige og er især velegnede, når der er automatiseringskomponenter med mangepolede tilslutningsstik i styretavlen. Karakteristisk for disse moduler er 1:1-forbindelsen.
VARIOFACE-systemkabel
Enhver stiktilslutning kræver et kabel. De universelle kabler forbinder styre- og signalniveau hurtigt og fejlfrit.
Individuelle applikationskrav kan realiseres med kundespecifikke produkter.
Styringsspecifik systemkabling
Ved den styringsspecifikke systemkabling er der tale om et moderne fortrådningskoncept, hvor frontadapter, systemkabler og moduler er specielt tilpasset hinanden.