VARIOFACE PLC/DCS-migration og -opgradering

PLC/DCS-migration og -opgradering

Med VARIOFACE PLC/DCS-migrationsproduktprogrammet kan du hurtigt og nemt migrere I/O-signaler fra et gammelt til et nyt I/O-system via Plug-and-Play. Ved at beholde den eksisterende ledningsføring kan man opnå en problemfri integration, minimere ledningsfejl, reducere antallet af loop-checks og nedbringe udfaldstider. Det øger dit systems effektivitet og pålidelighed.

Dine fordele

  • Hurtig og ukompliceret opgradering til moderne PLC/DCS-styringssystemer med skræddersyede løsninger
  • Korte nedetider i processen takket være migreringskomponenter, der kan tilsluttes
  • Forenklet planlægning og minimering af loop-kontroller ved at bevare den eksisterende ledningsføring i marken
  • Pladsneutral PLC-udskiftning uden ombygning af kontaktskabe takket være installations- og servicevenlig montering

Nye produkter

VARIOFACE Migration Solution svæver i rummet

Opgradering til Siemens SIMATIC® ET 200SP HA

Plug-and-Play-migrering uden genfortrådning

Med VARIOFACE Migration Solution kan du hurtigt migrere I/O-signaler fra ET 200M/S7-300 til ET 200SP HA via Plug-and-Play. Den eksisterende fieldfortrådning bibeholdes. Dette reducerer fortrådningsfejl, loop-kontroller og udfaldstider, hvilket giver større effektivitet og pålidelighed.

Særlige egenskaber

  • Migreringssystem med modul, kabel og rack
  • Migrering af analoge og digitale I/O-kort
  • Varianter til 24 V og 120 V/230 V
  • Tilslutning: D-SUB- eller Push-in tilslutningsstik
  • Modulbredde: 40 mm (standard) / 47 mm (specialkonstruktion)
  • Halogenfri kabelløsninger
  • Temperaturområde: -20 °C ... +60 °C

Dine fordele

  • Hurtig og ukompliceret opgradering til SIMATIC® ET 200SP HA med nøjagtigt skræddersyede og testede løsninger
  • Korte procesudfaldstider takket være stikbare migreringskomponenter
  • Forenklet planlægning og minimering af loop-kontroller ved fortsæt at anvende den eksisterende fieldfortrådning
  • Pladsneutral PLC-udskiftning uden ombygning af styretavler takket være installations- og servicevenligt monteringsrack

Plug-and-Play: effektiv opgradering af PLC/DCS

Opgradering fra SIMATIC® ET 200M/S7-300 til ET 200SP HA Den nemme måde at gøre dit system klar til fremtiden

Fjernelse af den gamle SIMATIC® ET 200M/S7-300
Montering af monteringsstativ og migreringsmoduler
Installation og tilslutning af den nye SIMATIC® ET 200SP HA
Fjernelse af den gamle SIMATIC® ET 200M/S7-300

  1. Afmontering af den gamle ET 200M/S7-300 frontadapter med den eksisterende fieldkabling
  2. Fjernelse af den gamle styring

Montering af monteringsstativ og migreringsmoduler

  1. Montering af monteringsstativet i stedet for den gamle styring
  2. Placering af de relevante migreringsmoduler på det bageste monteringsniveau
  3. Tilslutning af de respektive frontstik og forbindelseskabler til migreringsmodulerne

Installation og tilslutning af den nye SIMATIC® ET 200SP HA

  1. Montering af det nye ET 200SP HA I/O-system på det forreste niveau af monteringsstativet
  2. Tilslutning af forbindelseskablet til de tilsvarende I/O-kort

Monteringsstativet VARIOFACE Migration Solution Hurtig ombygning uden strukturelle ændringer

Det robuste monteringsstativ muliggør en pladsneutral opgradering uden behov for ombygning af styretavler. Den fortsatte brug af de eksisterende profilskinneboringer og de fortrådede ET 200M/S7-300-frontstik sikrer korte setup tider. Udtræks- og vippemekanismen med låsefunktion i 15°-trin giver god adgang og forhindrer kollisioner med andet inventar.

Dine fordele

  • Pladsneutral udskiftning af ET 200M/S7-300 uden tilpasning af styretavlen på grund af det andet monteringsniveau
  • Hurtig konvertering ved at fortsætte med at bruge eksisterende profilskinneboringer og kabelforbundne frontstik
  • Nem adgang og kollisionsfri installation af ET 200SP HA ved hjælp af udtræks- og vippemekanismen med gradvis fastlåsning
  • Høj stabilitet og holdbarhed ved hjælp af et robust chassis i rustfrit stål med pålidelig mekanik

VARIOFACE-migrationsløsningen til din PLC/DCS-opgradering i detaljer

Interaktivt billedkort: VARIOFACE Migration Solution - Monteringsstativ med migreringsmoduler og SIMATIC® ET 200SP HA
VARIOFACE migrationsløsning "Montering af stativ"
På trods af den større monteringshøjde på ET 200SP HA muliggør monteringen en 1:1 udskiftning af den gamle PLC. Ved at installere ET 200SP HA på niveauet foran kabelkanalerne er det ikke nødvendigt med ombygninger. En udtræks- og vippemekanisme letter montering og service.
VARIOFACE migrationsløsning "Montering af stativ"
VARIOFACE Migrationsløsning "Migrationsmodul"
Migrationsmoduler, der er specielt tilpasset de gamle I/O-kort, erstatter de gamle komponenter på det bageste niveau. Det brede udvalg af moduler understøtter adskillige I/O-korttyper.
VARIOFACE Migrationsløsning "Migrationsmodul"
VARIOFACE migrationsløsning "Kabelsæt"
Egnede kabelsæt forbinder migreringsmodulerne med det nye I/O-system. Specielt vinklede D-SUB-stik sikrer en lav installationsdybde. Der findes formonterede Siemens-klemrækker af typen "K0" til 230 V I/O-kortene.
VARIOFACE migrationsløsning "Kabelsæt"
Migrationsmodule für digitale I/O-Signale, 120 V/ 230 V
Spezielle Migrationsmodule für digitale I/O-Karten mit 120 V/230 V ermöglichen die schnelle und sichere Ankopplung der Signale von der ET  200M/S7-300 an die ET 200SP HA. Die Module eignen sich speziell für I/O-Karten mit 20‑ bzw. 40‑poligen ET 200M/S7‑300‑Frontsteckern.
Migrationsmodule für digitale I/O-Signale, 120 V/ 230 V
Migrationskabel mit Siemens K0-Terminal Blöcken
Die vorkonfektionierten Migrationskabel mit original Siemens K0‑Terminalblöcken eignen sich speziell für digitale I/O‑Karten mit 120 V/230 V. Die Kabelsets sind optimal auf eine 2‑Level‑Installation mit Montage‑Rack abgestimmt.
Migrationskabel mit Siemens K0-Terminal Blöcken

Bruger du allerede VARIOFACE systemkabling? Plug-and-Play: udskift kabler, og fortsæt produktionen

Migrationen er nem: Hvis du allerede bruger systemkabling fra Phoenix Contact, skal du blot udskifte systemkablerne for at skifte til din nye SIMATIC® ET 200SP HA.
Din ledningsføring forbliver uberørt: Gamle kabler ud, nye kabler ind, og produktionen kan fortsætte hurtigt.

Migrering af eksisterende systemkablingskomponenter til nyt I/O-system

Trin 1:

  • Træk det forreste stik af med den eksisterende fieldkabling
  • Afmontering af forældet hardware

Trin 2:

  • Montering af det nye ET 200SP HA I/O-system
  • Tilslutning af de nye forbindelseskabler til de relevante I/O-moduler
E-paper
Systemkabling til Siemens SIMATIC® ET 200SP HA

Her finder du alt, hvad du har brug for at vide om Plug-and-Play-konceptet til nye installationer og migrering fra ET 200M.
Gør din procesautomatisering klar til fremtiden med SIMATIC® ET 200SP HA og vores systemkabling. Drag fordel af effektiv planlægning, montering og idriftsættelse.

Åbn e-paper
Produktbrochure Systemkabling til Siemens SIMATIC® ET 200SP HA

Det kunne også være interessant for dig