Innovative teknologier til kraftværker

Sæt din lid til intelligente og pålidelige løsninger til effektive processer i dit kraftværk.
Vandkraftværk med sluser og reservoir
Ingeniør foran anlæg i kraftværk

Udfordrende energifremtid

Ændringen i vores landskab af energiproduktion, hvor der kommer stadig flere decentrale producenter og også lagringsmuligheder til, stiller os alle over for opgaven med at efterleve kravet om en sikker og samtidig ren energiforsyning. Konventionelle kraftværker bliver i stigende grad erstattet af vedvarende energikilder. Årsagen til dette er klimaforandringer og andre økologiske bæredygtighedsspørgsmål. Ikke desto mindre er mange typer kraftværker stadig uundværlige i vores landskab af energiproduktion. Det nødvendige netværk af forskellige kraftværksteknologier kræver effektive og pålidelige processer.

Kraftværksteknologier Vores produkter kan bruges i forskellige typer kraftværker.

Oplyst naturgaskraftværk i skumringen
Gasfyrede kraftværker er fleksible og hurtigt styrbare, hvilket gør dem til et ideelt supplement til vedvarende energi. I fremtiden skal de drives af grøn brint, men efterspørgslen efter importeret naturgas vil fortsat være høj indtil 2030.
Kulfyret kraftværk i tåge med solen i baggrunden
Kulfyrede kraftværker har revolutioneret energiproduktionen siden det 19. århundrede. De står over for udfordringer på grund af fremkomsten af vedvarende energi og den voksende miljøbevidsthed. Fremtiden byder derfor på et fald i kuludnyttelsen.
Vandkraftværk med reservoir ved solnedgang
Vandkraftværker har udnyttet vandets energi i 3.500 år. I dag er de en hjørnesten i vedvarende energi, selv om de teknologier, der er installeret i dem, er konventionelle. Ikke desto mindre truer klimaforandringer, tørke og kraftige regnskyl deres pålidelighed.
Atomkraftværk ved en flod
Atomkraftværker har leveret kulstoffattig energi siden 1950'erne, men de er forbundet med risici som ulykker og atomaffald. Mange lande planlægger at udfase atomkraftværker, men bruger dem som en nødreserve. Nye reaktorer og kernefusion kan forme fremtiden.
Oliefyret kraftværk ved floden i solnedgang
Oliefyrede kraftværker producerer elektricitet ved at afbrænde råolie. Engang var de hovedkilden, men i dag er de ofte reservekraftværker. I olieproducerende lande tjener de fortsat som grundlast. Alternative, bæredygtige energier og teknologier som brændselsceller vil afgøre deres fremtid.

Et stabilt strømnet har brug for løsninger, som reagerer intelligent og også virker pålideligt under ugunstige betingelser. Med årtiers erfaring og innovative teknologier sørger vi for den højeste tilgængelighed for dit anlæg – i dag og i fremtiden.

Matthias Schröder - Phoenix Contact, Business Development Manager Energy Management
Matthias Schröder, ekspert i energiproduktion i kraftværker

Dine fordele Med vores løsninger

Grønt lysende signaliseringslampe i et anlæg
Kabling af rækkeklemmer i styretavlen
Energifordeling i kraftværket via lysledere og tilslutningsstik
Håndholdt stregkoderegistrering af mærkning i kraftværk
Grønt lysende signaliseringslampe i et anlæg

Anlægsoppetiden er en vigtig indikator, der bestemmer effektiviteten af ​​dit kraftværk. Lave værdier kan være forårsaget af uplanlagte nedetider eller andre årsager og have en negativ indvirkning på dine omkostninger.

Sørg for en konstant høj tilgængelighed af dit anlæg og undgå uplanlagt udfald: Testsystemer, strømforsyninger, fjernkontrol- og styringssystemer fra Phoenix Contact opfylder de højeste kvalitetsstandarder og sikrer dermed optimal anlægsoppetid.

Kabling af rækkeklemmer i styretavlen

Procesoptimering er målet for ethvert kraftværk: Problemfri processer, forbedret kvalitet og sparede omkostninger er de positive konsekvenser, som vi fremmer sammen med dig.

Vi sikrer nem planlægning, konfiguration og installation af elektriske forbindelser. Planlæg og konfigurér klemrækker hurtigt og bekvemt. Få gavn af vores løsninger til enkel og sikker fortrådning. Sådan optimerer og forkorter du dine processer.

Energifordeling i kraftværket via lysledere og tilslutningsstik

Netværksforbundne og digitaliserede sektorer og industrier vil blive stadig vigtigere i fremtiden. En optimal udveksling af data og information både i og uden for dit kraftværk kan kun foregå på denne måde.

Nye, intelligente teknologier, som er baseret på årelang udviklingserfaring, sørger for en hurtig og pålidelig formidling samt behandling af dine data. På et energimarked under forandring har du således altid og overalt relevante data om dit anlæg inden for umiddelbar rækkevidde.

Håndholdt stregkoderegistrering af mærkning i kraftværk

Med enorme mængder kabler, ledninger og andre elektroniske eller elektromekaniske komponenter er det ofte svært at holde styr på tingene, også i kraftværker. Korrekt og sporbar mærkning er derfor afgørende.

Faglig korrekt mærkning hjælper med at undgå betjeningsfejl: Sørg for en problemfri drift med nem installation og vedligeholdelse. Vores mærkningssystemer opfylder alle krav og er specielt egnet til vedligeholdelsen af kraftværker.

Kontakt

Din kontaktperson Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Jeg vil med glæde støtte dig på vejen mod fremtidens digitale strømnet.