Tilslutning og test på kraftværket I kraftværker er tilslutningsteknik af høj kvalitet afgørende for hele anlæggets pålidelighed og sikkerhed. Dette sikrer en pålidelig forbindelse, minimerer risikoen for udfald og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne takket være enkle testmuligheder.

Test af beskyttelsesenheder ved hjælp af prøvestiksystemet FAME

Løsninger til tilslutningsteknik i energianvendelser

Interaktivt Image Map: Løsninger til tilslutningsteknik i energianvendelser
Måletransformerskilleklemmer
Måletransformerskilleklemmerne er enkle og sikre grænseflader. Det stikbare CLIPLINE complete-systemtilbehør til test og kortslutning af strømtransformatorerne og potentialfordelingen kan placeres i klemrækkerne afhængigt af anvendelsen.
Få mere at vide
Måletransformerskilleklemmer
Stikbart testsystem
Det stikbare testsystem FAME giver ekstra sikkerhed og komfort. Når man ser på det stigende antal tilslutningspunkter fra mellem- til højspænding giver brugen af ​​FAME stadig større fordele mht. effektivitet og sikkerhed.
Få mere at vide
Stikbart testsystem
Potentialfordeling
De kompakte potentialklemmer PTRV… realiserer potentialefordelinger på op til 32 tilslutninger på særligt begrænset plads og kan udvides til potentialfordelerblokke ved hjælp af konfigurerbare indlægsbroer. Takket være Push-in tilslutningsteknik uden værktøj foregår installationen særligt hurtig og nemt.
Få mere at vide
Potentialfordeling
Rundkabel
De stikbare rækkeklemmer gør det muligt tydeligt at forkorte og forenkle produktions- og idriftsættelsesprocesser. Ved hjælp af de færdigkonfektionerede kabelstiger bibringer disse løsningsforslag et yderligere potentiale for en økonomisk automatisering inden for styretavlekonstruktion.
Få mere at vide
Rundkabel
Rangerforbindere
Med de firedobbelte klemmer PT 2,5-4L kan du rangere signalerne i dine styringer og anlægsdele på meget lidt plads. På grund af de forskellige brokoblingsmuligheder inden for klemrækken samt rangeringsmulighederne i de frit konfigurerbare, 4-polede stik, kan ekstremt kompakte, tredimensionelle signalfordelere konstrueres med dette klemmesystem.
Få mere at vide
Rangerforbindere
Sensor-/aktuator-forbindelse
Gennemgangsklemmer er kendetegnet ved at have to tilslutningspunkter og en kompakt konstruktion. Passende til gennemgangsklemmerne fås også jordklemmer med samme kontur. Alle klemmer er lette at brokoble med hinanden eller med flerleder- og funktionsklemmer.
Få mere at vide
Sensor-/aktuator-forbindelse
Adskillelse, med skillekniv
Forskellige anvendelsesområder kræver klemmer med forskellige skilleelementer. Phoenix Contact kan her tilbyde dig skille- og knivskilleklemmer med en strømværdi på op til 31 A og en maksimal mærkespænding på 1.000 V.
Få mere at vide
Adskillelse, med skillekniv
Crimpforbindelser til automatiseret fortrådning
De stikbare rækkeklemmer gør det muligt tydeligt at forkorte og forenkle produktions- og idriftsættelsesprocesser. Ved hjælp af de færdigkonfektionerede kabelstiger bibringer disse løsningsforslag et yderligere potentiale for en økonomisk automatisering inden for styretavlekonstruktion.
Få mere at vide
Crimpforbindelser til automatiseret fortrådning
Kraftige tilslutningsstik til effektafbrydere
Kraftige tilslutningsstik fra HEAVYCON complete-serien beskytter dine grænseflader og sørger for en sikker energioverførsel selv under barske forhold. De modstår snavs, vand, vibrationer og høje mekaniske belastninger og er tætte op til kapslingsklasse IP69K.
Få mere at vide
Kraftige tilslutningsstik til effektafbrydere

Rækkeklemmesystemet

Rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete giver mulighed for frit og fleksibelt at kombinere forskellige rækkeklemmer takket være den dobbelte funktionsskakt. Hertil hører gennemgangsklemmer og diverse funktionsklemmer i forskellige tilslutningstyper. Systemet råder derudover over standardiseret brokoblings-, mærknings- og testtilbehør. Til hurtig og effektiv opbygning af bestykkede bæreskinner fås vores gratis projekteringssoftware clipx ENGINEER.

Kontakt

Din kontaktperson Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Jeg vil med glæde støtte dig på vejen mod fremtidens digitale strømnet.