Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Modulbæreramme, størrelse: B10, konstruktion : til monteringsside (a, b, c, ...), Push-in-tilslutning, 0,5 mm2 ... 6 mm2, anvendelse: Modulbæreramme, Til værktøjsfri låsning i høje huse i HC-STA- og HC-EVO-husserien