HC-M-08-GBIT-CT-M-SH
-
Kontaktindsatsmodul
1353603
Kontaktindsatsmodul, poltal: 8, Stift, Crimptilslutning, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, udvendig kabeldiameter:4,5 mm ... 9 mm, anvendelse: Data, uden crimpkontakter, Skærmet overførsel til holderammen
Produktdetaljer
Generelt | Stikkene må kun betjenes i belastnings-/spændingsløs tilstand. |
Monteringsvejledning | Den påtænkte anvendelse giver mulighed for montage i et hus med kapslingsklasse IP54 eller bedre |
Produkttype | Kontaktindsats modulær |
Typerække | HC-M-08-GBIT |
Anvendelse | Data |
Sensortype | Ethernet |
Poltal | 8 |
Stikudformning | 8 |
Kontaktnummerering | 1 - 8 |
Antal kabelafgange | 1 |
Antal modulpladser | 1 |
Kontakttype | drejet |
Skærmet | ja |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Tilslutningsteknik | |
Tilslutningsteknik | Crimptilslutning |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstværsnit | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
Tilslutningstværsnit AWG | 28 ... 20 |
Afisoleringslængde af enkeltleder | 4,2 mm |
Målskitse |
|
Bredde | 26,35 mm |
Højde | 41,4 mm |
Længde | 13,9 mm |
Mekaniske mærkeværdier | |
Kontaktdiameter | 1 mm |
Driftsspænding (III/3) | 48 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 0,8 kV |
Mærkestrøm | 5 A |
Overførselsegenskaber (kategori) | CAT6A |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 500 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale kontakt | Kobberlegering |
Materiale kontaktoverflade | Au |
Materiale kontaktholder | PC |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C (Inklusive kontaktopvarmning) |
Varenummer | 1353603 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF7ACE |
Produktnøgle | AF7ACE |
GTIN | 4063151678364 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 52,8 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
Toldtarifnummer | 85389099 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
HC-CST-MOD - Kodningselement 1636127
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - D-SUB crimpkontakt 1418784
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - D-SUB crimpkontakt 1418786
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulbæreramme 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulbæreramme 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulbæreramme 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulbæreramme 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulbæreramme 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulbæreramme 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulbæreramme 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulbæreramme 1182095
-
HC-M-08-GBIT-CT-F-SH - Kontaktindsatsmodul 1353610
-
CRIMPFOX-TC MP - Crimptang med digital visning 1212510
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre