Kontaktindsatsmodul, poltal: 1, effektkontakter: 1, styrekontakter: 0, Bøsning, Crimptilslutning, 1000 V, 200 A, 16 mm2 ... 70 mm2, anvendelse: Effekt, uden crimpkontakter
Modulære kontaktindsatser
Kontaktindsatsmodul, poltal: 12, effektkontakter: 0, styrekontakter: 12, Stift, Push-in-tilslutning, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, anvendelse: Signal
Kontaktindsatsmodul, poltal: 12, effektkontakter: 0, styrekontakter: 12, Bøsning, Push-in-tilslutning, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, anvendelse: Signal
Kontaktindsatsmodul, poltal: 1, effektkontakter: 1, styrekontakter: 0, Stift, Crimptilslutning, 1000 V, 200 A, 16 mm2 ... 70 mm2, anvendelse: Effekt, uden crimpkontakter
Kontaktindsatsmodul, poltal: 1, effektkontakter: 1, styrekontakter: 0, Stift, Crimptilslutning, 1000 V, 200 A, 16 mm2 ... 70 mm2, anvendelse: Effekt, uden crimpkontakter
Kontaktindsatsmodul, poltal: RJ45, konstruktion : RJ45, Bøsning, 48 V, 1 A, anvendelse: Data, Gender Changer
Kontaktindsatsmodul, poltal: 3, effektkontakter: 3, styrekontakter: 0, Bøsning, Push-in-tilslutning, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, anvendelse: Effekt
Kontaktindsatsmodul, poltal: 3, effektkontakter: 3, styrekontakter: 0, Stift, Push-in-tilslutning, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, anvendelse: Effekt
Kontaktindsatsmodul, poltal: 5, effektkontakter: 5, styrekontakter: 0, Bøsning, Push-in-tilslutning, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, anvendelse: Effekt
Kontaktindsatsmodul, adapter til patchkabel, de passende patchkabler kan du finde på tilbehørslisten