UL Recognized
Godkendelses-ID: E118976Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 10 A | - 16 |
UL Recognized
Godkendelses-ID: E468743Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 10 A |
Kontaktindsatsmodul, poltal: 12, effektkontakter: 0, styrekontakter: 12, Bøsning, Push-in-tilslutning, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, anvendelse: Signal
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 10 A | - 16 |
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 10 A |