Mobil håndautomat, batteridrevet, til bearbejdning af båndterminalrør 0,5 mm2 med funktionel tilslutning, egnet til PVC-isolerede ledere (H05V-K), kabelsaks CUTFOX 12, affalds-ledeplade 2, serviceværktøj til fejlafhjælpning og en terminalrørsstribe 0,5 mm2, pakket i en robust kuffert.
CF CRIMPHANDY 0,5
-
Afisolerings- og crimpautomat
1212463
Mobil afisolerings- og crimpautomat, serviceværktøj, reservedel (affalds-ledeplade), skæreværktøj (CUTFOX 12), terminalrørsbånd
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Konsekvent de bedst mulige arbejdsresultater gennem automatiske overvågningsfunktioner
Ubegrænset mobil indsats gennem batteridrift og forrådsmagasin
Innovation til styreskabsinstallation - CRIMPHANDY. Med den mobile håndautomat tager det maks. 2 sekunder for dig at afisolere og crimpe ledninger, 75 % mindre tid end tidligere