Videoovervågning til industri og handel
Hvad enten du kun driver få kameraer i et lille industrianlæg eller hundredvis af kameraer til sikring af større arealer, så tilbyder Phoenix Contact skalerbare netværksløsninger, som på fleksibel vis kan tilpasses dit individuelle videoovervågningssystem.
Vi betragter netværket til din videoovervågning som en helhed. Som specialister i alle produkter og tjenester mellem kamera og videoserver tilbyder vi industriegnede løsninger, som intet billede går tabt med. Din videoovervågning er kun så sikker som det netværk, der forbinder alle komponenter med hinanden.
Overblik over videoovervågning
Ønsker du flere oplysninger om vores videoovervågningsløsninger uden at være nødsaget til at læse diverse tekster? Så se blot vores video.
For at sikre maksimal sikkerhed for dine applikationer viser vi fordelene ved integrerede, industrielle videoovervågningsløsninger i demoen.
Innovative produkter til videoovervågning
Phoenix Contact leverer omfattende industrielle overvågningsløsninger, fra videoserver til kamera, med produkter, der er robuste og også fungerer pålideligt under ekstreme betingelser. Tilbuddet omfatter integrerede løsninger som Smart Ethernet Box, Gbit-Ethernet-extender eller individuelle komponenter til styretavlen, der fleksibelt tilpasser sig videoovervågningssystemet.
Totalløsningen Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box All-in-One-device til videoovervågning
Traditionelle kameratilslutningsbokse til videoovervågning har mange svage punkter. De grundigt kablede bokse bestående af enkeltprodukter er ofte bygget med komponenter, der ikke er egnede til brug i industrielle applikationer eller til udendørs brug.
Smart Ethernet Box forbinder IP-overvågningskameraer på en sikker måde med videoserveren og kombinerer strømforsyning, Ethernet switch, overspændingsbeskyttelse og tilslutningsteknik i én kompakt enhed. En lang række management- og monitoring-funktioner sørger for dit videoanlægs driftssikkerhed.
Derudover indeholder Smart Ethernet Box et industrielt tilpasset design med en brugerorienteret installationskomfort. Den integrerede montageadapter til væg- og mastmontering forenkler og fremskynder i betydelig grad installationen. Sådan sparer du tid ved planlægningen og installationen.
Gbit-Ethernet-extendere til bredbånds-anvendelser
Gbit-Ethernet-extendere High-Speed-Ethernet op til 1 km
Gigabit-extendere muliggør bredbånds-Gbit-applikationer over vilkårlige 2-leder ledninger og koaksialkabler op til 1 km. Brug eksisterende kabler til krævende Ethernet-applikationer, og minimér investeringsomkostningerne ved din installation.
Med funktionerne Power-over-Link (PoL) og Power-over-Ethernet (PoE) kan du forsyne hele netværket og tilsluttede deltagere med spænding over dataledningerne.
Modulær videoovervågningsløsning med individuelle komponenter til tilslutningsdåsen
Modulær løsning Individuelle komponenter til din anvendelsessituation
Som alternativ til den færdigkonfektionerede Smart Ethernet Box har Phoenix Contact en bred vifte af produkter til forbindelses- og kommunikationsteknikken – som kan kombineres til en brugerorienteret løsning mellem kamera og videoserver.
Anvend vores industriegnede enkeltkomponenter til opbygning af dine individuelle kameratilslutningsbokse, og forbind kameraerne så effektivt og robust med netværket som aldrig før.
Vi følger dig i de afgørende faser af dit projekt
Service og support til dit videoovervågningsanlæg
Vores brancheeksperter kan rådgive dig i alle faser af dit projekt og påtager sig også engineering på dit anlæg efter behov. I det uafhængige og anerkendte Phoenix testlaboratorium testes alle Phoenix Contact-komponenter grundigt.
Styreskabsløsninger designes og konstrueres efter ønskede standarder og retningslinjer. På den måde kan du være sikker på, at vores færdige løsninger imødekommer strenge krav.
LinkedIn: Industrial Communication og Cyber Security Bliv en del af vores community nu!
Industrielle kommunikationsnetværk gør os i stand til pålideligt at overføre data fra felten til kontrolniveauet og til skyen. På vores LinkedIn-side Industrial Communication og Cyber Security kan du finde interessante informationer om netværkstilgængelighed, Cyber Security, fjernvedligeholdelse og meget andet. Bliv en del af vores community!