Gbit-Ethernet-extendere og Serial-extendere

Gbit-extendere og Ethernet-extendere

Med Ethernet-extendere kan du på en økonomisk måde forbinde Ethernet-netværk over store afstande. Her er Gbit-anvendelser og rækkevidder op til 20 km mulige. Brug eksisterende kabler til krævende Ethernet-installationer, og minimér herved investeringsomkostninger. Find den rigtige extender til din anvendelse.

Go to Product Detail Page for item 2313669
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem
2313669

Industriel SHDSL-extender til serielle RS-232/422/485-grænseflader, punkt-til-punkt- og linjestrukturer, seriel dataoverførsel op til 2000 kbit/s på driftsegne ledninger, diagnose via USB og LED'er, to konfigurerbare alarmudgange. Produktet forberedes med henblik på forordningen om cyberrobusthed (CRA).

Oversigt over Gbit-extendere og Ethernet-extendere

Gbit-extendere
Ethernet-extendere
Gbit-extendere

Ethernet-extendere

Anvendelsesformål Tilslutning og forsyning af deltagere med høje krav til båndbredde, f.eks. videoapplikationer Sammenkobling af flere deltagere i f.eks. automatiseringsnetværk med PROFINET, Modbus/TCP osv.
Topologi Punkt-til-punkt Punkt-til-punkt-, linje- og ringstrukturer
Kabel Gbit-Twisted-pair- eller koaksialkabler Vilkårlig 2-leder ledning
Afstand Op til 1 km Op til 20 km
Datahastighed Op til 1 Gbit/s Op til 15 Mbit/s (30 Mbit/s)
Forsyning af fjerne deltagere Power over Link (PoL), Power over Ethernet (PoE) -
Diagnose Lokalt via LED Lokalt via LED, remote via IP, PSI-CONF-software eller webbaseret management
Management - Via IP/SNMP v2/v3
Idriftsættelse Plug-and-Play Plug-and-Play
Security Strækningskryptering Strækningskryptering, VLAN
Redundans Strækningsredundans Strækningsredundans, IP-redundans via STP/RSTP

Gbit-extendere


To Gbit-extendere med kabler

Gbit-extender – High-Speed-Ethernet op til 1 km

Gigabit-extendere muliggør bredbånds-Gbit-applikationer over 2-leder ledninger og koaksialkabler op til 1 km. Brug eksisterende kabler til krævende Ethernet-applikationer, og minimér investeringsomkostningerne ved din installation.

Med funktionerne Power-over-Link (PoL) og Power-over-Ethernet (PoE) kan du forsyne tilsluttede deltagere med spænding over dataledningerne.

Dine fordele

  • Stor båndbredde og rækkevidde for Ethernet-netværk (1 Gbit/s – op til 1 km)
  • Udnyttelse af eksisterende Gbit-Twisted-pair- eller koaksialkabler
  • Power over Link (PoL) - spændingsforsyning til fjerntliggende Gbit-extendere via Gigabit-Twisted-pair- eller koaksialkabler
  • Power over Ethernet (PoE) – spændingsforsyning til fjerntliggende PoE-brugerenheder
  • Enkel idriftsættelse pr. Plug-and-Play

Professionel videoovervågning til enhver anvendelse

Digitalisering af videotransmission har mange fordele som f.eks. højopløseligt billedmateriale og fleksible netværksstrukturer. Det, som mangler, er dog den tilhørende teknik. Ofte er der kun koaksialkabler eller andre 2-leder ledninger til stede, hvilket gør Ethernet-overførsel umulig. Desuden er afstandene ofte større end de tilladte 100 m ved Ethernet.

Gbit-extendere muliggør bredbåndsoverførsel af Ethernet-videosignaler over eksisterende 2-leder kabler – uanset om det er en 2-leder- eller en koaksialledning. Du får fordelen ved en moderne Ethernet-teknologi. Samtidig undgår du takket være den bæredygtige udnyttelse af eksisterende kabler høje installationsomkostninger.

To Gbit-extendere med koaksialkabel og 2-leder ledning

Gbit-extendere med stor rækkevidde og båndbredde

Store afstande og stor båndbredde

Enhederne giver dig mulighed for at bruge eksisterende Gbit-Twisted-pair- eller koaksialkabler til Ethernet-kommunikation med stor båndbredde over lange afstande.

Gbit-extendere muliggør bredbånds-Ethernet-anvendelser op til 1 Gbit/s på afstande op til 1 km. Dette går langt ud over standardafstanden i Ethernet-området på maksimalt 100 m. Større begrænsninger i netværksudvidelsen med Ethernet er derfor ikke givet.

Eksisterende Gbit-egnede 2-leder ledninger eller koaksialkabler er tilstrækkelige til at sikre en robust overførsel. Hvis der er et allerede eksisterende CAT-Ethernet-kabel, kan du naturligvis bruge det. Det er dog ikke påkrævet.

Gbit-extendere med PoL- og PoE-funktion

Gbit-extender til videoovervågning

Effektoverførsel

Energi kan også overføres via datalinjerne. Med PoL- og PoE-funktionen forsynes Gbit-extenderne indbyrdes med spænding, og det samme gælder PoE-slutbrugere.

Det betyder, at den eksterne Gbit-extender og PoE-slutbrugerne ikke kræver en separat strømforsyningsenhed. Installationen bliver nemmere og hurtigere. Dette resulterer i en stor reduktion af omkostninger på grund af færre enheder og mindre installation.

Ethernet-extendere


Ethernet-extender i skrå visning

Forbindelse af Ethernet-netværk på op til 20 km vha. enkle 2-leder ledninger.

Med Ethernet-extendere kan du forbinde Ethernet-netværk på op til 20 km vha. enkle 2-leder ledninger. Dermed kan du kombinere Managed og Unmanaged Ethernet-extendere i ét netværk. Denne nye kombination forbinder som extender-system ikke kun enkle punkt-til-punkt-Ethernet-applikationer, men også udstrakte IP-netværk. Derudover muliggør enhederne en særligt let idriftsættelse via Plug & Play-grænseflader samt en økonomisk sammenkobling og diagnose af alle deltagere og strækninger via IP. Ved brug af kun en managed extender kan alle extender-strækninger og forbindelsesled nemt fjernovervåges. Ved uventede hændelser, som f.eks. en svækkelse af strækningen, får du en detaljeret advarsel.

Dine fordele

  • Ethernet-kommunikation op til 20 km over enhver 2-leder-kobberledning
  • Enkel idriftsættelse pr. Plug-and-Play
  • Den automatiske topologi- og datahastighedsregistrering sparer tid og penge
  • Tilbagekoblingsfri udvidelse i den løbende drift over vilkårlige 2-leder-ledninger
  • Fleksibel anvendelse i punkt-til-punkt, linje- og ringtopologier

Ethernet-extender i brug i kommunale kraftværker

I denne succeshistorie rapporterer de kommunale kraftværker Stadtwerke Bad Pyrmont om den vellykkede brug af Ethernet-extendere i deres anlæg. Enhederne kan bruges til at forbinde Ethernet-netværk på op til 20 km via 2-leder ledninger. Enkel idriftsættelse via Plug-and-Play muliggør omkostningseffektiv sammenkobling og diagnosticering af alle enheder og strækninger via IP.

Se videoen for at finde ud af mere om fordelene ved og anvendelsesmulighederne for Ethernet-extendere.

Managed Ethernet-extendere med udskiftelig overspændingsbeskyttelse

Managed Ethernet-extendere tilfører enkelhed og god økonomi til dit Ethernet-netværk

Managed Ethernet-extendere

Ved hjælp af Managed Ethernet-extenderen​ kan du diagnosticere alle forbindelsesled og strækninger centralt via IP og videresende automatisk som meddelelse til centralen via ​SNMP​ (​Simple​ Network Management ​Protocol​)​.

Egenskaber:

  • Kritiske IP-netværk kan isoleres virtuelt vha. VLAN (Virtual Local Area Network) og dermed gøres endnu sikrere.
  • Hele Ethernet-netværket forbliver tilgængeligt også i nødstilfælde. På den måde kan redundante netværksstier ved behov genaktiveres takket være STP/RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), f.eks. hvis en forbindelse svigter
  • Også fjerntliggende systemhændelser på Unmanaged Ethernet-extendere kan nu i omfattende grad alarmeres eller diagnosticeres via SNMP-forsendelse.

Enheden har intelligent, udskiftelig og fuldt udbygget overspændingsbeskyttelse. Således kan der f.eks. sendes følgende hændelsesmeddelelser via SNMP:

  • Effektgrænse nået – udskiftning anbefales
  • Overbelastet – udskiftning nødvendig
Unmanaged Ethernet-extendere

Plug-and-Play også i ringstrukturer

Unmanaged Ethernet-extendere

Unmanaged Ethernet-extenderen muliggør enkel idriftsættelse via Plug-and-Play. I modsætning til Managed extenderen er Unmanaged-varianten protokoltransparent for Ethernet-netværket. Enheden har ikke sin egen IP-adresse. Dette giver mulighed for en konfliktfri anvendelse i ethvert IP-netværk, uden forhåndskendskab til netværk.

Unmanaged Ethernet-extendere understøtter punkt-til-punkt-forbindelser samt linje- og ringtopologier.

Eksempler på anvendelse af Ethernet-extendere

IP-kommunikation over vilkårlige 2-leder ledninger op til 20 km
Forbindelse og overvågning af udstrakte IP-netværk
Virtuel adskillelse og sikker oprettelse af kritiske IP-netværk vha. VLAN
IP-kommunikation over vilkårlige 2-leder ledninger op til 20 km

Til sammenknytning kan eksisterende tolederkabler benyttes. Systemet kan udvides under drift uden forstyrrelser.

Basisegenskaber for hurtig idriftsættelse via Plug-and-Play:

• Konfiguration ikke nødvendig
• Tidsbesparelse takket være automatisk topologi- og datahastighedsregistrering
• Fleksibel anvendelse i punkt-til-punkt, linje- og ringtopologier

Forbindelse og overvågning af udstrakte IP-netværk

Enhederne forbinder som extender-system ikke kun enkle punkt-til-punkt-Ethernet-applikationer, men også udstrakte IP-netværk.

Ved brug af kun en Managed enhed kan alle extender-strækninger og deltagere nemt fjernovervåges.

Virtuel adskillelse og sikker oprettelse af kritiske IP-netværk vha. VLAN

Kritiske IP-netværk kan isoleres virtuelt vha. VLAN (Virtual Local Area Network) og dermed gøres endnu sikrere.