PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL
-
Modem
2313669
Industriel SHDSL-extender til serielle RS-232/422/485-grænseflader, punkt-til-punkt- og linjestrukturer, seriel dataoverførsel op til 2000 kbit/s på driftsegne ledninger, diagnose via USB og LED'er, to konfigurerbare alarmudgange. Produktet forberedes med henblik på forordningen om cyberrobusthed (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
| Produkttype | Modem |
| MTTF | 693 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 301 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 121 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| MTBF | 1004 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21% (5 dage pr. uge, 8 timer pr. dag)) |
| 199 År (Telcordia-standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 % (5 dage pr. uge, 12 timer pr. dag)) | |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| Galvanisk adskillelse | VCC, RS-232 // RS-422, RS-485 // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 4,32 W |
| Nettype | Fast linje |
| Isolationsspænding datagrænseflade/forsyning | 500 V AC (I henhold til EN/IEC 60079-7) |
| 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 30 V DC (Over stikbar COMBICON-skrueklemme) |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC ±5 % (Alternativ eller redundant, over Backplane buskontakt- og system-strømforsyning) |
| 5 V DC (Kun konfiguration, over Mini USB type B) | |
| Strømforbrug typisk | < 180 mA (24 V DC) |
| Strømforbrug maksimal | ≤ 2 A (Ved drift i en sammensat station, via DIN-skinne busforbinderen) |
| Funktion | |
| Management | Brugervenlig software: Ført konfiguration, plausibilitetstest, diagnosefunktioner, logbog |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: VCC (forsyningsspænding), RD/TD (seriel datatrafik), ERR (fejl), TERM (afslutningsmodstand aktiv), RS-232 (RS-232 aktiv) 2x LINK / 2x STAT (DSL-datatrafik port A og port B), DIAG (diagnosemeddelelser) |
| Signal | |
| Betegnelse udgang | Digital udgang |
| Antal udgange | 2 |
| Udgangssignal spænding | 18 V DC ... 30 V DC (Afhængig af driftspændingen) |
| Udgangssignal strøm | ≤ 150 mA (Kortslutningssikker) |
| Forsyning | |
| Tilslutningstype | Stikbar COMBICON-skrueklemme |
| Tilspændingsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | RS-232 |
| RS-422 | |
| RS-485 | |
| Modbus | |
| Data: RS-232-grænseflade, efter ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Seriel overførselsrate | 0,11 / 0,3 / 1,2 / 2,4 / 4,8 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 115,2 / 230,4 kbit/s, NRZ |
| Tilslutningstype | D-SUB-9 stik |
| Transmissionslængde | maks. 15 m |
| Afslutningsmodstand | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (kan tilkobles) |
| Datastrømkontrol/protokoller | Software-Handshake, Xon/Xoff, Hardware-Handshake (RTS/CTS), 3964 R kompatibel, Modbus (RTU/ASCII), protokoltransparent - understøttelse af flere protokoller |
| Data: SHDSL-grænseflade efter ITU-T G.991.2. til | |
| Seriel overførselsrate | 4-leder-drift: 64 kbit/s - 30 Mbit/s |
| 2-leder-drift: 32 kbit/s - 15,3 Mbit/s | |
| Tilslutningstype | 2 x 2-polet stikbar COMBICON-skrueklemme |
| Tilspændingsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Transmissionslængde | ≤ 20 km (Afhængigt af datahastighed og ledningstværsnit) |
| En-leder/tilslutningspunkt stift | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| En-leder/tilslutningspunkt fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt AWG maks. | 14 |
| Ledertværsnit fleksibelt AWG min. | 24 |
| En-leder/tilslutningspunkt stiv AWG maks. | 14 |
| En-leder/tilslutningspunkt stiv AWG min. | 24 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Data: USB 2.0 | |
| Tilslutningstype | Mini USB type B, 5-polet |
| Transmissionslængde | < 5 m (Kun til konfiguration og diagnose) |
| Data: RS-422-grænseflade, efter ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Seriel overførselsrate | 1,2 / 2,4 / 4,8 / 7,0 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 75 / 93,75 / 115,2 / 136 / 187,5 / 375 / 500 / 1500 / 2000 kbit/s, NRZ |
| Tilslutningstype | Stik-/skruetilslutning via COMBICON |
| Transmissionslængde | ≤ 1200 m |
| Afslutningsmodstand | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (kan tilkobles) |
| Filformat/kodning | Seriel asynkron UART/NRZ, 7/8 databit, 1/2 stopbit, 1 paritetsbit (Even, Odd, Mark, Space, None) 9/10/11 bit tegnlængde |
| Datastrømkontrol/protokoller | Automatisk // Modbus RTU/ASCII |
| Data: RS-485-grænseflade, efter EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485-2-leder | |
| Seriel overførselsrate | 1,2 / 2,4 / 4,8 / 7,0 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 75 / 93,75 / 115,2 / 136 / 187,5 / 375 / 500 / 1500 / 2000 kbit/s, NRZ |
| Tilslutningstype | Stik-/skruetilslutning via COMBICON |
| Transmissionslængde | ≤ 1200 m |
| Afslutningsmodstand | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (kan tilkobles) |
| Filformat/kodning | Seriel asynkron UART/NRZ, 7/8 data, 1/2 stop, 1 parity, 10/11 bit tegnlængde |
| Understøttede protokoller | Transparent, inkl. 3964R-protokol |
| Datastrømkontrol/protokoller | Automatisk // Modbus RTU/ASCII |
| Bredde | 35 mm |
| Højde | 99 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| Materiale (Huse) | PA 6.6-FR |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 15 g, 11 ms varighed, halvsinus-chokimpuls |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C (Fritstående (40 mm afstand til højre og venstre), ingen forsyning af andre moduler via enheden) |
| -20 °C ... 55 °C (Monteret uden afstand og lav tabseffekt for moduler ved siden af hinanden) | |
| -20 °C ... 50 °C (Monteret uden afstand) | |
| -20 °C ... 45 °C (monteret uden afstand og forsyning fra andre moduler over enheden, 1,5 A) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 5000 m (Begrænsning, se leverandørerklæring vedr. drift i højden) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCIF11ATEX2313643X |
| Bemærk | Følg de særlige installationshenvisninger i manualen! |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | 508 Listed |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55011 |
| Standarder | EN 50121-4 |
| Normbetegnelse | Jernbaneanvendelser |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | Produktet kan monteres på alle 35-mm-bæreskinner, som er i overensstemmelse med EN 60715. |
| Anvendelig bæreskinnetype | DIN-skinne: 35 mm |
| Varenummer | 2313669 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC441 |
| Produktnøgle | DNC441 |
| GTIN | 4046356509220 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 353,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 339,4 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 289e5825-9e7b-46c3-ab9a-6b494bf7e3b7 |
Kompatible produkter
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN-skinne busforbinder 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN-skinne busforbinder 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2801593
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-kabel 2986135
-
SUBCON 9/M-SH - D-SUB-busstik 2761509
-
SCC 10-NS35 - Skærmklemme 1019440
Dine fordele
Afstande op til 20 kilometer
RS-232, op til 230,4 kbit/s
RS-422, op til 2000 kbit/s
RS-485, op til 2000 kbit/s
Robust modulationsproces (SHDSL)
2 digitale udgange til alarmering af eksterne styringer
Nem konfiguration
Til driftsegne ledninger
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre